
Domaine d'application
Memobase Plus est le logiciel idéal pour améliorer la sécurité et la fiabilité de votre process. Il documente l'ensemble du cycle de vie des capteurs Memosens en offrant une traçabilité complète avec un minimum de paperasse. Memobase Plus transforme votre ordinateur en un appareil de mesure haute performance, peu encombrant avec jusqu'à 4 capteurs raccordés simultanément. Vous pouvez sauvegarder et exporter des valeurs mesurées et utiliser des capteurs identiques en laboratoire et dans le process pour obtenir des mesures réellement comparables.
Memobase Plus gère le cycle de vie complet des capteurs de pH, redox, conductivité, oxygène dissous et chlore avec technologie Memosens.
Il est disponible pour toutes les industries et satisfait aux exigences les plus élevées de l'industrie pharmaceutique. La gestion des utilisateurs et l'audit trail permettent de travailler en conformité avec la norme FDA 21CFR Part 11.
Avantages
Une meilleure efficacité avec une maintenance simple des capteurs : Avec le plug and play des capteurs Memosens, il suffit de remplacer les capteurs dans le process par des capteurs préétalonnés en laboratoire.
Diagnostic étendu avec l'indication 'Prêt pour le lot suivant' :
Memobase Plus évalue les performances du capteur et affiche clairement l'état du capteur. Vous évitez ainsi de remettre dans le process des capteurs non conformes et garantissez la fiabilité de votre process.Une meilleure sécurité de process avec une traçabilité des capteurs : L'historique complet du cycle de vie de tous les capteurs Memosens est utile pour les GLP, les GMP, la gestion des utilisateurs et les audit trails conformément à la norme FDA 21 CFR Part 11.
Une flexibilité totale avec le logiciel multivoie et multiparamètre : Memobase Plus transforme votre PC, portable ou tablette en un appareil de mesure haute performance, peu encombrant et pour jusqu'à 4 capteurs Memosens simultanément.
Cohérence totale entre les mesures de laboratoire et les mesures de process :
Memobase Plus en tant que station de mesure réduit le risque de divergences entre les résultats de laboratoire d'échantillons ponctuels et les valeurs de process.Précision maximale pour vos valeurs mesurées :
Memobase Plus est le tout premier outil qui vous permet de réaliser de véritables ajustages et étalonnages multipoints. Bénéficiez de calculs et statistiques améliorés pour une précision maximales des mesures.Gestion simple des tampons :
A l'aide d'un scanner, vous importez le numéro de LOT, la date de péremption, etc. de vos solutions tampons dans Memobase Plus - c'est pratique, rapide et sans erreur. Cela vous permet de retrouver facilement quel capteur a été étalonné avec quelle solution tampon.
Vidéos
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Logiciel d'application
Memobase Plus
Version - 2.00.02
Measure, calibrate, and document with one single tool for Memosens sensors.
Langue:
Language neutral
Version:
25/11/2021
Taille du fichier:
2.1 GB
Nom du fichier:
Memobase Plus
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Memobase
Version anglaise - 04/2021
Product root: CYZ71D- Region: Europe (ATEX) Approval agency: DEKRA EXAM Protection: Ex i
EN FR 19/04/2021Langue:
Anglais
Version:
19/04/2021
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
BVS12ATEXE079X_Sup02_2021-04-19(Memolink).pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Memobase Plus CYZ71D
Logiciel multiparamètre multivoie pour l'analyse de liquides avec des
capteurs numériques MemosensEN FR 01/04/201925/07/201630/06/201517/02/201403/12/2012Langue:
French
Version:
01/04/2019
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
TI00502CFR_0519.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
MemoLink
Boîtier de raccordement capteur pour Memobase Plus CYZ71D
EN FR 05/01/202107/12/2012Langue:
French
Version:
05/01/2021
Taille du fichier:
988.2 KB
Nom du fichier:
BA01134CFR_0320.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memobase Plus CYZ71D Manuel de mise en service
Analyse de liquides multivoie basée sur PC avec base de données
EN FR 01/04/201907/11/201713/05/201617/06/201417/02/2014Langue:
French
Version:
01/04/2019
Taille du fichier:
6.5 MB
Nom du fichier:
BA00502CFR_0619.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Memobase Plus CYZ71D Brief Operating Instructions
Brief Operating Instructions
EN FR 01/04/201907/07/201606/11/201517/02/201418/12/2012Langue:
Anglais
Version:
01/04/2019
Taille du fichier:
605.9 KB
Nom du fichier:
KA00502CEN_0519.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Langue:
Allemand
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Langue:
Turc
Version:
23/11/2023
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Langue:
Tchèque
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
740.3 KB
Nom du fichier:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Langue:
Anglais
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-