Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Verlauf
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Öl- und Gasindustrie
SWAS-Lösungen helfen bei der Sicherstellung der Qualität des Kesselspeisewassers, um Korrosion und Kesselsteinbildung zu verhindern
Dampfanwendungen sind Teil der Öl- und Gasproduktion. Um einen reibungslosen Betrieb mit minimalem Energieverbrauch und den Schutz der Anlage zu gewährleisten, muss die Reinheit des Speisewassers gemessen und dokumentiert werden. Eine unzureichende Kontrolle kann zu Schäden und zum Anlagenstillstand führen. Intelligente SWAS-Lösungen von Endress+Hauser bieten zusammengeführte Hightech-Messungen für kritische Parameter und sparen Betriebskosten durch geringen Kühl- und Probewasserverbrauch.
Im Einsatz bewährt
in Anwendungen in über 100 Ländern
Wir verfügen bereits über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Dampf- und Wasseranalysesystemen, die wir in unsere aktuellen SWAS-Lösungen haben einfließen lassen können. Profitieren Sie von höchster Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Rückverfolgbarkeit für Ihre Dampf- und Wasserkreisläufe. Wir bieten ein komplettes Angebot auch für anspruchsvolle Parameter. Wir bieten die Memosens- und Liquiline-Technologie für eine einfache Sensorkalibrierung, vorausschauende Wartung, eine optimierte Montage und minimierten Probe- und Kühlwasserverbrauch.
Kundenspezifische Dampf- und Wasseranalysesysteme von Endress+Hauser gewährleisten die zuverlässige Überwachung Ihrer Wasser-/Dampfkreisläufe auch bei hohen Drücken und Temperaturen
Elektro-Deionisationskationentauscher( EDI) mit Harzerneuerung durch eine elektrochemische Reaktion im Gerät. Das reduziert den Wartungsaufwand und sorgt für Betriebssicherheit, da ein regelmäßiger Austausch des Harzes nicht mehr erforderlich ist.
Darstellung des industriellen Dampferzeugungsprozesses, wie er beispielsweise in der Öl- und Gasindustrie zum Einsatz kommt
Alle kritischen Parameter bei Dampferzeugungsprozessen können mit den Dampf- und Wasseranalysesystemen von Endress+Hauser sicher überwacht werden
Wie wir Sie unterstützen
Mit unseren durchdachten SWAS-Lösungen haben Sie die Qualität Ihres Speisewassers vollständig unter Kontrolle. Nutzen Sie die Vorteile einer hocheffizienten Überwachung mehrerer, auch komplexer, Parameter an einer zentralen Stelle. Gleichbleibend reines Wasser hilft, Anlagenstillstand zu minimieren und die Lebensdauer Ihrer Dampfkessel zu verlängern. Sie halten Grenzwerte zuverlässig ein; Rückverfolgbarkeit und sichere Datenverwaltung ermöglichen jederzeit den Nachweis der Wasserqualität. Die schlüsselfertigen Systeme sind einfach in Betrieb zu nehmen und zu bedienen.
Erhalten Sie standardisierte oder kundenspezifische Lösungen für Ihre Dampferzeugung: schnell und kostengünstig. Alle Panels sind einfach zu nutzen, mit Hightech-Analysegeräten und einer benutzerfreundlichen Bedienung ausgestattet und tragen das CE-Zeichen.
Verbessern Sie das Qualitätsmanagement und vereinfachen Sie das Asset Management mit benutzerfreundlichen Dokumentationswerkzeugen dank der Liquiline- und Memosens- Technologie für eine vollständige Rückführbarkeit der Kalibrierung und eine vorausschauende Wartung.
Erleben Sie Mühelosigkeit und Sicherheit in Wartung und Prozess mit der Memosens-Technologie und dem erhältlichen Kationenaustauscher mit Elektrodeionisationsmodul, der das Harz, ohne Einsatz von Chemikalien, kontinuierlich regeneriert.
Nutzen Sie den Vorteil der nahtlosen Systemintegration in Ihr bestehendes Prozessleitsystem über unterschiedliche Schnittstellen, die eine komfortable Integration über analoge, digitale und IIoT-Konnektivität ermöglichen.
Montieren Sie das SWAS-Panel an die Wand, verbinden Sie es mit Strom- und Wasserzufuhr und schon kann es losgehen – Installation und Inbetriebnahme von Messstellen könnten nicht unkomplizierter sein. Sie bleiben zukunftssicher, da Sie alle Parameter und weltweiten Support von einem starken Partner erhalten.
Unser Angebot
Mit den Dampf- und Wasseranalysesystemen von Endress+Hauser können Sie sich auf bewährte Hightech-Lösungen für Ihren Dampfkreislauf verlassen. Die modernen Analysegeräte passen genau zu Ihren Anforderungen und erleichtern Ihre Arbeit durch weniger...
Mit den Dampf- und Wasseranalysesystemen von Endress+Hauser können Sie sich auf bewährte Hightech-Lösungen für Ihren Dampfkreislauf verlassen. Die modernen Analysegeräte passen genau zu Ihren Anforderungen und erleichtern Ihre Arbeit durch weniger Wartungsaufwand. Kontaktieren Sie unsere erfahrenen Ingenieure und Sie erhalten eine schlüsselfertige Lösung, die Sie nur an Ihre Strom- und Kommunikationssysteme anschließen müssen.
Wasseranalyse aller typischen kritischen Parameter: z. B. pH/ORP, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit (Gesamt-, Kationen/Säure-, Differenzleitfähigkeit), Trübung, TOC. Weitere Parameter und Sensoren von Drittanbietern auf Anfrage.
Wasseranalyse aller typischen kritischen Parameter: z. B. pH/ORP, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit (Gesamt-, Kationen/Säure-, Differenzleitfähigkeit), Trübung, TOC. Weitere Parameter und Sensoren von Drittanbietern auf Anfrage.
Messung von bis zu acht Parametern mit einem einzigen, benutzerfreundlichen Liquiline-Messumformer.
Probenaufbereitung mit Temperatur- und Druckreduktionssystem bis 320 bar/4.640 psi und 575 °C/1.060 °F erhältlich.
Integrierte pH-Wert-Berechnung mit Differenzleitfähigkeit.
Berechnung der verbleibenden Kationentauscherkapazität.
Automatische Systemabschaltung, wenn die Kondensattemperatur Sicherheitsgrenzwerte überschreitet.
Schlüsselfertiges SWAS-Compact-System zur Messung der Gesamtleitfähigkeit, Kationen/Säure- und Differenzleitfähigkeit, des gelösten Sauerstoffs und des pH-Wertes für Drücke und Temperaturen bis 50 bar/725 psi und 240 °C/460 °F in einem einzigen Gerät.
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Instandhaltung, erhöhen Sie die Messwertverfügbarkeit im Feld und minimieren Sie Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltrisiken mit den Instandhaltungs- und Kalibrierservices von Endress+Hauser.
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Tankstandmesssysteme für die Öl- und Gasindustrie
Tankstandmesssysteme für die Öl- und Gasindustrie
Verbessern Sie in der Öl- und Gasindustrie den eichpflichtigen Verkehr und die Lagerung Ihrer Flüssiggüter mit den Lösungen zur Tankstandmessung von Endress+Hauser.
Metering-Skids für die Be- und Entladung in der Öl- und Gasindustrie
Metering-Skids für die Be- und Entladung in der Öl- und Gasindustrie
Entdecken Sie die Lösungen von Endress+Hauser für die Öl- und Gasindustrie für genaue und sichere Lkw- und Güterwagen Be- und Entladung für den eichpflichtigen Verkehr für flüssige Mineralölprodukte.
Entladesysteme für Öltanker
Entladesysteme für Öltanker
Erfahren Sie, wie die Lösungen von Endress+Hauser in der Öl- und Gasindustrie die Entladegeschwindigkeit an der Mole steigern und die Entladung von mit Flüssigkeiten beladenen Schiffen beschleunigen.
Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe
Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe
Jeden Tag werden riesige Mengen an Kraftstoff in die Tanks von Schiffen gepumpt. Schon die kleinste Messungenauigkeit führt zu Fehlbeträgen in der „Kasse“. Unsere Lösung sorgt für Transparenz.
Wasserüberwachung für Versorgungsunternehmen bei der Öl- und Gasproduktion
Wasserüberwachung für Versorgungsunternehmen bei der Öl- und Gasproduktion
Ermöglichen Sie eine effiziente, einfache und gesetzeskonforme Überwachung der Wasserqualität in Öl- und Gasprozessen mit schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser.
Genaue Abwasserüberwachung in der Öl- und Gasindustrie
Genaue Abwasserüberwachung in der Öl- und Gasindustrie
Entdecken Sie unsere Überwachungslösungen für ölhaltige Abwässer und ölhaltiges Oberflächenwasser, mit denen Sie die behördlichen Abwassergrenzwerte für Raffinerien sicher einhalten und Ihre Betriebskosten senken können.
Führende Tankstandmesslösungen für LNG-Tanks in der Öl- und Gasindustrie
Führende Tankstandmesslösungen für LNG-Tanks in der Öl- und Gasindustrie
Tankstandmessung und Betriebssicherheit bei der Verwaltung von LNG-Beständen
Datenerfassung und -übertragung an Öl- und Gasterminals
Datenerfassung und -übertragung an Öl- und Gasterminals
Verbesserung aller Vorgänge von der Bestandstransparenz bis zur Logistik in Ihrem Öl- und Gasterminal
Feuchtigkeitsanalysator für die Glykoldehydration von Erdgas
Feuchtigkeitsanalysator für die Glykoldehydration von Erdgas
Erfahren Sie, wie die schnellen, zuverlässigen Messungen unseres TDLAS H2O-Gasanalysegeräts die Gastrocknungsprozesse verbessern und die Einhaltung der Qualitätsspezifikationen bei erhöhtem Durchsatz, Sicherheit und Effizienz gewährleisten.
H2S-Analysatoren und CO2-Analysatoren für die Amingasbehandlung
H2S-Analysatoren und CO2-Analysatoren für die Amingasbehandlung
Erfahren Sie, wie H2S- und Co2-Analysatorlösungen von Endress+Hauser Effizienz, geringere Kosten und eine größere langfristige Betriebsstabilität in die Amingasbehandlung der Öl- und Gasindustrie bringen
Erkennen von Feuchtigkeit (H2O) in Erdgasleitungen
Erkennen von Feuchtigkeit (H2O) in Erdgasleitungen
Erfahren Sie, wie die TDLAS-Lösungen zur Feuchteanalyse von Endress+Hauser dazu beitragen, den Durchsatz in Ihrer Erdgasleitung zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheit und Betriebszeit zu maximieren.
Messung der LNG-Zusammensetzung für den eichpflichtigen Verkehr
Messung der LNG-Zusammensetzung für den eichpflichtigen Verkehr
Erfahren Sie, wie Sie die LNG-Zusammensetzung bei kritischen eichpflichtigen Grundlastübertragungen mit verringerten Betriebskosten genau messen.
Erkennung von H2S in Erdgasleitungen
Erkennung von H2S in Erdgasleitungen
Erfahren Sie, wie die TDLAS-H2S-Analysatoren von Endress+Hauser Ihnen dabei helfen, die Sicherheit für Ihr Erdgasleitungsnetz zu erhöhen, indem Sie Korrosion verhindern und das Explosionsrisiko minimieren.
Erkennung von H2O in Molekularsieb-Trocknern
Erkennung von H2O in Molekularsieb-Trocknern
Erfahren Sie, wie Sie in Ihrer LNG- und NGL-Anlage mit der TDLAS-Messlösung von Endress+Hauser zur Erfassung von H2O in Molekularsieb-Trocknern die Effizienz steigern und Kosten reduzieren.
Überwachung von Waschwasser aus Abgaswäschern von Schiffen
Überwachung von Waschwasser aus Abgaswäschern von Schiffen
Müssen Sie oder Ihre Kunden die Waschwasserqualität eines Abgasreinigungssystems für Schiffe (EGCS) überwachen? Entdecken Sie unser robustes und den Anforderungen konformes Waschwasserüberwachungssystem.
Messung der Zusammensetzung von LNG im Tankauslauf
Messung der Zusammensetzung von LNG im Tankauslauf
Entdecken Sie, wie die Messung der Zusammensetzung von LNG mit Raman-Analysatorsystemen von Endress+Hauser den Verflüssigungsprozess optimieren und die Lagersicherheit verbessern kann.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .