Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Netilion Library

Unser Dateimanagement-Service für die Organisation von Dokumenten im Zusammenhang mit der Instrumentation Ihrer Anlage. Die digitale Verfügbarkeit dieser Dateien steigert die Leistung Ihres Teams dank automatisierter Verwaltung und einfacher Informationsflüsse.

Netilion Library - ein  IIoT-basierter Dateimanagement-Service  Übersichtsbild
Netilion Library: Bildausschnitt des IIoT-basierten Dokumentenmanagement-Services ©Endress+Hauser

Sparen Sie Zeit und Aufwand beim Aufbau Ihrer Archive

Eine durchschnittliche Industrieanlage verfügt leicht über 240.000 Dokumentenseiten zu Feldinstrumenten. Bedenken Sie den Zeitaufwand für die Suche nach Kalibrierscheinen oder Konfigurationsberichten, erkennen Sie schnell das riesige Potential von Netilion Library. Dieser IIoT-basierte digitale Dateimanagement-Service optimiert Abläufe im Team, spart Verwaltungsarbeit und speichert Daten für Audits.

Netilion Library: Bildausschnit vom IIoT-basierten Dokumentenmanagement-Service Laptop Interface ©Endress+Hauser

Organisieren Sie Dateien für eine einfache Ansicht und Nutzung

Abläufe verbessern

Dateien zu Anlagen, wie beispielsweise Konfigurations- oder Kalibrierberichte, sind für Wartungstechniker entscheidend. Denn wenn das gesamte Team auf die aktuellste Dateiversion zugreifen kann, garantieren Sie einen perfekten internen Informationsfluss, der die Abläufe für Ihr technisches Personal reibungslos und präzise gestaltet.

Ressourcen sparen

Dateiverwaltung beansprucht viel Zeit. Das Management von Anleitungen, Berichten, Zertifikaten und sonstigem kann sehr kompliziert sein. Netilion Library verknüpft alle Dateien mit dem digitalen Zwilling des Feldgeräts. Das Organisieren von Dokumenten war noch nie so einfach.

Konformität gewährleisten

Um Dokumentationspflichten zu erfüllen, hilft es, relevante Dateien greifbar zu haben. Netilion Library gibt Ihnen schnellen Zugriff auf Kalibrierberichte und andere Anlagendateien, die Prüfer möglicherweise sehen möchten. IIoT macht es möglich.

Änderungen in Dokumenten nachhalten

Wenn Sie eine Kalibrierung oder eine Reparatur durchführen, können Sie ganz einfach ein Ereignis und die entsprechende Dokumentation hinzufügen, um alle Änderungen auf sichere Weise aufzuzeichnen. Eine einfache Möglichkeit, um Modifikationen an 50 oder 50.000 Feldgeräten durchzuführen.

Den Informationsfluss für das gesamte Team erleichtern

Icon Wartungstechniker - Eine Person die vom IIoT-Dokumantenverwaltungs-Service Netilion Library profitiert

Wartungstechniker

Sie und Ihre Kollegen müssen viele Feldgeräte managen. Für die beste Wartung prüfen Sie zuerst die Dokumentation, beispielsweise Konfigurations- oder Kalibrierberichte. Mit dem IIoT-basierten Netilion Library können Sie auf diese Dateien von überall aus zugreifen, auch wenn Sie gerade im Einsatz sind in der Anlage, und unabhängig vom letzten Benutzer.

Maintenance Manager Icon - verantwortlich für die Umsetzung einer Dateiverwaltung für das gesamte Team

Wartungsmanager

Sie müssen Ihr Team unterstützen, damit es die bestmögliche Leistung erbringen kann. Und ein zuverlässiger sowie einfacher Informationsfluss ist eine großartige Möglichkeit, dies zu bewerkstelligen. Indem Sie Ihr Team mit Netilion Library ausrüsten, stellen Sie sicher, dass alle dieselbe Dokumentationsquelle verwenden. Selbstverstänldich bleiben Sie selber auch informiert.

Qualitätsmanager Icon - ist verwantwortlich für das Dokumentenmanagement für Audits

Qualitätsmanager

Weniger Zeit mit der Verwaltung von Kalibrierprotokollen und ähnlichen Dokumenten zu verbringen, bedeutet mehr Zeit für Ihre Hauptaufgaben. Außerdem bedarf die Kontrolle und der Nachweis der Qualität immer der Dokumentation, weshalb Sie alle anlagenbezogenen Dateien auf einen Blick zur Hand haben möchten. Netilion Library kann Verwaltungsarbeit reduzieren und Ihnen dabei helfen, Vorschriften schnell und einfach einzuhalten.

Erfolgsstorys

Diese Kundinnen und Kunden benutzen Netilion Library. Lesen Sie ihre Erfolgsstorys.

Jan Marten Claus

"Ein Aha-Erlebnis hatte ich gleich am Anfang, als der komplette Bus gescannt wurde. Weil da Profibus-Teilnehmer auftauchten, die ich gar nicht mehr im Kopf hatte!"

Jan Marten Claus
Anlagentechnik, Salzgitter Flachstahl GmbH
Sucroliq betreibt 3  Anlagen in Mexiko mit einer jährlichen Produktionskapazität von 350.000 t Flüssigzucker

Netilion acts like a doctor in our plant. It is right there, whenever we need it.

Alicia Ramirez
Head of I&C Engineering and Maintenance, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.

Möchten Sie Netilion kennenlernen?

Melden Sie sich heute an und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Dateimanagement. Oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr erfahren möchten.

Endnoten

Entscheiden Sie sich für Netilion Library – maximieren Sie die Effizienz

Diese Add-ons für Netilion Library können Ihr Nutzererlebnis verbessern.