Données clés
-
Gamme de mesure
c=0,1 : 0,04 µS/cm - 500 µS/cm
-
Température de process
Max. 120 °C (150 °C/30 min)
max. 248 °F (302 °F/30 min.) -
Pression de process
max. 12 bar à 20 °C
max.174 psi à 68 °F
Domaine d'application
Condumax CLS16B est un capteur analogique pour une mesure précise dans la gamme de conductivité basse de l'eau pure et ultrapure. Sa conception hygiénique certifiée est conforme aux normes correspondantes EHEDG, USP Class VI et ASME-BPE. Les différents raccords process hygiéniques garantissent une adaptation parfaite à votre process.
Condumax CLS16B mesure la conductivité dans l'eau pure et ultrapure pour la surveillance :
des échangeurs d'ions
de l'osmose inverse
de la distillation
de l'eau pour préparations injectables
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, comme ATEX, FM, CSA et NEPSI, le capteur analogique est adapté à l'utilisation en zone explosible.
Avantages
Parfaitement adapté aux sciences de la vie et à l'agroalimentaire : conforme à EHEDG, ASME, FDA et USP Class VI
Hygiénique : autoclavable, stérilisable et compatible NEP (nettoyage en place) et SEP (stérilisation en place)
Précis : la constante de cellule du capteur est mesurée individuellement
Robuste : corps en acier inoxydable électropoli pour un fonctionnement sans corrosion et un nettoyage facile
Longue durée de vie : joint EPDM/PEEK hygiénique remplaçable
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Condumax CLS16B
Version française - 12/2023
Capteur de conductivité analogique
EN FR 15/12/2023Langue:
French
Version:
15/12/2023
Taille du fichier:
944.1 KB
Nom du fichier:
TI01772CFR_0123-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Condumax CLS16B
Capteur de conductivité analogique
EN FR 15/12/2023Langue:
French
Version:
15/12/2023
Taille du fichier:
944.1 KB
Nom du fichier:
TI01772CFR_0123-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Condumax CLS16B
Capteur de conductivité analogique
EN FR 15/12/2023Langue:
French
Version:
15/12/2023
Taille du fichier:
611.2 KB
Nom du fichier:
BA02334CFR_0123-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Capteurs de conductivité conductifs
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN FR 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Langue:
French
Version:
10/01/2024
Taille du fichier:
498.9 KB
Nom du fichier:
XA00083CFR_1423-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN FR 12/04/2024Langue:
Anglais
Version:
12/04/2024
Taille du fichier:
602.6 KB
Nom du fichier:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN FR 26/09/2024Langue:
Anglais
Version:
26/09/2024
Taille du fichier:
511 KB
Nom du fichier:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: ConduMax H, Memosens
Product root: CLS16-, CLS16B-, CLS16D-, CLS16E-
Declaration number: HE_01875_02.24
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: ASME BPE 2022Langue:
Anglais
Version:
31/05/2024
Taille du fichier:
285.4 KB
Nom du fichier:
HE_01875_02.24_CLS16X_ChangeNotificationASME-BPE_Sealing_20240531.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: ConduMax H
Product root: CLS16B-
Declaration number: HE_01853_01.23
Manufacturer specification: PED
Additional information: CRNEN FR 21/11/2023Langue:
Anglais
Version:
21/11/2023
Taille du fichier:
145.6 KB
Nom du fichier:
CLS16B_CRN_HE_01853_01.23 unterschrieben.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: ConduMax H, Memosens
Product root: CLS16B-, CLS16E-
Declaration number: HE_01927_02.24
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: Japan Food contact materialLangue:
Anglais
Version:
22/07/2024
Taille du fichier:
290.5 KB
Nom du fichier:
HE_01927_02.24_CLS16E_B.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: ConduMax H
Product root: CLS16B-
Declaration number: EU_01162_01.23EN FR 13/12/2023Langue:
Anglais
Version:
13/12/2023
Taille du fichier:
221.8 KB
Nom du fichier:
EU_01162_01.23 CLS16B ATEX.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: ConduMax H
Product root: CLS16B-
Declaration number: EU_01157_01.23
Additional information: CEEN FR 07/11/2023Langue:
Anglais
Version:
07/11/2023
Taille du fichier:
220.1 KB
Nom du fichier:
EU_01157_01.23 CLS16B nonEx.pdf
-