Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Geleidbaarheidsmeting in installatie voor hergebruik van water

Nauwkeurige meetwaarden, zelfs in lage meetbereiken

De productie van diepvriesgroenten vergt veel water. Om water te besparen heeft Pasfrost besloten het te hergebruiken: het water wordt gezuiverd in een installatie voor waterhergebruik, die een omgekeerde osmose-installatie (RO) bevat. De kern van het RO-systeem is een membraan waardoor het water wordt gefilterd. Een goede staat van dit membraan is een voorwaarde voor het goed functioneren van de plant. Met behulp van Memosens geleidbaarheidssensoren, kan de toestand van het membraan betrouwbaar en eenvoudig worden gecontroleerd.

Fabriek van Pasfrost in Passendale, België ©Endress+Hauser

Fabriek van Pasfrost in Passendale, België

Omgekeerd osmosesysteem bij de Pasfrost-fabriek. ©Endress+Hauser

Fabriek van Pasfrost in Passendale, België

De voordelen

  • Geen twijfels meer: Betrouwbare geleidbaarheidsmetingen geven duidelijke aanwijzingen over de toestand van het membraan en dus over de werking van de RO-installatie.

  • Nauwkeurige metingen - zelfs bij zeer lage geleidbaarheidswaarden.

  • Plug and play, eenvoudige uitwisseling van sensoren, kalibratie in het lab - technologie maakt het hanteren van sensoren erg praktisch.

Pasfrost-logo

“Endress+Hauser heeft opnieuw laten zien dat zij in staat zijn om voor elke toepassing het geschikte product te leveren. Met de CLS82D hebben we de optimale sensor gevonden om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen

Wallays
Pasfrost NV.

De uitdaging

Pasfrost verwerkt verse groenten tot diepvriesgroenten. Dit proces vereist vele waterverslindende stappen, bijvoorbeeld het wassen van groenten en het blancheren ervan. Naast hun afvalwaterzuiveringsinstallatie heeft Pasfrost ook een installatie voor hergebruik van water waar ze een groot deel van het ontstane afvalwater zuiveren tot drinkwater. Voor de zuivering vertrouwt Pasfrost op technologieën zoals ultrafiltratie, UV-desinfectie en RO. Ze hebben meerdere RO-installaties om een groot deel van het afvalwater te zuiveren.

Water voor hergebruik

Omgekeerde osmose is een waterzuiveringsproces dat gebruik maakt van een gedeeltelijk doorlaatbaar membraan om ongewenste stoffen, zoals ionen, moleculen of deeltjes, te verwijderen. Er wordt druk aangewend om de osmotische druk te overstijgen. Ongewenste stoffen worden aan de drukzijde van het membraan vastgehouden en het zuivere water kan naar de andere zijde stromen. De status van de membranen moet worden gecontroleerd om de zuiverheid te garanderen en een hoge waterkwaliteit te bereiken. Daarom wordt de geleidbaarheid gemeten bij de RO-inlaat en na een membraan.

Om te voldoen aan de hoge hygiënische eisen met betrekking tot drinkwater wordt CIP regelmatig uitgevoerd bij de RO-installaties. Ze worden om de paar weken gereinigd met Caustic Soda of zuur bij 40°C. De geleidbaarheidssensoren moeten bestand zijn tegen deze zware reinigingsroutine.

Onze Oplossing

Bij de RO-ingang werd een CLS21D-sensor geïnstalleerd, terwijl bij de uitgang de keuze viel op deMemosens CLS82D. Met CLS82D kunnen nog lagere geleidbaarheidswaarden van gezuiverd water na het gedeeltelijk doorlaatbare membraan nauwkeurig worden gemeten. Beide sensoren, CLS82D en CLS21D, hebben slechts weinig onderhoud nodig en zijn eenvoudig te gebruiken dankzij. Via de Liquiline CM44 transmitter, worden waarden doorgegeven aan de PCS, die de membraanregeneratie en CIP-cycli automatisch regelt.

De resultaten

Met behulp van de geleidbaarheidssensoren is Pasfrost in staat om de goede werking van zijn RO-systeem te controleren. Dankzij het hergebruik van het water kan er constant en betrouwbaar hoogwaardig drinkwater worden geproduceerd uit gerecycled effluent. Op deze manier dekt Pasfrost driekwart van de waterbehoefte door het eigen gerecycleerde water van de productie-eenheid. Zo is Pasfrost vrijwel onafhankelijk van de gemeentelijke watervoorziening. Een goed voorbeeld van een oplossing die zowel duurzaam als kosteneffectief is.