Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
Geschiedenis
Gegevensverzameling en -transmissie bij olie- en gasterminals
Optimaliseer de voorraadtransparantie tijdens de transfer-, opslag- en distributieprocessen
Het meest waardevolle onderdeel van een terminalbeheersysteem is het product zelf. Oplossingen van Endress+Hauser zorgen ervoor dat de processen optimaal verlopen en dat er geen product verloren gaat op uw olie- en gasterminal. Om dit te bereiken, bieden we een veilige en gecontroleerde laad- en losprocedure. Terminaloperators hebben toegang tot gegevens van alle laadperrons, laadarmen, voertuigen, chauffeurs en producten.
Beheer uw voorraad automatisch
Het terminalbeheersysteem van Endress+Hauser geeft inzicht in alle productbewegingen van tanks, laadperrons en ontvangstpunten. Dit zorgt voor een betere voorraadtransparantie. Fysieke voorraadgegevens kunnen worden geïntegreerd om statische en dynamische productvoorraden met elkaar te vergelijken, waardoor mogelijke verliezen of ongeoorloofde verplaatsingen aan het licht komen. Bovendien biedt het systeem rapportagefuncties en functies voor het bijhouden van gezamenlijke voorraden.
Het terminalbeheersysteem van Endress+Hauser helpt u de voorraadtransparantie en de olie- en gasactiviteiten te verbeteren met de volgende functionaliteiten: zero-loss-bewaking, ERP-integratie van terminalgegevens, een zelfbedieningskiosk voor chauffeurs, wachtrijsysteem, laad- en losoperaties.
Om ervoor te zorgen dat de juiste informatie altijd op het juiste moment beschikbaar is, kunt u gegevens, zoals orders, transacties, vrachtwagen- en chauffeursgegevens naar of vanuit een centraal softwaregebaseerd ERP-platform sturen.
De zelfbedieningskiosk van Endress+Hauser is de belangrijkste interface die chauffeurs gebruiken wanneer ze op het terrein aankomen. Met dit intuïtieve display kunnen ze alle details van de order opgeven voordat ze naar het laadperron gaan.
U kunt het laden van de vrachtwagens plannen en de doorlooptijd van uw olie- en gasterminal optimaliseren, rekening houdend met het werk en de wachttijden van de chauffeur, terwijl u de chauffeurs en operators op de hoogte houdt.
Wat wij bieden
Profiteer van de ervaring van Endress+Hauser als het gaat om het ontwikkelen van kant-en-klare oplossingen. Onze ingenieurs helpen bij de automatisering en integratie van zowel nieuwe als bestaande terminals. We bieden laad- en losmeetskids,...
Profiteer van de ervaring van Endress+Hauser als het gaat om het ontwikkelen van kant-en-klare oplossingen. Onze ingenieurs helpen bij de automatisering en integratie van zowel nieuwe als bestaande terminals. We bieden laad- en losmeetskids, visualisatiesoftware, integratie in ERP-systemen. En last but not least: we bieden wereldwijd ondersteuning.
World-class LNG tank gauging for the Oil and Gas industry
World-class LNG tank gauging for the Oil and Gas industry
Tank gauging and operational safety for LNG inventory management
Metering skid for loading and unloading in Oil & Gas
Metering skid for loading and unloading in Oil & Gas
Discover Endress+Hauser Oil and Gas industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
Oil tanker loading and unloading systems
Oil tanker loading and unloading systems
Learn how Endress+Hauser solutions boost jetty throughput and enhance the offloading of liquids from ships in the Oil and Gas industry.
Tankniveaumeetsystemen voor de olie- en gasindustrie
Tankniveaumeetsystemen voor de olie- en gasindustrie
Verbeter uw custody transfer en opslag van olie, gas en vloeistoffen met tankniveaumeetoplossingen van Endress+Hauser.
Bunkersystemen met massaflowmeters voor scheepsbrandstoffen
Bunkersystemen met massaflowmeters voor scheepsbrandstoffen
Dagelijks worden enorme hoeveelheden bunkerolie in de brandstoftanks van schepen gepompt. Zelfs de kleinste onnauwkeurigheid in de meting veroorzaakt "kastekorten". Onze oplossing zorgt voor transparantie.
Water monitoring for utilities in oil and gas production
Water monitoring for utilities in oil and gas production
Enable efficient, simple and compliant water quality monitoring for oil and gas processes with Endress+Hauser turnkey solutions.
Steam and Water Analysis System (SWAS) for Oil & Gas
Steam and Water Analysis System (SWAS) for Oil & Gas
How do you maintain the water quality of your steam generation? Discover our smart, reliable steam and water analysis systems (SWAS)!
Nauwkeurige afvalwaterafvoerbewaking in de olie- en gasindustrie
Nauwkeurige afvalwaterafvoerbewaking in de olie- en gasindustrie
Ontdek onze bewakingsoplossingen voor oliehoudend afvalwater en oliehoudend oppervlaktewater waarmee u veilig kunt voldoen aan de wettelijke lozingslimieten van uw raffinaderij en uw bedrijfskosten kunt verlagen.
Vochtigheidsanalyzer voor glycoldehydratatie van aardgas
Vochtigheidsanalyzer voor glycoldehydratatie van aardgas
Ontdek hoe de snelle, betrouwbare metingen van onze TDLAS H2O-analyzer de gasdehydratatieprocessen verbeteren, waardoor de kwaliteitsspecificaties worden nageleefd en de verwerkingscapaciteit, veiligheid en efficiëntie toenemen.
H2S analyzer for natural gas sweetening
H2S analyzer for natural gas sweetening
Discover how Endress+Hauser H2S and CO2 analyzer solutions bring efficiency, lower costs, and greater long-term operational stability to the gas sweetening processes of the oil and gas industry.
Detection of H2O in natural gas pipelines
Detection of H2O in natural gas pipelines
Find out how Endress+Hauser’s TDLAS moisture measurement solutions help to optimize throughput in your natural gas pipeline while maximizing safety and uptime.
LNG composition measurement in truck loading
LNG composition measurement in truck loading
Find out how Raman measurement overcomes challenges to deliver consistently fast and accurate readings during LNG truck loading.
LNG composition measurement for baseload custody transfer
LNG composition measurement for baseload custody transfer
Learn how to accurately measure LNG composition during critical baseload custody transfers with reduced OPEX.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .