Données clés
-
Gamme de mesure
0 à 10 mg/l N
0 à 50 mg/l N
0 à 200 mg/l N -
Température de process
4 à 40 °C (39.2 à104 °F)
-
Pression de process
A pression atmosphérique, < 0.2 bar
Domaine d'application
L'azote est un paramètre essentiel pour déterminer la qualité de l'eau de surface et les effluents des eaux usées. À la fois les substances organiques et inorganiques contribuent à la charge totale en azote. Une teneur accrue en azote indique une influence des eaux usées, du lixiviat ou de l'agriculture.
L'analyseur Liquiline System CA80TN offre une mesure en ligne précise de l'azote total et assure une sécurité maximale du process. Le diagnostic avancé avec accès à distance vous aide à fournir la documentation nécessaire aux autorités.
L'analyseur Liquiline System TN surveille les composés d'azote organiques (p. ex. protéines, urée) et inorganiques (p. ex. nitrate, nitrite, ammonium) dans les applications suivantes :
L'entrée et la sortie des stations d'épuration à des fins de documentation et de calcul des rendements épuratoires
Les canaux de rejet des stations d'épuration industrielles pour déterminer les taxes de déversement et appliquer le principe pollueur-payeur
Surveillance de la qualité de l'eau de surface
Avantages
La digestion standardisée au persulfate alcalin et la mesure photométrique UV selon HJ636 permettent une comparaison directe avec la plupart des tests en cuvettes.
Robuste : le réacteur en titane avec vitre en verre saphir garantit une longue durée de vie.
Flexible : le module de dilution intégré couvre une large plage de mesure.
Intégration simple et rapide dans les process : Montage direct de la version auto-aspirante ou de la crépine d'aspiration pour applications en bypass.
Extension facile en station de mesure complète – simplement en ajoutant des modules et en raccordant des capteurs Memosens.
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiline System CA80TN
Version française - 11/2022
Analyseur colorimétrique pour l'azote total
EN FR 30/11/202231/05/2021Langue:
French
Version:
30/11/2022
Taille du fichier:
5.6 MB
Nom du fichier:
BA01981CFR_0322-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Liquiline System CA80TN
Version française - 11/2022
Analyseur colorimétrique pour l'azote total
EN FR 30/11/202231/05/2021Langue:
French
Version:
30/11/2022
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
TI01492CFR_0322-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Liquiline System CA80TN
Analyseur colorimétrique pour l'azote total
EN FR 30/11/202231/05/2021Langue:
French
Version:
30/11/2022
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
TI01492CFR_0322-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiline System CA80TN
Analyseur colorimétrique pour l'azote total
EN FR 30/11/202231/05/2021Langue:
French
Version:
30/11/2022
Taille du fichier:
5.6 MB
Nom du fichier:
BA01981CFR_0322-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiline System CA80TN
Analyseur colorimétrique pour l'azote total
EN FR 27/04/2021Langue:
French
Version:
27/04/2021
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
KA01440CFR_0121.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN FR 28/11/2022Langue:
Anglais
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Langue:
Turc
Version:
23/11/2023
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Langue:
Anglais
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Monitoring phosphorus and nitrogen in surface waters
High-precision measurement with Liquiline System analyzers
Langue:
Anglais
Version:
15/02/2022
Taille du fichier:
789.5 KB
Nom du fichier:
IN01085CEN - CA80TP-TN-lowres.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Phosphor und Stickstoff überwachen, Gewässer schützen
Präzisionsmessung mit den Liquiline System Analysatoren
Langue:
Allemand
Version:
16/02/2022
Taille du fichier:
897.2 KB
Nom du fichier:
IN01085CDE - CA80TP-TN-lowres.pdf
-
-
-
Réactifs/solutions standard/solution de nettoyage pour l'analyseur
CY800-UXx1 (Türkiye)
Reiniger
Langue:
Turc
Version:
16/10/2023
Taille du fichier:
292.2 KB
Nom du fichier:
MSDS_CY800-UXx1_(TR).pdf
-
-
-
Réactifs/solutions standard/solution de nettoyage pour l'analyseur
CY80TN-SX+TA (Türkiye)
Standard solution 0mg/l NO3-N for CA80TN
Langue:
Turc
Version:
17/10/2023
Taille du fichier:
183.5 KB
Nom du fichier:
MSDS_CY80TN-SX+TA_(TR).pdf
-