Données clés
-
Gamme de mesure
0 à 20 mg/l
0 à 200 %SAT
0 à 400 hPa -
Température de process
-5 à 60 °C
(20 à 140 °F) -
Pression de process
max. 10 bar abs
(max. 145 psi)
Domaine d'application
L'Oxymax COS61D est une sonde d'oxygène numérique hautes performances qui permet une mesure rapide, précise et sans dérive. Il facilite votre process grâce à un faible besoin de maintenance, une disponibilité élevée et une utilisation simple. La couche fluorescente stable à long terme du capteur est sensible exclusivement à l'oxygène (insensible aux parasites), ce qui assure une mesure toujours fiable. Grâce à la technologie numérique Memosens, l'Oxymax COS61D combine intégrité maximale du process et des données et fonctionnement simple. Il facilite l'étalonnage en laboratoire.
L'Oxymax COS61D mesure la concentration d'oxygène dissous dans :
Stations d'épuration des eaux usées :
- Contrôle de l'O2 dans les bassins d'aération
- Traitement et surveillance des eaux de processCentrales hydrauliques :
- Surveillance de la qualité de l'eau potable (enrichissement à l'oxygène, protection contre la corrosion, etc.)
- Surveillance de la qualité de l'eau dans les rivières, lacs ou mersUtilités de toutes les industries :
- Contrôle de l'O2 dans le traitement biologique
- Traitement et surveillance des eaux de processPisciculture :
- Contrôle de l'O2 pour des conditions de développement optimales
Avantages
Maintenance minimale, disponibilité maximale
Mesure rapide sans dérive pour le contrôle précis de l'aération et la surveillance du process
Stabilité à long terme pour une sécurité de process accrue
Performances exceptionnelles dans tous les process d'aération (SBR, Anamox, etc.)
Sans produits chimiques : Pas de manipulation d'électrolyte
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Oxymax COS61D
Version française - 12/2021
Capteur pour la mesure d'oxygène dissous Avec protocole Memosens
EN FR 13/12/202119/03/202117/07/201830/09/201621/08/2012Langue:
French
Version:
13/12/2021
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
BA00460CFR_1721-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Version française - 01/2022
Capteur optique pour la mesure d'oxygène dissous
EN FR 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Langue:
French
Version:
05/01/2022
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI00387CFR_1621-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Capteur optique pour la mesure d'oxygène dissous
EN FR 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Langue:
French
Version:
05/01/2022
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI00387CFR_1621-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Oxymax COS61D
Capteur pour la mesure d'oxygène dissous
Avec protocole MemosensEN FR 13/12/202119/03/202117/07/201830/09/201621/08/2012Langue:
French
Version:
13/12/2021
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
BA00460CFR_1721-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Langue:
Anglais
Version:
29/01/2013
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
BA00498CEN_0113.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Oxymax COS61D
Capteur optique pour la mesure d'oxygène dissous
Avec protocole MemosensEN FR 01/07/202119/03/202117/07/201830/09/201617/08/2012Langue:
French
Version:
01/07/2021
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
KA01133CFR_0521.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit for Oxymax COS61/COS61D
For optical sensors for measuring dissolved oxygen
EN FR 18/05/2022Langue:
Anglais
Version:
18/05/2022
Taille du fichier:
786.9 KB
Nom du fichier:
EA01425CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Langue:
Turc
Version:
23/11/2023
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Langue:
Allemand
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Langue:
Anglais
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Langue:
Espagnol
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Langue:
Tchèque
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
740.3 KB
Nom du fichier:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-