Données clés
-
Gamme de mesure
0 à 2 mg/l
-
Température de process
+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non congelable
-
Pression de process
1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolu
-
Méthode de mesure
- Système à 2 électrodes
- Conversion de l'ozone en un signal courant en nA
- Signal courant prorportionnel à la concentyration en ozone
- La mesure n'est pas dépendante de la valeur du pH
Domaine d'application
Memosens CCS58E est un capteur à faible maintenance pour l'ozone équipé de la dernière technologie Memosens. Il fournit une mesure de haute précision avec une spécificité presque exclusive pour l'ozone, assurant une surveillance fiable de la désinfection. La membrane robuste avec sa haute résistance aux agents de surface rend le capteur adapté à diverses applications, comme le nettoyage des bouteilles. Grâce à la technologie Memosens numérique, le CCS58E assure l'intégrité des données et fournit la base parfaite pour la maintenance prédictive.
Memosens CCS58E est un capteur d'ozone destiné aux constructeurs de skids et aux clients finaux. Il mesure avec fiabilité dans :
les eaux usées : pour garantir la sécurité des eaux de rejet
l'eau potable : pour garantir une désinfection suffisante
les eaux de process : pour permettre un embouteillage et un conditionnement hygiéniques
Avantages
Une technologie de membrane robuste garantit une grande résistance aux agents de surface et une adéquation optimale aux process de nettoyage tels que le nettoyage des bouteilles.
La spécificité presque exclusive de l'ozone garantit des valeurs de mesure fiables pour des process de désinfection sûrs.
Analyse avancée avec Heartbeat Technology : bénéficiez de fonctionnalités supplémentaires comme les compteurs d'électrolyte pour les intervalles de maintenance spécifiques à l'application.
Mise en service rapide grâce à l'étalonnage en usine et à l'installation plug & play du capteur.
Combinaison simple avec d'autres paramètres pertinents de l'analyse de liquides grâce au raccordement au transmetteur multiparamètres Liquiline.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CCS58E
Version française - 10/2023
Capteur numérique avec technologie Memosens pour la détermination de l'ozone
EN FR 23/10/2023Langue:
French
Version:
23/10/2023
Taille du fichier:
915.4 KB
Nom du fichier:
TI01770CFR_0123-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CCS58E
Capteur numérique avec technologie Memosens pour la détermination de
l'ozoneEN FR 23/10/2023Langue:
French
Version:
23/10/2023
Taille du fichier:
915.4 KB
Nom du fichier:
TI01770CFR_0123-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Memosens CCS58E
Capteur numérique avec technologie Memosens pour la détermination de
l'ozoneEN FR 27/09/2023Langue:
French
Version:
27/09/2023
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA02316CFR_0123-00.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Langue:
Anglais
Version:
16/06/2023
Taille du fichier:
603.1 KB
Nom du fichier:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenLangue:
Allemand
Version:
03/11/2023
Taille du fichier:
678.7 KB
Nom du fichier:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
La disinfezione ci riguarda da vicino
Acqua pulita e sicura per acquedotti, depuratori e industrie
Langue:
Italien
Version:
14/03/2024
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
CP01548C16IT_0123.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Langue:
Allemand
Version:
07/09/2023
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Disinfection is all around us
Clean and safe water for waterworks, wastewater treatment plants and ind
Langue:
Anglais
Version:
22/06/2023
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
CP01548CEN_Disinfection.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
eBrochure Memosens disinfection portfolio
eBrochure Memosens disinfection portfolio
Langue:
Allemand
Version:
26/02/2024
Taille du fichier:
9.2 MB
Nom du fichier:
Memosens disinfection portfolio CCS5xE_IN01315C07DE_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
eBrochure Memosens Disinfection portfolio
eBrochure Memosens Disinfection portfolio
Langue:
Anglais
Version:
20/02/2024
Taille du fichier:
9.2 MB
Nom du fichier:
Memosens disinfection portfolio CCS5xE_IN01315C07EN_eBrochure.pdf
-
-
-
Électrolytes
CCV05-58x (Germany)
Electrolyte CCS58D
Langue:
Allemand
Version:
19/02/2024
Taille du fichier:
47.1 KB
Nom du fichier:
MSDS_CCV05-58x_(D).pdf
-