Memosens 2.0 : La nouvelle génération de capteurs d'avant-garde
Facilitez vous la vie, augmentez la sécurité de votre process et restez connecté avec la technologie numérique Memosens 2.0.
pH 0 à 14 (gamme d'application 1 à 12)
-5 à 80 °C (23 à 176 °F)
1 bar, pas prévu pour la mesure continue dans le process
Avec sa tige plastique robuste et sa connectique inductive Memosens sans contact, Memosens CPL51E peut être utilisé pour l'analyse de prises d'échantillon directement sur le terrain ou en laboratoire. Le capteur est livré pré-étalonné et est directement prêt à réaliser des mesures de pH. À utiliser idéalement en combinaison avec le transmetteur portable Liquiline Mobile CML18 sans réglages supplémentaires.
Le capteur de pH Memosens CPL51E est adapté aux applications suivantes dans l'eau potable, les eaux usées et l'eau industrielle :
Vérification des boucles de mesure en ligne
Analyse des échantillons ponctuels (sur site ou en laboratoire)
Mesure du pH aux points de process sans mesure en ligne
La connexion du capteur Memosens inductive est insensible à l'humidité et à la corrosion.
L'électrode de pH convient à une utilisation en laboratoire ou sur le terrain afin de vérifier le process en cours. Une protection physique assure la sécurité de la membrane en verre dans les deux environnements.
La compensation de température est automatique grâce au capteur de température intégré.
Le temps de réponse est très rapide, même dans de l'eau de faible conductivité ionique.
La jonction ouverte du capteur réduit les risques de blocage dans les solutions contenant des matières en suspension.
Répond aux exigences de la gestion de la qualité avec des informations stockées de manière sécurisée incluant numéro de série et historique des étalonnages
Produits simples
Excellence technique
Simplicité
Produits simples
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Version française - 01/2022 |
Capteurs de pH de laboratoire avec technologie Memosens 2.0
EN | FR | ||
31/01/2022
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
31/01/2022 |
Taille du fichier: |
1.7 MB |
Nom du fichier: |
BA02016CFR_0221-00.pdf |
Capteur de pH pour des mesures en laboratoire et sur des échantillons
aléatoires sur le terrain
EN | FR | ||
31/01/2022
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
31/01/2022 |
Taille du fichier: |
577.5 KB |
Nom du fichier: |
TI01672CFR_0120-00.pdf |
Capteurs de pH de laboratoire avec technologie Memosens 2.0
EN | FR | ||
31/01/2022
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
31/01/2022 |
Taille du fichier: |
1.7 MB |
Nom du fichier: |
BA02016CFR_0221-00.pdf |
The Liquiline Mobile CML18 value package
Langue: |
Anglais |
Version: |
20/06/2023 |
Taille du fichier: |
607.4 KB |
Nom du fichier: |
PU01365CEN_CML18_package_lowres.pdf |
Le package Liquiline Mobile CML18
Langue: |
French |
Version: |
17/08/2020 |
Taille du fichier: |
533.3 KB |
Nom du fichier: |
PU01365CFR-0120-CML18.pdf |
Das Liquiline Mobile CML18 Vorteilspaket
Langue: |
Allemand |
Version: |
20/06/2023 |
Taille du fichier: |
625.9 KB |
Nom du fichier: |
PU01365CDE_CML18_package_lowres.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Langue: |
French |
Version: |
20/10/2023 |
Taille du fichier: |
16.4 MB |
Nom du fichier: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Langue: |
Allemand |
Version: |
22/02/2023 |
Taille du fichier: |
1.5 MB |
Nom du fichier: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Langue: |
Anglais |
Version: |
22/02/2023 |
Taille du fichier: |
1.5 MB |
Nom du fichier: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Langue: |
Japonais |
Version: |
01/03/2023 |
Taille du fichier: |
1.9 MB |
Nom du fichier: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | FR | ||
20/04/2022
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
20/04/2022 |
Taille du fichier: |
352.1 KB |
Nom du fichier: |
Manufacturers Declaration_CPL5xE_China-RoHS.pdf |