Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Combinaison pour point de mesure de pH dans les environnements exigeants dans le domaine des eaux usées

Point de mesure du pH comprenant un capteur avec corps en matière synthétique

Point de mesure du pH prêt à l'emploi avec capteur numérique Memosens 2.0 avec corps en matière synthétique pour gérer votre process dans le secteur complexe des eaux usées

71518461
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
Prix après configuration dans le panier

Aperçu des avantages

  • Surveillez vos applications en eaux usées de manière fiable avec le capteur numérique Memosens 2.0 CPF81E même dans les environnements complexes et exigeants tels que dans une station d'épuration. Profitez d'une mesure fiable dans les fluides abrasifs, d'une intégrité maximale du process et d'un fonctionnement simple. De plus, la grande flexibilité du transmetteur Liquiline permet au point de mesure de s'adapter pour répondre aussi à vos besoins futurs.

  • Technologie numérique Memosens 2.0

    Fonctionnement simple grâce au véritable système plug and play pour une utilisation facile et une vue d'ensemble des huit derniers étalonnages et ajustements.

  • Prêt pour la maintenance prédictive

    Les technologies de pointe telles que la matrice de charge pH et la technologie Heartbeat permettent une maintenance prédictive complète. Aucun API nécessaire avec le transmetteur Liquiline, qui fournit un maximum de flexibilité aux opérateurs.

  • Adaptation flexible

    Le système modulaire rend possible quasiment tous les types de fixation, dans des bassins ouverts ou des canaux. Une modification ou extension de l'assemblage est possible à tout moment.

  • Solution tampon d'une production accréditée

    Les solutions tampons traçables par NIST offrent des mesures et réglages précis et donc une performance accrue.

Détails du lot

Vue d'ensemble de toutes les pièces du point de mesure du pH avec capteur de pH robuste avec corps en matière synthétique

Composants et pré-configurations

  • Fixations

    Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.

    Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier
  • Composants
    Memosens CPF81E - Capteur de pH numérique l'industrie des eaux usées, minière, des minéraux et métaux
    1

    Capteur de pH numérique
    Memosens CPF81E

    Fixations:
    CPF81E- _ 5NAD1
    Type d'électrode:
    5
    Version standard, raccordement process NPT 3/4", pt zéro pH 7,0, capteur de température NTC 30k
    Gamme d'application:
    N
    0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)
    Système de référence:
    AD
    Diaphragme bague PTFE, double chambre, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgCl
    Longueur d'immersion:
    1
    23mm, avec cage de protection
  • Le câble de mesure CYK10 est utilisé avec tous les capteurs avec tête embrochable Memosens.
    2

    Câble de mesure numérique
    CYK10

    Fixations:
    CYK10- _ _ _
  • Liquiline CM442 est un transmetteur numérique pour le pH, le redox, la conductivité, l'oxygène, la turbidité, ...
    3

    Transmetteur 1/2 voies
    Liquiline CM442

    Fixations:
    CM442- _ _ _ _ _ _ A
    Kit entrée de câble:
    A
    livré
  • Le Flexdip CYH112 est un support de capteur pour une utilisation sur bassins, cuves ou canaux ouverts.
    4

    Support de sonde modulaire
    Flexdip CYH112

    Fixations:
    CYH112-A _ _ B _ _ 1
    Agrément:
    A
    sans
    Fixation tube transversal (Horizontal) :
    B
    montage en croix sur tube principal
    Adaptateur:
    1
    sans
  • Le support CYA112 permet une installation rapide et sûre des capteurs dans des bassins, cuves ou canaux ouverts.
    5

    Support à immersion
    Flexdip CYA112

    Fixations:
    CYA112-A _ _ 1AB
    Angle de raccord. capteur:
    1A
    PVC, droit
    Agrément:
    A
    sans
    Adaptation capteur:
    B
    NPT3/4
  • 6

    Capot de protection CYY101

    Fixations:
    CYY101-A
    Version:
    A
    acier inox 1.4301, 320x300x270mm
  • Les solutions tampons CPY20 sont disponibles en flacons de différentes tailles.
    7

    Solutions tampons
    CPY20

    Fixations:
    CPY20- _ _ A1
    Certificat:
    A
    Certificat d'étalonnage solution tampon
    Version:
    1
    version standard
  • Les solutions tampons CPY20 sont disponibles en flacons de différentes tailles.
    8

    Solutions tampons
    CPY20

    Fixations:
    CPY20- _ _ A1
    Certificat:
    A
    Certificat d'étalonnage solution tampon
    Version:
    1
    version standard
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable