©Endress+Hauser
Le Liquistation CSF48 prélève automatiquement des échantillons d'eau pour la surveillance des stations d'épuration, des réseaux d'assainissement, de l'eau de surface et des process industriels.
©Endress+Hauser
Le préleveur automatique en poste fixe est disponible en boîtier plastique ou inox et avec plusieurs configurations de flacons à échantillon.
©Endress+Hauser
Heartbeat Technology permet une maintenance en fonction de l'état du préleveur automatique.
©Endress+Hauser
Liquistation CSF48 avec pompe à membrane. Il est utilisé pour la plupart des applications d'échantillonnage standard car il permet des volumes d'échantillon précis et reproductibles ainsi qu'une vitesse de transport élevée des échantillons.
©Endress+Hauser
Liquistation CSF48 avec pompe péristaltique. Cette version est recommandée lorsque le rinçage cyclique du tuyau d'aspiration ou des volumes d'échantillon variables sont souhaités.
©Endress+Hauser
Liquistation CSF48 sans pompe. Il est utilisé en combinaison avec la sonde CSA420 pour le prélèvement automatique dans des conduites ou cuves sous pression. Avec ce système, aucune évacuation des déchets n'est nécessaire.
Données clés
Hauteur d'aspiration
Hauteur d'aspiration 6 m (19.69 ft) Hauteur d'aspiration 8 m (26.25 ft)
Armoire
Matière synthétique PS Matière synthétique ASA+PC Inox V2A Inox V4A
Température de process
Température de l'échantillon : 2 à 50 °C (36 à 122 °F)
Pression de process
Max. 0,8 bar (Max. 11.6 psi)
Domaine d'application
L'échantillonnage sécurisé et simplifié. Le préleveur automatique Liquistation CSF48 respecte la réglementation mondiale sur l'eau, dispose d'un système de refroidissement fiable et d'un coffret verrouillable garantissant une sécurité maximale pour vos échantillons. La programmation simple des prélèvements, par menus, et la maintenance sans outil vous permettent un gain de temps au quotidien. Le Liquistation peut être transformé à tout moment en une station de mesure complète pour une surveillance moderne de l'environnement, ce qui rend plus flexible afin de répondre aux exigences futures.
Le Liquistation CSF48 est adapté aux applications suivantes :
Stations d'épuration communales et industrielles : - Autosurveillance - Surveillance de process - Suivi des rejets indirects - Surveillance des égouts
Autorités de gestion de l'eau : - Protection et qualité des eaux - Suivi des rejets directs et indirects
Avantages
Prélèvement d'échantillons automatique conformément aux normes nationales et internationales en vigueur comme ISO 5667
100 % adaptable à tout type de surveillance, de l'échantillonnage en fonction du temps ou du débit à l'échantillonnage en fonction des événements et diverses routines d'échantillonnage
En connectant jusqu'à quatre capteurs Memosens, il est possible de transformer le préleveur en une station de mesure complète (par ex. pour une surveillance des événements)
Offre tous les avantages de la plateforme Liquiline, comme la configuration universelle de tous les appareils, l'évolutivité simple et le faible besoin de stock de pièces de rechange grâce à des composants standardisés
Totalement intégrable dans n'importe quel système numérique de contrôle de process grâce à la communication numérique par bus de terrain et l'accès à distance via serveur web
Nettoyage et maintenance rapides grâce au démontage simple sans outil des parties en contact avec le produit. Avec notre Heartbeat Technology, vous connaissez toujours l'état de votre appareil, ce qui permet des économies de coûts et de ressources.
Technologie de refroidissement récente et respectueuse de l'environnement sans hydrofluorocarbures (HFC) pour un traitement optimal de vos échantillons
Extended selection
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
©Endress+Hauser
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Loading alternative products
Nos réalisations
Élimination sûre et facile du phosphate
Grâce à Endress+Hauser, la station d'épuration de Breuberg répond aux exigences légales et assure une élimination sûre du phosphate.
Lire l'article complet
Vous pourriez aussi être interessé par
Application
Stations d'épuration communales et industrielles Laboratoires et bureaux de gestion de l'eau Surveillance des liquides dans les process industriels
Système de dosage
Système de pompe à membrane Système de pompe péristaltique Sondes
Hauteur d'aspiration
Hauteur d'aspiration 6 m (19.69 ft) Hauteur d'aspiration 8 m (26.25 ft)
Armoire
Matière synthétique PS Matière synthétique ASA+PC Inox V2A Inox V4A
Température de process
Température de l'échantillon : 2 à 50 °C (36 à 122 °F)
Refroidissement
actif, groupe froid dynamique
Pression de process
Max. 0,8 bar (Max. 11.6 psi)
Chauffage
Evaporateur et unité de dégivrage montés dans un boîtier compact
Entrée
Analogique : 2, à isolation galvanique Binaire : 2, à isolation galvanique En option : 1 à 4 capteurs numériques
Sortie / communication
Binaire : 2, à isolation galvanique En option : 2 à 6 relais, 2 à 6 sorties courant
Interface
CDI En option Ethernet, PROFIBUS DP, Modbus RS485, Modbus TCP
Enregistreur de données
Tous les événements et données Statistiques d'échantillonnage
Alimentation
Selon la version : 100 à 120/200 à 240 V AC 10 %, 50/60 Hz 24 V DC +15/9 %
Dimensions
1,258 x 753 x 625 mm (h x l x p) 49.5 x 29.7 x 24.6 inch (h x l x p)
Accessoires
Prélèvement à partir de systèmes sous pression Système de dosage Equipement pour boîtier Equipement électrique
Options
Raccordement à des capteurs numériques avec protocole Memosens, communication par bus de terrain
Les plus téléchargés
Liquistation CSF48
Version française - 10/2022
Préleveur automatique en poste fixe pour liquides ; transmetteur intégré
avec jusqu'à quatre voies de mesure en technologie numériqu
e Memosens en option
EN
FR
DE ES IT JA PL PT RU ZH
05/10/2022
15/05/2020
08/11/2019
24/08/2017
30/06/2017
Langue:
French
Version:
05/10/2022
Taille du fichier:
5.5 MB
Nom du fichier:
TI00443CFR_2422-00.pdf
127 documents
Préleveur automatique en poste fixe pour liquides ; transmetteur intégré avec jusqu'à quatre voies de mesure en technologie numériqu e Memosens en option
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
05/10/2022
15/05/2020
08/11/2019
24/08/2017
30/06/2017
Langue:
French
Version:
05/10/2022
Taille du fichier:
5.5 MB
Nom du fichier:
TI00443CFR_2422-00.pdf
Liquistation CSF48 - Manuel de mise en service
Préleveur automatique pour liquides Configuration & réglages
EN
FR
Tchèque Allemand Italien Polonais Russe
04/04/2013
28/06/2012
15/12/2011
15/04/2011
01/06/2009
Langue:
French
Version:
04/04/2013
Taille du fichier:
4.7 MB
Nom du fichier:
BA00464CFR_1712.pdf
Liquistation CSF48 - Manuel de mise en service
Préleveur automatique pour liquides Maintenance & Diagnostic
EN
FR
Allemand Italien Polonais
04/04/2013
28/06/2012
15/12/2011
15/04/2011
01/06/2009
Langue:
French
Version:
04/04/2013
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA00463CFR_1712.pdf
Entrées capteur avec protocole Memosens
EN
FR
Tchèque Allemand Espagnol Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
30/05/2022
28/02/2019
30/06/2017
31/01/2014
Langue:
French
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA01245CFR_0822-00.pdf
Préleveur d'échantillons automatique pour liquides
EN
FR
Tchèque Allemand Espagnol Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
05/10/2022
03/05/2021
17/03/2021
19/03/2020
08/11/2019
Langue:
French
Version:
05/10/2022
Taille du fichier:
8.6 MB
Nom du fichier:
BA00443CFR_2622-00.pdf
Liquistation CSF48 - Manuel de mise en service
Préleveur automatique pour liquides Etalonnage
EN
FR
Allemand Italien Polonais Russe
04/04/2013
28/06/2012
15/12/2011
15/04/2011
01/06/2009
Langue:
French
Version:
04/04/2013
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA00467CFR_1712.pdf
Liquiline CM44x, Liquistation CSFxx,
Liquiport 2010 CSP44
Manuel de mise en service
Communication via le protocole HART
EN
FR
Allemand Hongrois Italien Russe
27/06/2013
15/09/2011
Langue:
French
Version:
27/06/2013
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
BA00486CFR_0213.pdf
Préleveur d'échantillons automatique pour liquides
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc Chinois
05/10/2022
19/03/2020
08/11/2019
25/05/2018
30/06/2017
Langue:
French
Version:
05/10/2022
Taille du fichier:
4.9 MB
Nom du fichier:
KA01165CFR_0822-00.pdf
Components of cooling module set
Replacement for Liquistation CSFxx sampler
EN
FR
Allemand
03/08/2022
30/06/2022
Langue:
Anglais
Version:
03/08/2022
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
EA01433CEN_0222-00.pdf
For the maintenance of vacuum samplers
EN
FR
Allemand
29/09/2022
Langue:
Anglais
Version:
29/09/2022
Taille du fichier:
5.7 MB
Nom du fichier:
EA01441CEN_0122-00.pdf
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit CSF48: Kit d'entretien compresseur
Référence à commander
71309358
Kit de maintenance échantillonneur CSV18
Référence à commander
CSV18-
Kit CSF48 module d'air: soufflet
Référence à commander
71139091
CSF48: module de base datacable - FMSY1
Référence à commander
71139088
Kit CSF48: Alimentation 100-240 V AC
Référence à commander
71103292
Référence à commander
71101762
CSF48: pack batterie rechargeable
Référence à commander
71113885
CSF48: moteur bras de distribution
Référence à commander
71101959
CSF48: tuyau evacuation vers bras
Référence à commander
71110970
CSF48: bras de distribution
Référence à commander
71098113
Kit CSF48: axe système de répartition
Référence à commander
71113519
Référence à commander
71138061
Référence à commander
71143162
CSF48: porte supérieure avancée (ASA-PC)
Référence à commander
71159611
CSF48: porte supérieure AISI 304x
Référence à commander
71159612
CSF48: porte supérieure AISI 316x
Référence à commander
71159613
CSF48: porte sup. avec fenêtre (ASA-PC)
Référence à commander
71159615
CSF48: porte sup. AISI 304x avec fenêtre
Référence à commander
71159616
CSF48: porte sup. AISI 316x avec fenêtre
Référence à commander
71159618
CSF48: porte inférieure avancée (ASA-PC)
Référence à commander
71159620
CSF48: porte inférieure AISI 304x
Référence à commander
71159621
CSF48: porte inférieure AISI 316x
Référence à commander
71159622
CSF48 : jeu de joints pour portes
Référence à commander
71103293
CSF48: panneau arr. sup. avancé (ASA-PC)
Référence à commander
71159625
CSF48: panneau arr. sup. AISI 304x
Référence à commander
71159627
CSF48: panneau arr. sup. AISI 316x
Référence à commander
71159629
CSF48: panneau arr. inf. avancé (ASA-PC)
Référence à commander
71159631
CSF48: panneau arr. inf. AISI 304x
Référence à commander
71159632
CSF48: panneau arr. inf. AISI 316x
Référence à commander
71159633
Kit CSFxx: Kit de filtres
Référence à commander
71217058
CSF48: jeu grilles de ventilation (2x)
Référence à commander
71138085
Kit CSF48: retrofit filtre à air SS
Référence à commander
71225577
CSF48: jeu joints pr boitier electron.
Référence à commander
71220987
Kit CSF48: boîte pour modules
Référence à commander
71140611
Kit CSF48 Connect. barbillon de décharge
Référence à commander
71367766
CSF48: plaque inox avec presse étoupes
Référence à commander
71231946
Kit CSF48: Chambre passage, prélèvement
Référence à commander
71119408
CSF48: airmanager complet
Référence à commander
71096396
CSF48: unité de dosage: jeu de joints
Référence à commander
71103176
CSF48: pompe à membrane complète 6m
Référence à commander
71103177
CSF48: pompe à membrane complète 8m
Référence à commander
71103239
CSF48: airmanager: jeu de tuyau
Référence à commander
71111392
CSF48: airmanager:jeu collier fixat.tuy.
Référence à commander
71113461
CSF48: couvercle bocal doseur conductif
Référence à commander
71102985
CSF48: couvercle bocal doseur capacitif
Référence à commander
71103166
Kit CSF48: bocal doseur 350mL en verre
Référence à commander
71103168
Kit CSF48: bocal doseur 350mL en acryl
Référence à commander
71103173
Kit CSF48: tube doseur 350ml av.jnt tor.
Référence à commander
71110628
CSF48: bocal doseur:tuyau d'alimentation
Référence à commander
71111006
CSF48: tuyau d'aspiration interne clpt.
Référence à commander
71111048
Kit CSF48: collier fix. tuy.d'aspiration
Référence à commander
71113508
CSF48: arrivée échantillon Di 13 mm
Référence à commander
71110853
Kit CSF48: Equerre 110° 3 pcs
Référence à commander
71187422
CSF48: filtre à air pr pompe à membrane
Référence à commander
71103283
Kit CSF48: 2 membranes vanne sans outil
Référence à commander
71110868
Kit CSF48: vanne à écrasement complète
Référence à commander
71158815
Kit CSF48: membrane vanne à écrasement
Référence à commander
71103285
Kit CSF48: 3 ressorts de contact + câble
Référence à commander
71111132
Kit CSF48: capteur capacitif
Référence à commander
71159271
Kit CSF48: jeu câbles capteur capacitif
Référence à commander
71138994
CSF48:panneau support+bocal conductif
Référence à commander
71159575
CSF48:panneau support+bocal capacitif
Référence à commander
71159582
CSF48:upgrade panneau support avec chauf
Référence à commander
71205090
Référence à commander
71623229
Kit CSF48 Pompe péristaltique: tête
Référence à commander
71103288
Kit CSF48: Peristaltique jeu de joints
Référence à commander
71110928
Kit CSF48 Tuyau pompe péristal., 2 pces
Référence à commander
71111191
Kit CSF48 Tuyau pompe péristal., 25 pces
Référence à commander
71111192
Kit CSF48 capt. pression : clips de fix.
Référence à commander
71125404
CSF48: pompe peristaltique boitier
Référence à commander
71103289
CSF48: pompe peristaltique boitier Reed
Référence à commander
71113720
CSF48: pompe peristaltique moteur
Référence à commander
71103290
Kit :Capteur pression péristaltique
Référence à commander
71110996
Kit CSF48 Péristaltique: tuyau raccord.
Référence à commander
71110972
CSF48: arrivée échantillon Di 10 mm
Référence à commander
71110857
CSF48:panneau support peristaltique cplt
Référence à commander
71159590
CSF48:panneau support peristaltique+reed
Référence à commander
71159591
Kit CSF48 en ligne : plaque de montage
Référence à commander
71160047
Kit CSF48 en ligne:conn. tuy arrivée
Référence à commander
71160063
Kit CSF48 en ligne: tuy aspirati 5m,EPDM
Référence à commander
71160067
Kit CSF48 Inline: Relais 24V 5A
Référence à commander
71160068
Kit Module ETH (+serveur Web)
Référence à commander
71272410
1 jeu de borniers module de base
Référence à commander
71107452
1 jeu de borniers module AOR
Référence à commander
71107453
1 jeu de borniers module 4R
Référence à commander
71155581
1 jeu de borniers module 4AO
Référence à commander
71155582
1 jeu de borniers module 2AI,485
Référence à commander
71155583
1 jeu de borniers module DIO
Référence à commander
71219784
Code Activation EtherNet/IP + Webserver
Référence à commander
XPC0018-
Code Activation Modbus TCP + Webserver
Référence à commander
XPC0020-
Code Activation Webserver for BASE2
Référence à commander
XPC0021-
Code Activation PROFINET+Webserver BASE2
Référence à commander
XPC0022-
Référence à commander
XPC0023-
Code Activation PROFIBUS DP 485 modules
Référence à commander
XPC0024-
Code Activation ModbusRS485 485 modules
Référence à commander
XPC0025-
Code Activation Liquiline entrée/sortie
Référence à commander
XPC0026-
Kit CSF48 Tuyau de dosage, 2 pièces
Référence à commander
71111188
Kit CSF48 Tuyau de dosage, 25 pièces
Référence à commander
71111189
Bac + 6x flacons verre 1,8 litre + couv
Référence à commander
71134282
Bac + 6x flacons PE 3 litre + couv
Référence à commander
71111152
Bac avec 2x flacons verre 3,8 l + couv
Référence à commander
71162811
Panier bouteille + 12x2 litres carré
Référence à commander
71185981
Bac + 12x flacons verre 1 l + couv
Référence à commander
71111153
Bac + 12x flacons PE 1 litre + couv
Référence à commander
71111154
Plateau 12x1L / 6x3L / 6x1.8L
Référence à commander
71449838
Bac+12flacons coudés 2 litre PE+couv
Référence à commander
71111155
Bac+24flacons coudés 1 litre PE+couv
Référence à commander
71111156
Bac+121+62litre flacons coudés PE+couv
Référence à commander
71111157
Kit CSFxx: 2xpanier de bouteille (verre)
Référence à commander
71212306
Plaque de répart. pour 2x 6 flacons
Référence à commander
71111158
Plaque de répart. pour 2x 12 flacons
Référence à commander
71111159
Plaque de distrib. 24 bout., 2 litres
Référence à commander
71185983
Plaque de répart. pour 1-2 + 6 flacons
Référence à commander
71111160
Plaque de répart. pour 1-2 + 12 flacons
Référence à commander
71111161
Plaque de répart. pour 6 + 12 flacons
Référence à commander
71111162
Plaque de centrage pour bac avec flacons
Référence à commander
71111163
Bouteilles 4x 5L, plateau distribution
Référence à commander
71186013
Flacon PE 1 litre + couvercle; 24 pces
Référence à commander
71111164
Flacon verre 1 litre + couvercle; 24 pce
Référence à commander
71111165
Flacon verre1.8 litre + couvercle; 6 pce
Référence à commander
71134277
Flacon PE 3 litre + couvercle; 12 pièces
Référence à commander
71111167
Bidon PE 13 litre + couvercle; 1 pièce
Référence à commander
71111169
Référence à commander
71146645
Bidon PE 25 litre + couvercle; 1 pce
Référence à commander
71111170
Bidon PE 30 litre + couvercle; 1 pce
Référence à commander
71111172
Bidon PE 60 litre + couvercle; 1 pce
Référence à commander
71111173
Flacon coudé PE 1 litre + couv., 24 pces
Référence à commander
71111176
Flacon coudé PE 2 litre + couv., 12 pces
Référence à commander
71111178
Tuyau d'aspiration Di 10mm, PVC clair
Référence à commander
71111233
Tuyau d'aspiration Di 10mm, EPDM noir
Référence à commander
71111234
Tuyau d'aspiration Di 13mm, PVC vert
Référence à commander
71111235
Tuyau d'aspiration Di 13mm, EPDM noir
Référence à commander
71111236
Tuyau d'aspiration Di 16mm, PVC vert
Référence à commander
71111237
Tuyau d'aspiration Di 16mm, EPDM noir
Référence à commander
71111238
Tuyau d'aspiration Di 19mm, PVC vert
Référence à commander
71111239
Tuyau d'aspiration Di 19mm, EPDM noir
Référence à commander
71111240
Kit tuyau d'aspir. 10 m PVC,10mm (3/8")
Référence à commander
71404382
Kit tuyau d'aspir. 10 m PVC, 13mm (1/2")
Référence à commander
71404384
Kit tuyau d'aspir. 10 m PVC, 16mm (5/8")
Référence à commander
71404385
Kit tuyau d'aspir. 10 m PVC, 19mm (3/4")
Référence à commander
71404386
Kit tuyau d'aspir.10 m EPDM,10mm (3/8")
Référence à commander
71404387
Kit tuyau d'aspir.10 m EPDM, 13mm (1/2")
Référence à commander
71404388
Kit tuyau d'aspir.10 m EPDM, 16mm (5/8")
Référence à commander
71404389
Kit tuyau d'aspir.10 m EPDM, 19mm (3/4")
Référence à commander
71404390
Kit CSF48 Crépine V4A 316(x) 10mm(3/8")
Référence à commander
71111184
Kit CSF48 Crépine V4A 316(x) 13mm(1/2")
Référence à commander
71111185
Kit CSF48 Crépine V4A 316(x) 16mm(5/8")
Référence à commander
71111186
Kit CSF48 Crépine V4A 316(x) 19mm(3/4")
Référence à commander
71111187
Carte SD, 1GB, Industrial Flash Drive
Référence à commander
71110815
Carte SD avec Firmware, 1GB
Référence à commander
71127100
Module 2 relais/2sorties courant
Référence à commander
71111053
Référence à commander
71125375
Référence à commander
71125376
Référence à commander
71135632
Référence à commander
71135633
Module 2 capteurs numériques
Référence à commander
71135631
Référence à commander
71135634
Référence à commander
71575177
Référence à commander
71575178
Référence à commander
71135639
Module 2x ent. digit., 2x sort.digit.
Référence à commander
71135638
Référence à commander
71128428
Code Upgrade: Profibus DP / Module 485
Référence à commander
71135635
Code Upgrade: Modbus RS485 Module 485
Référence à commander
71135636
Code Upgrade: Modbus TCP / Module 485
Référence à commander
71135637
Code upgrade : 2 entrées capteurs num.
Référence à commander
71114663
Code Upgrade: Profibus DP / Module 485
Référence à commander
71135635
Code Upgrade:EtherNet/IP pr Module 485
Référence à commander
71219871
Code MAJ:Ethernet/IP+Webserver BASE2
Référence à commander
71449914
Code MAJ: Modbus TCP+Webserver BASE2
Référence à commander
71449915
Code de màj : Webserver pour BASE2
Référence à commander
71449918
Code MAJ:PROFINET+Webserver pour BASE2
Référence à commander
71449901
Code upgrade: Modbus TCP pr Module ETH
Référence à commander
71279813
Code upgrade:EtherNet/IP module ETH
Référence à commander
71279830
Kit upgrade : Module 485+Profibus DP
Référence à commander
71140888
Kit upgrade : Module 485+Modbus RS485
Référence à commander
71140889
Kit upgrade Module ETH+ModbusTCP
Référence à commander
71279809
Kit upgrade module ETH+Ethernet IP
Référence à commander
71279812
Kit CSF48: transf. 1 à 2 capteurs num.
Référence à commander
71111210
Code upgrade: 2 sorties courant
Référence à commander
71140891
Code activation: Heartbeat Vérif+Surv.
Référence à commander
71367524
Code activation: fonctions Mathématiques
Référence à commander
71367541
Code de mise à niveau: Chemoclean plus
Référence à commander
71239104
CSF48: ajout bras de distribution cplt.
Référence à commander
71111195
Kit de transformation roulettes
Référence à commander
71111196
Kit de transformation socle, V2A; 304(x)
Référence à commander
71111197
Kit de transformation socle, V4A; 316(x)
Référence à commander
71111198
Kit de tranf. chambre de passage 304(x)
Référence à commander
71111199
Kit de tranf. chambre de passage 316(x)
Référence à commander
71111200
Kit CSF48: Arrêt de porte (2x)
Référence à commander
71136101
Kit CSF48: cadre de montage 250mm
Référence à commander
71127608
CSF48 : ajout prise CDI en façade
Référence à commander
71136999
Kit CSF48: 2 x relais + jeu de câbles
Référence à commander
71136885
Kit : prise jack ext. pour interf. CDI
Référence à commander
51517507
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout