Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique : ±0,5 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
-
Gamme de mesure
0,06 dm³/min à 300 m³/h (0.015 à 80 gal/min)
-
Gamme de température du produit
–20 à +150 °C (–4 à +302 °F)
-
Pression de process max.
PN 40, Class 150, 20K
-
Matériaux en contact avec le produit
Revêtement : PFA
Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale ; platine
Raccords process : inox, 1.4404 (F316L) ; PVDF ; manchon à coller PVC
Joints : joint torique (EPDM, FKM, Kalrez), joint profilé aseptique (EPDM, FKM, silicone)
Anneaux de mise à la terre : inox, 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale
Domaine d'application
Le Promag H est le capteur privilégié pour les applications très exigeantes dans l'industrie chimique et les sciences de la vie. Le Promag H 200 en véritable technologie 2 fils permet une intégration simple et économique dans des infrastructures existantes. Il offre une sécurité de fonctionnement maximale dans des zones explosibles grâce à sa construction à sécurité intrinsèque (Ex ia). Heartbeat Technology permet une sécurité de process à tout moment.
Le principe de mesure est quasiment insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la viscosité
Dédié à la mesure des débits les plus faibles
Caractéristiques du produit
Revêtement en PFA
Boîtier du capteur en inox
Différents matériaux d'électrode disponibles
Technologie 2 fils
Indice de protection élevé : IP69
Sécurité des installations : agréments internationaux (SIL, zone explosible)
Avantages
Concept de raccordement flexible – nombreux raccords process hygiéniques
Mesure de débit économe en énergie – pas de perte de charge, pas de restriction du diamètre nominal
Sans entretien – pas de pièces mobiles
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé
Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage
Vérification sans démontage avec Heartbeat Technology
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag H 200 Information technique
Version française - 08/2017
Débitmètre électromagnétique
EN FR 02/08/201701/07/201701/09/201501/06/201513/08/2012Langue:
French
Version:
02/08/2017
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01061DFR_0517.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag H 200 Information technique
Débitmètre électromagnétique
EN FR 02/08/201701/07/201701/09/201501/06/201513/08/2012Langue:
French
Version:
02/08/2017
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01061DFR_0517.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag H 200 PROFIBUS PA Operating Instructions
Electromagneticflowmeter
EN FR 01/09/2015Langue:
Anglais
Version:
01/09/2015
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
BA01375DEN_0115.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag H 200 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/09/2015Langue:
Anglais
Version:
01/09/2015
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
BA01377DEN_0115.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag H 200 HART Manuel de mise en service
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/06/201513/08/2012Langue:
French
Version:
01/06/2015
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
BA01110DFR_0215.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 200 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/06/2015Langue:
Anglais
Version:
01/06/2015
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
GP01026DEN_0115.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/11/2015Langue:
Anglais
Version:
01/11/2015
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
GP01027DEN_0115.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/11/2015Langue:
Anglais
Version:
01/11/2015
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
GP01028DEN_0115.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Débitmètre Proline Promag H
Capteur électromagnétique
EN FR 01/08/202201/07/202101/02/2017Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
829.2 KB
Nom du fichier:
KA01289DFR_0322-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline Promag H 200 Instructions condensées
Débitmètre électromagnétique
EN FR 23/10/201501/09/201501/06/201521/11/201413/08/2012Langue:
French
Version:
23/10/2015
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KA01120DFR_0415.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline Promag Instructions condensées
Proline Promag
Partie 1 sur 2
Capteur électromagnétiqueEN FR 01/04/201701/08/201601/12/2015Langue:
French
Version:
01/04/2017
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
KA01216DFR_0317.pdf
-