Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique (standard) :
‐ ±1,0 % de m. pour 3 à 40 m/s (9.84 à 131.23 ft/s)
‐ ±2 % de m. pour 0,3 à 3 m/s (0.98 à 9.84 ft/s)
Débit volumique (option) :
‐ ±0,5 % de m. pour 3 à 40 m/s (3.28 à 131.23 ft/s)
‐ ±1,0 % de m. pour 0,3 à 3 m/s (0.98 à 9.84 ft/s)
Débit volumique corrigé (standard) :
- ±1,5 % de m. pour 3 à 40 m/s (9,84 à 131,23 ft/s)
- ±2,5 % de m. pour 0,3 à 3 m/s (0,98 à 9,84 ft/s)
Débit volumétrique corrigé (option) :
- ±1,0 % de de m. pour 3 à 40 m/s (9.84 à 131.23 ft/s)
- ±1,5 % de de m. pour 0,3 à 3 m/s (0,98 à 9,84 ft/s)
Vitesse du son : ±0,2 % de m. -
Gamme de mesure
Gaz : 0,3 m/s à 40 m/s
-
Gamme de température du produit
-50 à 100 °C (-58 à +302°F)
-50 à 100 °C (-58 à +212°F) avec cellule de pression intégrée -
Pression de process max.
0,7 à 101 bar a (10.15 à 1464.88 psi a)
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4408/1.4409 (CF3M)
Transducteur : 1.4404 (316. 316L, Titane Grade 2
Domaine d'application
Pour une large gamme d'applications sur gaz, le Prosonic Flow G fournit une mesure fiable du débit, même en cas de gaz humide et de variations des propriétés et des compositions de gaz. Une enceinte de confinement avec disque de rupture réduit les risques pour la sécurité. Son transmetteur séparé innovant favorise la souplesse d'installation et la sécurité de fonctionnement dans des environnements exigeants. Heartbeat Technology garantit la conformité et la sécurité de process à tout moment.
Le principe de mesure est insensible à la composition du gaz
Mesure précise du gaz naturel et des gaz de process dans l'industrie chimique ainsi que dans le pétrole et gaz.
Caractéristiques de l'appareil :
Mesure directe : débit, pression et température
Parties en contact avec le produit : titane / 316L
Précision de mesure maximale : 0,5 %
Version séparée avec jusqu'à 4 E/S
Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN
Câble standard entre le capteur et le transmetteur
Avantages
Appareil flexible avec des mélanges de gaz définissables par l'utilisateur pour des tâches de mesure exigeantes
Fiabilité maximale même avec du gaz humide – design du capteur insensible aux condensats
Commande de process haute performance – valeurs compensées en pression et en température en temps réel
Solution efficace – multivariable, pas de perte de charge
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables
Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable
Vérification sans démontage avec Heartbeat Technology
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Prosonic Flow G 500 HART Manuel de mise en service
Version française - 09/2019
Débitmètre ultrasons à temps de transit
EN FR 31/01/202416/09/201905/08/2019Langue:
French
Version:
16/09/2019
Taille du fichier:
8 MB
Nom du fichier:
BA01836DFR_0219.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Prosonic Flow G 500 Information technique
Version française - 09/2019
Débitmètre ultrasons à temps de transit Appareil très robuste spécialisé pour le gaz, pour les conditions fluctuantes en tant que version séparée avec jusqu'à 4 E/S
EN FR 31/01/202416/09/201905/08/2019Langue:
French
Version:
16/09/2019
Taille du fichier:
5.9 MB
Nom du fichier:
TI01386DFR_0219.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Prosonic Flow G 500 Information technique
Débitmètre ultrasons à temps de transit
Appareil très robuste spécialisé pour le gaz, pour les conditions
fluctuantes en tant que version séparée avec jusqu'à 4 E/SEN FR 31/01/202416/09/201905/08/2019Langue:
French
Version:
16/09/2019
Taille du fichier:
5.9 MB
Nom du fichier:
TI01386DFR_0219.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Prosonic Flow G 500 HART Manuel de mise en service
Débitmètre ultrasons à temps de transit
EN FR 31/01/202416/09/201905/08/2019Langue:
French
Version:
16/09/2019
Taille du fichier:
8 MB
Nom du fichier:
BA01836DFR_0219.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN FR 31/01/202416/09/201905/08/2019Langue:
Anglais
Version:
31/01/2024
Taille du fichier:
7.3 MB
Nom du fichier:
BA01837DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Proline Prosonic Flow G 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN FR 31/01/202405/08/2019Langue:
Anglais
Version:
31/01/2024
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
GP01132DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Proline Prosonic Flow G 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN FR 31/01/202405/08/2019Langue:
Anglais
Version:
31/01/2024
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
GP01133DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline 500 – numérique HART Instructions condensées
Transmetteur avec capteur à ultrasons à temps de transit
EN FR 31/01/202405/08/2019Langue:
French
Version:
05/08/2019
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KA01377DFR_0119.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline 500 – numérique Modbus RS485 Instructions condensées
Transmetteur avec capteur à ultrasons à temps de transit
EN FR 31/01/202405/08/2019Langue:
French
Version:
05/08/2019
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KA01378DFR_0119.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline Prosonic Flow G Instructions condensées
Proline Prosonic Flow G
Capteur à ultrasons à temps de transitEN FR 31/01/202405/08/2019Langue:
French
Version:
05/08/2019
Taille du fichier:
796.2 KB
Nom du fichier:
KA01374DFR_0119.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing the sensor, gasket for sensor and the pressure cell
Prosonic Flow G 300, 500-digital
EN FR 15/03/202402/08/202215/02/202101/04/202030/09/2019Langue:
Anglais
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
767.1 KB
Nom du fichier:
EA01254DA2_0624-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN FR 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-