Données clés
-
Température de process
Installation sans contact : tout
Dans l'installation:
-20 °C ... +60 °C (-4 °F ... +140 °F)
Avec adaptateur HT:
jusqu'à +450 °C (+842 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Installation sans contact : tout
Dans l'installation:
0,5 bar ... 6,8 bar (7,2 psi ... 99 psi) abs.
Avec l'adaptateur HP:
jusqu'à +21 bar (+305 psi) abs. -
Densité min. du produit
Masse volumique: > 10 g/l
Domaine d'application
Le Soliwave FDR16 est un émetteur-récepteur ultracompact pour la détection sans contact du niveau des liquides et solides en vrac, ou encore pour le comptage des produits et la détection d'objets. Le Soliwave FDR16 interagit avec le FQR16. La barrière à micro-ondes fonctionne selon un procédé de détection sans contact et peut également être utilisée dans les applications avec un accès difficile ou en espace restreint grâce à son design compact. Une mesure de l'extérieur est possible sur les parois de container non métalliques.
La barrière à micro-ondes Soliwave FDR16 et FQR16 détecte les points de niveau minimum ou maximum des liquides et solides pulvérulents ou granuleux, par exemple pour éviter un trop-plein ou un fonctionnement à sec. L'appareil est destiné également au comptage de produits et à la détection d'objets. Il peut être utilisé dans de multiples industries comme les matières premières, l'énergie et l'alimentaire.
Avantages
Principe de mesure sans contact - quasiment insensible aux propriétés du process
Grande sécurité - auto-diagnostic permanent et auto-contrôle complet
Première barrière à micro-ondes avec indice de protection IP69
Répond aux exigences de CE 1935/2004
Mise en service très simple et économique
Détection sûre - le procédé de mesure sans contact garantit un fonctionnement continu sans usure et sans maintenance
Design robuste - boîtier du capteur en inox
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Soliwave FDR16/FQR16 Technical Information
Microwave barrier
EN FR 15/02/202215/08/2021Langue:
Anglais
Version:
15/02/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01564FEN_0322.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Soliwave FDR16/FQR16 Operating Instructions
Microwave barrier
EN FR 15/02/202215/08/2021Langue:
Anglais
Version:
15/02/2022
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA01901FEN_0322.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Soliwave FDR16/FQR16 Brief Operating Instructions
Microwave barrier
EN FR 18/02/202215/08/2021Langue:
Anglais
Version:
18/02/2022
Taille du fichier:
957.8 KB
Nom du fichier:
KA01535FEN_0322.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Soliwave FDR16, FDR56, FQR16, FQR56
ATEX, IECEx: Ex ta/tb IIIC Da/Db, Ex tb IIIC Db
EN FR 10/03/202214/12/2021Langue:
Anglais
Version:
10/03/2022
Taille du fichier:
389.7 KB
Nom du fichier:
XA02803FEN_0222.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Langue:
Allemand
Version:
14/10/2022
Taille du fichier:
10.6 MB
Nom du fichier:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: EU_00987_01.21EN FR 15/12/2021Langue:
Anglais
Version:
15/12/2021
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
EU_00987_01.21.pdf
-
-
-
Conformité UK évaluée
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: UK_00545_01.22Langue:
Anglais
Version:
20/12/2022
Taille du fichier:
304.4 KB
Nom du fichier:
UK00545_01.22.pdf
-
-
-
Conformité UK évaluée
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: UK_00543_01.22Langue:
Anglais
Version:
20/12/2022
Taille du fichier:
294.9 KB
Nom du fichier:
UK_00543_01_22.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Soliwave
Product root: FDR56-, FQR56-, FTR20-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: BVS
Category: II 2
010, 005~010 020010
Protection: Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/DbEN FR 23/11/2021Langue:
Anglais
Version:
23/11/2021
Taille du fichier:
528.2 KB
Nom du fichier:
BVS_11_ATEX_E_064_N3-ENDE.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Soliwave
Product root: FDR56-, FQR56-, FTR20-
Region: Europe (ATEX), International (IECEx)
Approval agency: BVS
Protection: 010~
230 035 060 025|xxx, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/DbLangue:
Anglais
Version:
15/12/2021
Taille du fichier:
524.2 KB
Nom du fichier:
IECEX_Certificate_11.0035X-02.pdf
-