©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Données clés
Température de process
-20 °C...+150 °C (-4 °F...302 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
0.8 ... 1.1 bar abs. (11.6psi ...15.95psi abs.)
Pièces en contact avec le produit
Domaine d'application
Le Silopilot FMM20 est un appareil économique pour la mesure de niveau électromécanique dans les trémies ou silos de solides pulvérulents, à faible granulométrie ou à forte granulométrie ou dans les cuves de liquides.
Pour la mesure de solides légers, comme les céréales, les granulés en matière synthétique et la poudre dans les trémies ou silos de solides en vrac pulvérulents, à faible granulométrie ou à forte granulométrie.
Raccord process : bride
Température : -20 à +150 °C (-4 à +302 °F)
Pression : 0,8 à 1,1 bar (11.6 à 15.95 psi)
Gamme de mesure : 32 m (105 ft)
Précision : ±2,5 cm (0.98")
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Avantages
Mesure fiable et éprouvée de solides légers, par ex. céréales, granulés en matière synthétique, poudre
Mesure sûre dans des environnements extrêmement poussiéreux
Sécurité minimum numérique entièrement électronique, donc aucun risque que le contrepoids descende dans la sortie du silo, aucun risque pour les organes d'extraction
Configuration rapide en face avant par menus déroulants sur afficheur 4 lignes en texte clair
Tension d'alimentation 90 à 253 VAC (alimentation à large gamme de tension) ainsi que 24 VDC, selon la version choisie
Lean selection
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
©Endress+Hauser
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Loading alternative products
Caractéristiques / Applications
Insensible aux propriétés des solides Gamme de mesure : 32 m
Spécificités
Commutation pour indiquer le besoin de maintenance (maintenance prédictive)
Alimentation / Communication
90... 253 V, 50/60 Hz 20 - 28 VDC
Température ambiante
-40 °C...+60 °C (-40 °F...140 °F)
Température de process
-20 °C...+150 °C (-4 °F...302 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
0.8 ... 1.1 bar abs. (11.6psi ...15.95psi abs.)
Pièces en contact avec le produit
Les plus téléchargés
Information technique Silopilot T FMM20
Version française - 01/2008
Palpeur électromécanique
EN
FR
DE JA PL RU
18/09/2017
07/07/2010
14/01/2008
29/01/2007
17/11/2006
Langue:
French
Version:
14/01/2008
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI421Ffr.pdf
Mise en service Silopilot T FMM20
Version française - 01/2008
Palpeur électromécanique
EN
FR
DE JA RU
18/09/2017
07/07/2010
14/01/2008
05/01/2007
01/11/2006
Langue:
French
Version:
14/01/2008
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
BA334Ffr.pdf
11 documents
Information technique Silopilot T FMM20
Palpeur électromécanique
EN
FR
Allemand Japonais Polonais Russe
18/09/2017
07/07/2010
14/01/2008
29/01/2007
17/11/2006
Langue:
French
Version:
14/01/2008
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI421Ffr.pdf
Mise en service Silopilot T FMM20
Palpeur électromécanique
EN
FR
Allemand Japonais Russe
18/09/2017
07/07/2010
14/01/2008
05/01/2007
01/11/2006
Langue:
French
Version:
14/01/2008
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
BA334Ffr.pdf
XA Silopilot FMM20
XA Silopilot FMM50
Approval No.: BVS 05 ATEX E 049 ATEX II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T99°C Da/Db ATEX II 2 D Ex tb IIIC T99°C Db
EN
FR
Allemand
21/03/2024
07/12/2017
04/08/2017
01/09/2011
14/01/2008
Langue:
Anglais
Version:
21/03/2024
Taille du fichier:
369.1 KB
Nom du fichier:
XA00425FEN_1724-00.pdf
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Langue:
Anglais
Version:
14/10/2022
Taille du fichier:
10.5 MB
Nom du fichier:
FA00001F00EN2522.pdf
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Langue:
Allemand
Version:
14/10/2022
Taille du fichier:
10.6 MB
Nom du fichier:
FA00001F00DE2522.pdf
Misura di livello Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi
Langue:
Italien
Version:
03/03/2023
Taille du fichier:
46.9 MB
Nom du fichier:
FA00001F00IT2522.pdf
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Langue:
Espagnol
Version:
01/06/2022
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
Selection Guide
Continuous level measurement in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide for the process industry
Langue:
Anglais
Version:
18/10/2022
Taille du fichier:
18.3 MB
Nom du fichier:
CP00023F00EN1922.pdf
Product family: Silopilot M, Silopilot T
Product root: FMM20-, FMM50- Declaration number: EU_01079_01.22
EN
FR
Allemand
31/08/2022
Langue:
Anglais
Version:
31/08/2022
Taille du fichier:
1002.8 KB
Nom du fichier:
EU_01079_01.22.pdf
Product family: Silopilot M, Silopilot T
Product root: FMM20-, FMM50- Declaration number: EU_01069_01.22
EN
FR
Allemand
01/09/2022
Langue:
Anglais
Version:
01/09/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
EU_01069_01.22.pdf
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit réparation, racleur 70oC FMM20/FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
52028080
Kit réparation racleur150/230oC FMM20/50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
52028081
Bande de mesure 15m, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
18
71031701
Bande de mesure 32m, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
18
71031702
Soufflet max 70oC, FMM20/FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
52028084
Soufflet max 150/230oC, FMM20/FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
52028085
Pièce de guidage, bronze FMM20/FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
52028087
Racleur bande 230mm 70oC Alu FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71031621
Racleur bande 230mm 70oC inox FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71031622
Racleur bande 230mm 150oC Alu FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71031623
Racleur bande 230mm 150oC inox FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71031624
Racleur bande 500mm 70oC Alu FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71031625
Racleur bande 500mm 70oC inox FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71031626
Racleur bande 500mm 150oC Alu FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71031627
Racleur bande 500mm 150oC inox FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71031628
Racleur bande 1000mm 70oC Alu FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71031629
Racleur bande 1000mm 70oC inox FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71031630
Racleur bande 1000mm 150oC Alu FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71031631
Racleur bande 1000mm 150oC inox FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71031632
Kit mont., bande contrep. acier FMM20/50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
26
52028088
Kit mont., bande, contrep. inox FMM20/50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
26
52028089
Etrier, acier, FMM20/FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
27
52028100
Etrier, inox, FMM20/FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
27
52028101
Numéro sur le schéma
Référence à commander
28
71031615
Numéro sur le schéma
Référence à commander
28
71031616
Contrepoids acier + parachute, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71031617
Contrepoids inox + parachute FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71031618
Numéro sur le schéma
Référence à commander
31
71031619
Contrepoids synthétique, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
29
71031620
Contrepoids PVC, attache 316Ti, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
33
71456344
Contrepoids parachute inox, FMM20,3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71456346
Contrepoids flotteur 316Ti, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
71456353
Contrepoids PVC, attache 316Ti,FMM20,3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
33
71456386
Spare part kit sensing weight
Référence à commander
71614889
Kit axe d'entrainement FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
19
71031649
Kit roue de mesure version bande FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
13
71031650
Joint compart. électrique/sale, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
5
71031652
Joint compart. électr/sale Ex clim FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
5
71031653
Bobine 15m bande, acier/alu, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
71031658
Bobine 15m bande, inox/alu, clim, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
71031659
Bobine 32m bande, acier/alu, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
71031671
Bobine 32m bande, inox/alu, clim, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
71031672
Kit presse-étoupe M20, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
71031689
Kit presse-étoupe M20 Ex, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
71031694
Couv. élec. non revêtu, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
6
71031695
Couvercle élec. revêtu, clim. FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
6
71031696
Couv. élec. non revêtu + hublot, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
6
71031697
Couv. élec. revêtu clim. + hublot, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
6
71031698
Couv. comp. process, revêtu, clim.FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
16
71031699
Couvercle comp.sale, revêtu, clim.FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
16
71031700
Elément de pressurisation, plastic FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
71031705
Couv. élec. non revêtu, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
71031706
Couvercle élec. revêtu, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
71031707
Elément de pressurisation, métal FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
71032447
Platine élec. FMM20, 90-253V 2rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031711
Platine élec. FMM20, 90-253V 4rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031713
Platine élec. FMM20 Ex, 90-253V 2rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031745
Platine élec. FMM20 Ex, 90-253V 4rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031746
Plat.élec. FMM20, 90-253V 2rel.+ chauf.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031747
Plat.élec. FMM20, 90-253V 4rel.+ chauf.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031748
Plat.élec. FMM20 Ex,90-253V 2rel. +chauf
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031749
Plat.élec. FMM20 Ex,90-253V 4rel. +chauf
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031750
Platine élec. FMM20, 90-253V 2rel.Clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031751
Platine élec. FMM20, 90-253V 4rel.Clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031752
Plat. élec. FMM20 Ex, 90-253V 2rel. Clim
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031753
Plat. élec. FMM20 Ex, 90-253V 4rel. Clim
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031754
Platine élec. FMM20, 24V 2rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031767
Platine élec. FMM20, 24V 4rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031768
Platine élec. FMM20 Ex, 24V 2rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031769
Platine élec. FMM20 Ex, 24V 4rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031770
Platine élec. FMM20, 24V 2rel. + chauf.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031771
Platine élec. FMM20, 24V 4rel. + chauf.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031772
Platine élec. FMM20 Ex, 24V 2rel.+chauf
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031773
Platine élec. FMM20 Ex, 24V 4rel.+chauf
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031774
Platine élec. FMM20, 24V 2rel. Clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031775
Platine élec. FMM20, 24V 4rel. Clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031776
Platine élec. FMM20 Ex, 24V 2rel. Clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031777
Platine élec. FMM20 Ex, 24V 4rel. Clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71031778
Aliment. Platine élec. FMM20, 90-253VAC
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71031779
Alim.Platine élec. FMM20, 90-253VAC clim
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71031780
Alimentation Platine élec. FMM20, 24VDC
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71031781
Aliment. Platine élec. FMM20, 24VDC clim
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71031782
Numéro sur le schéma
Référence à commander
3
71031783
Platine processeur FMM20 clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
3
71031784
Moto-réducteur 24VDC, FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
17
71031654
Moto-réducteur 24VDC, clim., FMM20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
17
71031655
Numéro sur le schéma
Référence à commander
2
71031709
BP de démarrage FMM20, externe
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
71031710
Chauffage FMM20, 115/230VAC
Numéro sur le schéma
Référence à commander
2
71031795
Fusible thermique, FMM20, Ex
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
71062125
Racleur, bronze 2 pièces, FMM20/FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
23
52028086
Cabochon raccord pneumatique FMM20/FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
52028154
Kit de protection couvercle, FMM20
Référence à commander
71031708
Adaptateur bride 6" 150lbs 316TI
Référence à commander
71301811
Adaptateur bride 6" 150lbs acier
Référence à commander
71301815
Adaptateur bride 8" 150lbs 316TI
Référence à commander
71301816
Adaptateur bride 8" 150lbs Acier
Référence à commander
71301817
Adaptateur bride DN150 PN16 316TI
Référence à commander
71301820
Adaptateur bride DN150 PN16 Acier
Référence à commander
71301821
Adaptateur bride DN200 PN16 316TI
Référence à commander
71301822
Adaptateur bride DN200 PN16 Acier
Référence à commander
71301824
Adaptateur bride DN100 PN25/40 316TI
Référence à commander
71301826
Adaptateur bride DN100 PN25/40 Acier
Référence à commander
71301829
Adaptateur bride 4" 300lbs 316TI
Référence à commander
71301831
Adaptateur bride 4" 300lbs Acier
Référence à commander
71301833
Adaptateur bride 4" 600lbs 316TI
Référence à commander
71301834
Adaptateur bride 4" 600lbs Acier
Référence à commander
71301835
Adaptateur process nettoy. eau pulvérisé
Référence à commander
71301886
Adaptateur process DN50 PN16 316TI
Référence à commander
71301837
Adaptateur process DN50 PN16 Acier
Référence à commander
71301839
Adaptateur process DN65 PN16 316TI
Référence à commander
71301841
Adaptateur process DN65 PN16 Acier
Référence à commander
71301843
Adaptateur process DN80 PN16 316TI
Référence à commander
71301844
Adaptateur process DN80 PN16 Acier
Référence à commander
71301857
Adaptateur process 2" 150lbs 316TI
Référence à commander
71301858
Adaptateur process 2" 150lbs Acier
Référence à commander
71301859
Adaptateur process 3" 150lbs 316TI
Référence à commander
71301861
Adaptateur process 3" 150lbs Acier
Référence à commander
71301864
Adaptateur process 4" 150lbs 316TI
Référence à commander
71301867
Adaptateur process 4" 150lbs Steel
Référence à commander
71301868
Référence à commander
71301880
capot de protection FMM20, inox 304
Référence à commander
71028956
Capot de protection FMM20, aluminium
Référence à commander
71075962
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout