©Endress+Hauser
Données clés
Température de process
-20 °C...+230 °C (-4 °F...446 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
0.8 ... 3 bar abs. (11.6psi ...43.5psi abs.)
Pièces en contact avec le produit
Domaine d'application
Le Silopilot FMM50 est un palpeur électromécanique. En fonction du contrepoids, le niveau peut être mesuré dans des trémies, des silos de solides pulvérulents, à faible ou à forte granulométrie ou dans des cuves de liquides.
Pour la mesure de niveau dans des trémies, des silos de solides pulvérulents, à faible ou à forte granulométrie ou dans des cuves de liquides.
Raccord process : bride
Température : -40 à +230 °C (-40 à +446 °F)
Pression : 0,8 à 3 bar (11.6 à 43.5 psi)
Gamme de mesure : 70 m (230 ft)
Précision : ±5 cm (1.97")
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Avantages
Mesure de niveau extrêmement fiable de solides en vrac pulvérulents, à faible ou à forte granulométrie
Mesure sûre dans des environnements extrêmement poussiéreux
Sécurité minimum numérique entièrement électronique, donc aucun risque que le contrepoids descende dans la sortie du silo, aucun risque pour les organes d'extraction
Configuration rapide en face avant par menus déroulants sur afficheur 4 lignes en texte clair
Moteur triphasé à haute performance (force de traction jusqu'à 500 N) utilisant une tension monophasée grâce à un convertisseur, d'où un raccordement au réseau simple
Existe aussi en version avec certificat "Ex poussières" pour l'utilisation dans des zones avec poussières inflammables, zones 20, 21 et 22 (zone de mesure) ou zones 21 et 22 (zone de l'appareil), catégorie 1/2D
Extended selection
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
©Endress+Hauser
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Loading alternative products
Caractéristiques / Applications
Insensible aux propriétés des solides Gamme de mesure : 70 m
Spécificités
Commutation pour indiquer le besoin de maintenance (maintenance prédictive)
Alimentation / Communication
Température ambiante
-40 °C...+70 °C (-40 °F...158 °F)
Température de process
-20 °C...+230 °C (-4 °F...446 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
0.8 ... 3 bar abs. (11.6psi ...43.5psi abs.)
Pièces en contact avec le produit
Les plus téléchargés
Information technique Silopilot M FMM50
Version française - 01/2008
Palpeur électromécanique
EN
FR
DE ES JA PL RU
02/05/2023
22/08/2017
01/08/2012
07/07/2010
14/01/2008
Langue:
French
Version:
14/01/2008
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
TI395Ffr.pdf
12 documents
Information technique Silopilot M FMM50
Palpeur électromécanique
EN
FR
Allemand Espagnol Japonais Polonais Russe
02/05/2023
22/08/2017
01/08/2012
07/07/2010
14/01/2008
Langue:
French
Version:
14/01/2008
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
TI395Ffr.pdf
EN
FR
Tchèque Allemand Espagnol Japonais Polonais Russe
02/05/2023
12/09/2018
22/08/2017
01/08/2012
07/07/2010
Langue:
French
Version:
05/01/2007
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
BA286FFR_FMM50_01-07.pdf
Electromechanical level system
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Roumain Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc
03/05/2023
Langue:
Anglais
Version:
03/05/2023
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KA01648FEN_0123-00.pdf
XA Silopilot FMM20
XA Silopilot FMM50
Approval No.: BVS 05 ATEX E 049 ATEX II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T99°C Da/Db ATEX II 2 D Ex tb IIIC T99°C Db
EN
FR
Allemand
21/03/2024
07/12/2017
04/08/2017
01/09/2011
14/01/2008
Langue:
Anglais
Version:
21/03/2024
Taille du fichier:
369.1 KB
Nom du fichier:
XA00425FEN_1724-00.pdf
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Langue:
Anglais
Version:
14/10/2022
Taille du fichier:
10.5 MB
Nom du fichier:
FA00001F00EN2522.pdf
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Langue:
Espagnol
Version:
01/06/2022
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Langue:
Allemand
Version:
14/10/2022
Taille du fichier:
10.6 MB
Nom du fichier:
FA00001F00DE2522.pdf
Misura di livello Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi
Langue:
Italien
Version:
03/03/2023
Taille du fichier:
46.9 MB
Nom du fichier:
FA00001F00IT2522.pdf
Selection Guide
Continuous level measurement in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide for the process industry
Langue:
Anglais
Version:
18/10/2022
Taille du fichier:
18.3 MB
Nom du fichier:
CP00023F00EN1922.pdf
Product family: Silopilot M, Silopilot T
Product root: FMM20-, FMM50- Declaration number: EU_01079_01.22
EN
FR
Allemand
31/08/2022
Langue:
Anglais
Version:
31/08/2022
Taille du fichier:
1002.8 KB
Nom du fichier:
EU_01079_01.22.pdf
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
52028111
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
52028112
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
52028113
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
52028114
Bande de mesure 25m, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
18
52028150
Bande de mesure 35m, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
18
52028151
Bande de mesure 50m, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
18
52028152
Bande de mesure 70m, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
18
52028153
Bobine 25m, inox 316Ti, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71026882
Bobine 35m, inox 316Ti, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71026884
Bobine 50m, inox 316Ti, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71026885
Bobine 70m, inox 316Ti, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71026886
Bande de mesure 15m, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
18
71301741
Tape reel steel, tape plastic, 15m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71301745
Tape reel 316TI, tape plastic, 15m
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71301748
Bobine de 90 m de bande d'acier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71301749
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71301750
Racleur 230mm 70oC Alu FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
16
52028068
Racleur 230mm 70oC inox FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
16
52028069
Racleur 230mm 150oC Alu FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
16
52028070
Racleur 230mm 150oC inox FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
16
52028071
Racleur 500mm 70oC Alu FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
16
52028072
Racleur 500mm 70oC inox FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
16
52028073
Racleur cpl 500mm 150oC Alu FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
16
52028074
Racleur cpl 500mm 150oC inox FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
16
52028075
Racleur cpl 1000mm 70oC Alu FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
16
52028076
Racleur cpl 1000mm 70oC inox FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
16
52028077
Racleur cpl 1000mm 150oC Alu FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
16
52028078
Racleur cpl 1000mm 150/230oC inox FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
16
52028079
Kit réparation, racleur 70oC FMM20/FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
52028080
Kit réparation racleur150/230oC FMM20/50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
52028081
Ruban à mesurer 90m, FMM50
Référence à commander
71377052
Kit mont., bande contrep. acier FMM20/50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
17
52028088
Kit mont., bande, contrep. inox FMM20/50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
17
52028089
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
52028090
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
52028091
Contrepoids acier + parachute FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
52028092
Contrepoids inox + parachute FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
52028093
Numéro sur le schéma
Référence à commander
28
52028094
Contrepoids squelette inox, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
31
52028096
Contrepoids cloche inox, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
27
52028098
Contrepoids flotteur PVC, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
29
52028099
Etrier, acier, FMM20/FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
52028100
Etrier, inox, FMM20/FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
52028101
Poids flotteur ovale, 316TI, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
29
71301751
Poids capteur cage acier inox,FMM50, 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
31
71456338
Contrepoids flotteur 316Ti, FMM50, 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
29
71456351
Contrepoids cloche inox, FMM50, 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
27
71456357
Contrepoids parachute inox, FMM50,3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
71456359
Contrepoids inox, FMM50, 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
71456385
Spare part kit sensing weight
Référence à commander
71614889
Kit axe d'entrainement FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
52028102
Numéro sur le schéma
Référence à commander
33
52028103
Joint compartiment électrique FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
52028104
Joint compartiment électr. Ex clim FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
52028105
Kit guide de bande compar. sale FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
32
52028115
Joint couvercle compart. sale FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
36
52028116
Kit commutateur bande détendue FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
3
52028117
Kit presse-étoupe M25, FMM50 Ex
Numéro sur le schéma
Référence à commander
5
52028118
Kit presse-étoupe M25, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
5
52028119
Couv. élec. non revêtu, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
52028136
Couv. élec. revêtu, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
52028137
Couv. élec. non revêtu, FMM50 Ex
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
52028138
Couv. élec. revêtu, FMM50 Ex
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
52028139
Couv. élec. non revêtu + hublot, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
52028140
Couv. élec. revêtu + hublot, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
52028141
Couv. compart. process non revêtu, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
37
52028142
Couv. compart. process revêtu, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
37
52028143
Couv. comp. process non rev., 3bar,FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
37
52028144
Couv. compart. process rev., 3bar, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
37
52028145
Adaptateur process non revêtu FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
39
52028146
Adaptateur process revêtu FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
39
52028147
Cabochon raccord pneumatique FMM20/FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
38
52028154
Couvercle électronique FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
13
52028155
Kit guide bande compart.sale, clim FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
32
71026887
Couv. électr. revêtu, clim., FMM50 Ex
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71026889
Couv. élec. revêtu, clim., hublot, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71026891
Couv. comp. Process revêtu, clim., FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
37
71026894
Couv. comp. process, clim., 3bar, FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
37
71026897
Electronique FMM50, 230V 2rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
52028120
Electronique FMM50, 230V 6rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
52028121
Electronique FMM50 Ex, 230V 2rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
52028122
Electronique FMM50 Ex, 230V 6rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
52028123
Electronique FMM50, 115V 2rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
52028124
Electronique FMM50, 115V 6rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
52028125
Electronique FMM50 Ex, 115V 2rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
52028126
Electronique FMM50 Ex, 115V 6rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
52028127
Electronique FMM50, 230V 2rel.+ chauf.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
52028128
Electronique FMM50, 230V 6rel.+ chauf.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
52028129
Electronique FMM50 Ex, 230V 2rel.+ chauf
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
52028130
Electronique FMM50 Ex, 230V 6Rel.+ chauf
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
52028131
Electronique FMM50, 115V 2rel.+ chauf.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
52028132
Electronique FMM50, 115V 6rel.+ chauf.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
52028133
Electronique FMM50 Ex, 115V 2rel.+ chauf
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
52028134
Electronique FMM50 Ex, 115V 6rel.+ chauf
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
52028135
Electronique FMM50, 230V 2rel. clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71001310
Electronique FMM50, 230V 6rel. clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71001311
Electronique FMM50 Ex, 230V 2rel. clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71001312
Electronique FMM50 Ex, 230V 6rel. clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71001313
Electronique FMM50, 115V 2rel. clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71001314
Electronique FMM50, 115V 6rel. clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71001315
Electronique FMM50 Ex, 115V 2rel. clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71001316
Electronique FMM50 Ex, 115V 6rel. clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71001317
Couvercle comp.élec., FMM50, clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
13
71001329
Elect. FMM50, 230V 2rel. clim.+chauff.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71301716
Elect. FMM50, 230V 6rel. clim.+chauff.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71301719
Elect. FMM50 Ex, 230V 2rel. clim.+chauf.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71301720
Elect. FMM50 Ex, 230V 6rel. clim.+chauf.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71301721
Elect. FMM50, 115V 2rel. clim.+chauff.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71301722
Elect. FMM50, 115V 6rel. clim.+chauff.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71301725
Elect. FMM50 Ex, 115V 2rel. clim.+chauf.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71301727
Elect. FMM50 Ex, 115V 6rel. clim.+chauf.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71301729
Chauffage FMM50, 115/230VAC
Numéro sur le schéma
Référence à commander
2
52028177
BP de démarrage FMM50, externe
Numéro sur le schéma
Référence à commander
6
52028178
Moto-réducteur 230VAC 500N FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
71113428
Moto-réducteur 230VAC 250N FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
71113429
Moto-réducteur 115VAC 500N FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
71113430
Moto-réducteur 115VAC 250N FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
71113431
Moto-réducteur 230VAC 500N FMM50 clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
71113432
Moto-réducteur 230VAC 250N FMM50 clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
71113433
Moto-réducteur 115VAC 500N FMM50 clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
71113434
Moto-réducteur 115VAC 250N FMM50 clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
71113436
Outil arrêt de bande, moteur
Référence à commander
71001352
Outil extracteur rempl. moteur + bande
Référence à commander
71001353
Soufflet max 70oC, FMM20/FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
23
52028084
Soufflet max 150/230oC, FMM20/FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
23
52028085
Racleur, bronze 2 pièces, FMM20/FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
52028086
Pièce de guidage, bronze FMM20/FMM50
Numéro sur le schéma
Référence à commander
26
52028087
Kit de montage capot de protection FMM50
Référence à commander
52028156
Platine élec. FMM50, processeur + affich
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
52028157
Platine élec. FMM50,230V commande moteur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
52028158
Platine élec. FMM50,115V commande moteur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
52028159
Platine élec. FMM50, 230V 2rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
52028160
Platine élec. FMM50, 230V 6rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
52028161
Platine élec. FMM50 Ex, 230V 2rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
52028162
Platine élec. FMM50 Ex, 230V 6rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
52028163
Platine élec. FMM50, 115V 2rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
52028164
Platine élec. FMM50, 115V 6rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
52028165
Platine élec. FMM50 Ex, 115V 2rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
52028166
Platine élec. FMM50 Ex, 115V 6rel.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
52028167
Platine élec. FMM50, 230V 2rel.+ chauf.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
52028168
Platine élec. FMM50, 230V 6rel+ chauf
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
52028169
Platine élec. FMM50 Ex, 230V 2rel+ chauf
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
52028170
Platine élec. FMM50, 115V 2rel.+ chauf.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
52028171
Platine élec. FMM50, 115V 6rel.+ chauf.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
52028172
Platine élec. FMM50 Ex, 115V 2rel+ chauf
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
52028173
Platine élec. FMM50 Ex, 115V 6rel+ chauf
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
52028174
Platine élec. FMM50, fin de course
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
52028175
Platine élec. FMM50, roue de comptage
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
52028176
Platine élec. FMM50 Ex, 230V 6rel+ chauf
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
52028248
Platine processeur, afficheur, clim
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
71001330
Platine FMM50, 230VAC cde moteur, clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
71001331
Platine FMM50, 115VAC cde moteur, clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
71001332
Platine FMM50, 230V 2rel. clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71001333
Platine FMM50, 230V 6rel. clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71001334
Platine FMM50 Ex, 230V 2rel. clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71001335
Platine FMM50 Ex, 230V 6rel. clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71001336
Platine FMM50, 115V 2rel. clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71001337
Platine FMM50, 115V 6rel. clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71001338
Platine FMM50 Ex, 115V 2rel. clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71001339
Platine FMM50 Ex, 115V 6rel. clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71001340
Platine FMM50, FDC, clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
71001350
Platine FMM50, disque comptage, clim.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71001351
Fusible thermique, FMM50, Ex
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
71062127
Carte PC FMM50, 230V 2rel. clim.+chauff.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71301730
Carte PC FMM50, 230V 6rel. clim.+Chauff.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71301731
Carte PC FMM50 Ex 230V 2rel. clim.+chau.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71301733
Carte PC FMM50 Ex 230V 6rel. clim.+chau.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71301734
Carte PC FMM50, 115V 2rel. clim.+Chauff.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71301736
Carte PC FMM50, 115V 6rel. clim.+chauff.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71301737
Carte PC FMM50 Ex 115V 2rel. clim.+chau.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71301738
Carte PC FMM50 Ex 115V 6rel. clim.+chau.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71301740
Extension 230oC, inox FMM50
Référence à commander
52028083
Adaptateur bride 6" 150lbs 316TI
Référence à commander
71301811
Adaptateur bride 6" 150lbs acier
Référence à commander
71301815
Adaptateur bride 8" 150lbs 316TI
Référence à commander
71301816
Adaptateur bride 8" 150lbs Acier
Référence à commander
71301817
Adaptateur bride DN150 PN16 316TI
Référence à commander
71301820
Adaptateur bride DN150 PN16 Acier
Référence à commander
71301821
Adaptateur bride DN200 PN16 316TI
Référence à commander
71301822
Adaptateur bride DN200 PN16 Acier
Référence à commander
71301824
Adaptateur bride DN100 PN25/40 316TI
Référence à commander
71301826
Adaptateur bride DN100 PN25/40 Acier
Référence à commander
71301829
Adaptateur bride 4" 300lbs 316TI
Référence à commander
71301831
Adaptateur bride 4" 300lbs Acier
Référence à commander
71301833
Adaptateur bride 4" 600lbs 316TI
Référence à commander
71301834
Adaptateur bride 4" 600lbs Acier
Référence à commander
71301835
Adaptateur process DN50 PN16 316TI
Référence à commander
71301837
Adaptateur process DN50 PN16 Acier
Référence à commander
71301839
Adaptateur process DN65 PN16 316TI
Référence à commander
71301841
Adaptateur process DN65 PN16 Acier
Référence à commander
71301843
Adaptateur process DN80 PN16 316TI
Référence à commander
71301844
Adaptateur process DN80 PN16 Acier
Référence à commander
71301857
Adaptateur process 2" 150lbs 316TI
Référence à commander
71301858
Adaptateur process 2" 150lbs Acier
Référence à commander
71301859
Adaptateur process 3" 150lbs 316TI
Référence à commander
71301861
Adaptateur process 3" 150lbs Acier
Référence à commander
71301864
Adaptateur process 4" 150lbs 316TI
Référence à commander
71301867
Adaptateur process 4" 150lbs Steel
Référence à commander
71301868
Adaptateur process 150lbs RF 4" Alu
Référence à commander
71301870
Adaptateur process 150lbs RF 4" rev.Alu
Référence à commander
71301872
Adaptateur process nettoy. eau pulvérisé
Référence à commander
71301886
Poids separ. de détec. couche HD SS
Référence à commander
71301873
Poids séparé de detect. couche HD SS+PES
Référence à commander
71301875
Poids séparé de détection, couche LD SS
Référence à commander
71301876
Contrepoids interfa. faible dens. SS+PES
Référence à commander
71301877
Référence à commander
71301880
Capot de protection FMM50, 304
Référence à commander
52027964
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout