Données clés
-
Précision
0,075% capteur individuel,
"PLATINE" 0,05% capteur individuel -
Température de process
–25...+150 °C
(–13...+302 °F) -
Gamme de mesure de pression
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi) -
Pression process / Limite surpress. max.
60 bar (900 psi)
-
Matériau de la membrane de process
Céramique
316L, AlloyC -
Cellule de mesure
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
Domaine d'application
Le transmetteur de pression électronique Deltabar FMD71 est un système de pression différentielle utilisé pour mesurer la pression, le niveau, le volume ou la masse de liquides dans des cuves sous pression ou des colonnes de distillation/évaporateurs. Le capteur haute pression (HP) mesure la pression totale. Le capteur basse pression (LP) mesure la pression de tête. Le niveau est calculé dans le transmetteur à l'aide de ces deux valeurs numériques. Le système de mesure par pression différentielle électronique évite les problèmes généralement rencontrés avec les systèmes de mesure de pression différentielle traditionnels.
Pour la mesure de la pression différentielle, du niveau, du volume ou de la masse de liquides dans des cuves sous pression et des colonnes de distillation/évaporateurs.
Raccords process : raccords filetés, brides et raccords hygiéniques
Température de process : -25 à +150 °C (-13 à +302 °F)
Gamme de mesure : 100 mbar à +40 bar (1.5 à 600 psi)
Précision : capteur simple jusqu'à ±0,05%, système jusqu'à ±0,07%
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, agréments hygiéniques
Avantages
Evite les problèmes mécaniques traditionnels, d'où une meilleure disponibilité et une meilleure fiabilité du process
Cellule céramique ultrapure résistante aux surpressions (99,9% Al2O3)
Les risques pour la sécurité sont réduits en raison de la nouvelle architecture et construction du système de pression différentielle électronique
Coût total de possession le plus faible grâce à un temps d'installation réduit, un faible besoin en maintenance et en pièces de rechange ainsi qu'une diminution des temps d'arrêt
Mesure de niveau multivariable : pression différentielle, pression de refoulement et températures du capteur sur la base de HART avec un seul système
Indication en continu de l'état du système via un diagnostic basé sur HART
Bonnes reproductibilité et stabilité à long terme
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Deltabar FMD71, FMD72 Manuel de mise en service
Version française - 02/2018
Transmetteur de pressiondifférentielle électronique pour la mesure de niveau
EN FR 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Langue:
French
Version:
26/02/2018
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA01044PFR_0617.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Deltabar
Version anglaise - 11/2022
Product root: FMD71-, FMD72- Declaration number: EU_01048_01.22
EN FR 04/11/2022Langue:
Anglais
Version:
04/11/2022
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
EU_01048_01.22.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Deltabar FMD71, FMD72
Mesure de niveau par pression différentielle électronique
EN FR 01/04/202406/10/202126/02/201808/06/201514/04/2014Langue:
French
Version:
06/10/2021
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
TI01033PFR_0721-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Deltabar FMD71, FMD72 Manuel de mise en service
Transmetteur de pressiondifférentielle électronique pour la mesure de
niveauEN FR 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Langue:
French
Version:
26/02/2018
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA01044PFR_0617.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Deltabar FMD71, FMD72 Description of Device Parameters
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN FR 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Langue:
Anglais
Version:
26/02/2018
Taille du fichier:
711.1 KB
Nom du fichier:
GP01013PEN_0617.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Deltabar FMD71, FMD72 Instructions condensées
Transmetteur de pression différentielle électronique pour la mesure de
niveauEN FR 26/02/201808/06/201514/04/201423/10/201320/07/2012Langue:
French
Version:
26/02/2018
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
KA01105PFR_0617.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
EN FR 17/05/2021Langue:
Anglais
Version:
17/05/2021
Taille du fichier:
396.6 KB
Nom du fichier:
KA00610PA2_0312.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S
PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higherEN FR 19/05/2021Langue:
Anglais
Version:
19/05/2021
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
KA00615PA2_0108.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
M12 plug for transmitter
Deltabar FMD71, FMD72
EN FR 05/03/2021Langue:
Anglais
Version:
05/03/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
EA01356PEN_0121.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
M12 plug for sensor FMD71/72
Deltabar FMD71, FMD72
EN FR 05/03/2021Langue:
Anglais
Version:
05/03/2021
Taille du fichier:
536 KB
Nom du fichier:
EA01358PEN_0121.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Screw set
Cerabar PMC51B, PMC71B
Cerabar M PMC51, Cerabar S PMC71
Deltabar FMD71EN FR 31/03/2020Langue:
Anglais
Version:
31/03/2020
Taille du fichier:
129.1 KB
Nom du fichier:
EA01296PEN_0120.pdf
-