Standard selon ASTM E-230 Spécial selon ASTM E-230
Temps de réponse
Selon la configuration 63% rt = 15 s
Pression process max. (statique)
à 20 °C : 500 bar (7.252 psi) dépend de la configuration
Gamme de temperature de service
Type T : -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) Type J : -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Type E : -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Type K : -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Type N : -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F)
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust thermowells and special materials. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. Flexible configuration possible.
The sensor assembly can be used in process industries such as:
Chemicals
Petrochemical
Refineries
Offshore Platforms
Avantages
FM/CSA XP Class I, Div. 1 approved temperature assemblies for maximum safety
One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications
Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution
All iTEMP transmitters provide long term stability ≤0.05% per year
Iplom SpA a cherché à optimiser son process de raffinage, afin de prolonger la durée de vie du catalyseur et d'accroître la sécurité dans une application d'hydrodésulfuration (HDS), au moyen d'un profilage 3D précis de la température.
Style US antidéflagrant Capteur de température modulaire Pour applications à fortes contraintes Raccord process à bride avec extension y compris protecteur
Type T : -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) Type J : -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Type E : -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Type K : -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Type N : -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F)
Pression process max. (statique)
à 20 °C : 500 bar (7.252 psi) dépend de la configuration
Précision
Standard selon ASTM E-230 Spécial selon ASTM E-230
Temps de réponse
Selon la configuration 63% rt = 15 s
Intégration transmetteur en tête
oui (4 … 20 mA ; HART ; Profibus PA ; Foundation Fieldbus)
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54 Installation Notes for Hazardous Locations
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .