Ce protecteur conçu selon DIN 43772 garantit une haute résistance à la plupart des environnements de process industriels. Il est fabriqué à partir d'un tube et est disponible dans un grand choix de diamètres et de matériaux. Une extrémité de protecteur spécialement conçue assure des temps de réponse rapides pour une commande de process plus efficace. Les gaines en PTFE ou en tantale peuvent résister à des conditions de process extrêmement corrosives. Il est proposé avec un grand choix de raccords process : brides, filetages, raccords à souder ou à compression.
Protège le capteur de température contre les contraintes physiques et chimiques
Grande robustesse pour des conditions de process difficiles
Gamme de pression : jusqu'à 100 bar (1450 psi)
Pour une utilisation dans des conduites, réservoirs ou cuves
Maintenance facilitée (remplacement du capteur sans arrêt du process) et réétalonnage simple du point de mesure
Avantages
Configuration modulaire selon DIN 43772
iTHERM QuickNeck – réduction des coûts et gain de temps grâce à un réétalonnage simple, sans outil, de l'insert
Les longueurs d'extension, d'immersion et la longueur totale peuvent être choisies en fonction des exigences du process
Grand choix de tailles, de matériaux et de raccords process
Extrémité spécialement conçue pour des temps de réponse rapides
Iplom SpA a cherché à optimiser son process de raffinage, afin de prolonger la durée de vie du catalyseur et d'accroître la sécurité dans une application d'hydrodésulfuration (HDS), au moyen d'un profilage 3D précis de la température.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .