©Endress+Hauser
Données clés
Pression process max. (statique)
Gamme de temperature de service
Type S : 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R : 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B : 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Longueur dʹimmersion sur demande
jusqu'à 2.500,00 mm (98,43'')
Domaine d'application
Les points de mesure avec très hautes températures requièrent ces thermomètres spéciaux avec doigts de gant céramique et thermocouples en métaux spéciaux, par ex. platine ou rhodium. Le doigt de gant en céramique protège des dommages mécaniques et chimiques dans le process et augmente la durée de vie des capteurs utilisés, d'où une réduction des coûts de maintenance du point de mesure, une amélioration de la qualité des produits et une sécurité accrue de l'installation.
Les versions S/D/T sont des sondes de température avec doigt de gant céramique simple/double/triple, spécialement conçues pour les applications dans les fours à céramique, les briqueteries, en production de porcelaine et dans l'industrie du verre. Elles comprennent un insert simple ou double TC dans une isolation céramique.
Températures de process : jusqu'à +1700 °C (+3092 °F)
Avantages
Longue durée de vie grâce à l'utilisation de matériaux de doigt de gant innovants ayant une résistance élevée à l'usure et aux produits chimiques
Mesure stable à long terme grâce à la protection du capteur par des matériaux non poreux
Sélection de produit flexible grâce à une construction modulaire
Coûts du cycle de vie optimisés grâce à des pièces de rechange interchangeables
Lean selection
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
©Endress+Hauser
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Loading alternative products
Caractéristiques / Applications
Style métrique Capteur de température modulaire Haute température (four) Avec protecteur céramique unique
Protecteur / tube de protection
Tube de protection céramique
Insert / Sonde
capillaire céramique, rigide
Diamètre extérieur tube de protection / insert
Longueur dʹimmersion sur demande
jusqu'à 2.500,00 mm (98,43'')
Matériau tube de protection/protecteur
Raccord process
Raccord ajustable : G1/2" G3/4" G1" Bride coulissante
Gamme de temperature de service
Type S : 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R : 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B : 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Pression process max. (statique)
Intégration transmetteur en tête
oui (4 … 20 mA ; HART ; Profibus PA ; Foundation Fieldbus)
Certification
SIL (uniquement transmetteur)
Les plus téléchargés
Sondes haute température TAF11, TAF12x
Version française - 01/2020
Ouverture du scellé de sécurité pour les sondes de température
céramiques à bride
Langue:
French
Version:
20/01/2020
Taille du fichier:
130.1 KB
Nom du fichier:
EA01291TFR_0120.pdf
Omnigrad S TAF11, TAF12x, TAF16
Technical information
Version française - 11/2013
High temperature assemblies
With metal or ceramic thermowells
Adjustable process connection
Thermocouple sensor types J, K, N, R, S, B
EN
FR
DE ES HR IT JA PL PT RU ZH
12/11/2013
25/01/2012
16/06/2011
01/09/2004
Langue:
French
Version:
12/11/2013
Taille du fichier:
606.8 KB
Nom du fichier:
TI00251TFR_1413.pdf
15 documents
Omnigrad S TAF11, TAF12x, TAF16
Technical information
High temperature assemblies With metal or ceramic thermowells Adjustable process connection Thermocouple sensor types J, K, N, R, S, B
EN
FR
Allemand Espagnol Croate Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
12/11/2013
25/01/2012
16/06/2011
01/09/2004
Langue:
French
Version:
12/11/2013
Taille du fichier:
606.8 KB
Nom du fichier:
TI00251TFR_1413.pdf
Sondes haute température TAF11, TAF12x
Ouverture du scellé de sécurité pour les sondes de température céramiques à bride
EN
FR
Allemand Chinois
20/01/2020
Langue:
French
Version:
20/01/2020
Taille du fichier:
130.1 KB
Nom du fichier:
EA01291TFR_0120.pdf
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Langue:
Allemand
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
17.9 MB
Nom du fichier:
FA00006Tde_2223_online.pdf
Thermometers and transmitters for the process industry
Langue:
Anglais
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
18 MB
Nom du fichier:
FA00006Ten_2223_online.pdf
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Langue:
Espagnol
Version:
20/04/2018
Taille du fichier:
5.5 MB
Nom du fichier:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Langue:
Italien
Version:
17/02/2020
Taille du fichier:
30.6 MB
Nom du fichier:
FA00006TIT_2020.pdf
Langue:
Japonais
Version:
17/02/2020
Taille du fichier:
38.9 MB
Nom du fichier:
FA00006TJA_2020.pdf
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Langue:
French
Version:
20/12/2019
Taille du fichier:
60.9 MB
Nom du fichier:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
Trait d'union 56 - Edition Process
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Langue:
French
Version:
21/06/2013
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
EH_TU56_Process_VBD.pdf
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Extens.Câble TC IEC 2 x type S/R, 3 pcs.
Référence à commander
71389514
Extens.Câble TC IEC 2 x type B, 3 pcs.
Référence à commander
71389517
Tête de raccordement uniquem.sur demande
Pcs rech. kit étanchéité TA30A/TA30D
Référence à commander
71182602
Kit de fixation cplt TMT85/84 EU (europe
Référence à commander
71044061
iTEMP TMT181, transmetteur de temp. PCP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
TMT181-
iTEMP TMT84, transmetteur PA
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
TMT84-
iTEMP TMT85, transmetteur de temp. FF
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
TMT85-
Référence à commander
FXA195-
Kit de configuration TXU10-
Référence à commander
TXU10-
Readwin 2000 Logiciel config.+ visualis.
Référence à commander
READWIN-
iTEMP TMT182, transm.de température HART
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
TMT182-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
TMT82-
Raccord de compression G1/2" 15,5 mm
Référence à commander
71244062
Raccord à compression G1" 15.5.mm, 316Ti
Référence à commander
71421272
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout