Données clés
-
Précision
(Pt100, -50…200° C) <=0,1 K
(PT100, -58…392 °F) <=0,18 °F
Domaine d'application
Fiabilité, précision et stabilité à long terme inégalées dans des processus critiques dans toutes les industries. Le transmetteur configurable transfère les signaux convertis des thermorésistances (RTD) et thermocouples (TC) ainsi que les signaux de résistance et de tension par communication HART®. Informations de diagnostic selon NAMUR NE 107. Intégration facile dans tous les principaux systèmes de commande et de gestion des actifs. Interface Bluetooth® intégrée pour la configuration à distance via l'app SmartBlue d'Endress+Hauser.
Transmetteur de température compatible Bluetooth® avec communication HART® pour la conversion de différents signaux d'entrée en signaux de sortie analogiques 4 à 20 mA à échelle réglable
Amélioration de l'efficacité des process et augmentation de la durée de fonctionnement de l'installation
Entrée universelle pour RTD, TC, résistance (Ω), tension (mV)
Montage en tête de raccordement de forme B selon DIN EN 50446
Installation en armoire de commande avec boîtier pour rail DIN
En option, montage en boîtier de terrain même pour applications Ex d
Avantages
Fonctionnement sûr en zone Ex grâce à des agréments internationaux
Fonctionnement fiable grâce à la surveillance des capteurs et des appareils
Interface Bluetooth® intégrée pour l'affichage sans fil des valeurs mesurées et la configuration via l'app SmartBlue d'Endress+Hauser, en option
Informations de diagnostic selon NAMUR NE 107
Disponible avec afficheur enfichable TID10
Optimisation de la précision de mesure par appairage capteur-transmetteur.
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
iTEMP TMT72
Version française - 03/2022
Transmetteur de température
EN FR 18/03/202220/10/202023/04/201903/12/201817/09/2018Langue:
French
Version:
18/03/2022
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI01392TFR_0522-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
iTEMP TMT72
Version française - 05/2022
Transmetteur de température
EN FR 16/05/202220/10/202013/05/201903/12/201810/11/2018Langue:
French
Version:
16/05/2022
Taille du fichier:
3 MB
Nom du fichier:
BA01854TFR_0522-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
iTEMP TMT72
Transmetteur de température
EN FR 18/03/202220/10/202023/04/201903/12/201817/09/2018Langue:
French
Version:
18/03/2022
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI01392TFR_0522-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
iTEMP TMT72
Transmetteur de température
EN FR 16/05/202220/10/202013/05/201903/12/201810/11/2018Langue:
French
Version:
16/05/2022
Taille du fichier:
3 MB
Nom du fichier:
BA01854TFR_0522-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
iTEMP TMT71, TMT72 Instructions condensées
TMT71 avec sortie analogique 4 à 20 mA
TMT72 avec communication HART®EN FR 29/05/201913/11/2018Langue:
French
Version:
29/05/2019
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
KA01414TFR_0219.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA Ex ia, Ex ec
Temperature transmitter
Installation notes for hazardous locations
Intrinsical safety, increased safetyLangue:
Anglais
Version:
26/06/2023
Taille du fichier:
277.7 KB
Nom du fichier:
10000010382.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA Ex ia, Ex ec
Temperature transmitter
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsical safety, increased safetyLangue:
Anglais
Version:
26/06/2023
Taille du fichier:
327 KB
Nom du fichier:
10000010389.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72
ATEX/IECEx : Ex ia IIC T6 Ga
EN FR 17/07/202316/08/202220/08/202002/03/202030/10/2019Langue:
French
Version:
17/07/2023
Taille du fichier:
493.6 KB
Nom du fichier:
XA01736TFR_0623-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX :
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nAIIC Gc, Ex ec IIC GcEN FR 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Langue:
French
Version:
17/07/2023
Taille du fichier:
448.1 KB
Nom du fichier:
XA01006TFR_0823-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT71, TMT72
Temperature transmitter
Ex ia IIC T4...T6 Ga
Ex ia IIC T4...T6 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T4...T6 Gb
Ex ib [ia Ga] IIC T4...T6 GbEN FR 23/12/2022Langue:
Anglais
Version:
23/12/2022
Taille du fichier:
489.9 KB
Nom du fichier:
XA03097TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
ATEX :
Ex ic IIC T6 GcEN FR 18/07/202328/02/202320/08/202030/11/201923/11/2018Langue:
French
Version:
18/07/2023
Taille du fichier:
451.9 KB
Nom du fichier:
XA01155TFR_0723-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT82, TMT71, TMT72
Transmetteur pour rail DIN
ATEX :
Ex nA IIC Gc
Ex ec IIC GcEN FR 17/07/202313/03/202320/08/202030/11/201919/08/2016Langue:
French
Version:
17/07/2023
Taille du fichier:
402.3 KB
Nom du fichier:
XA01402RFR_0623-00.pdf
-