WirelessHART solutions
WirelessHART Solutions, kostenefficiënte integratie van verplaatsbare, wisselende en op afstand gelegen meetpunten
WirelessHART biedt een uiterst flexibele methode voor de integratie van meetpunten in monitoringsystemen. Het kan worden gebruikt in systemen die regelmatig worden uitgebreid, bijv. in boorputkoppen, die constant in beweging zijn, maar ook op roterende of bewegende machines. Omdat de systemen zelforganiserend zijn, hebben ze een minimum aan tijd nodig om in te stellen, te integreren en in bedrijf te nemen. Het adapterconcept van Endress+Hauser maakt het ook mogelijk om WirelessHART-communicatie snel toe te voegen aan bestaande 4 tot 20 mA-apparaten.
You've viewed 8 of 32 products
Werkingsprincipe
Een WirelessHART systeem bestaat uit een gateway, die verbonden is met het monitoringsysteem en maximaal 250 WirelessHART-veldinstrumenten .De adapter van Endress+Hauser maakt het mogelijk om elk HART of 4 tot 20 mA apparaat aan te sluiten op het draadloze netwerk, net als specifieke displaymodules van het apparaat. De instrumenten geven hun meetwaarden met regelmatige tussenpozen door aan de gateway, die ze verzamelt en beschikbaar stelt aan een aangesloten systeem. FieldCare instrumentconfiguratiesoftware kan worden gebruikt om het netwerk te configureren.
Voordelen
- Snelle en flexibele installatie
- Geschikt voor bewegende en roterende installaties
- Geschikt voor wisselende en mobiele installaties
- Overbrugt obstakels en integreert moeilijk toegankelijke meetpunten
- Upgrades oudere technologie