Voedingen en barriers
Voedingen en barriers voor sensoren en transmitters
Voedingen en barriers leveren bv. voeding aan een transmitter, zo nodig ook in een Ex-omgeving, en geven dan het galvanisch geïsoleerde signaal door. Met de optioneel leverbare HART®-bewaking wordt de status van de transmitter bewaakt. Zo kunnen ook kortstondig optredende fouten makkelijk worden ontdekt.
You've viewed 8 of 32 products
Beschrijving assortiment
Ons assortiment voedingen en barriers voor DIN-rail-montage omvat:
- Voedingen voor 2- of 4-draads transmitters
- Actieve barrier met voeding voor veilige scheiding van 4-20 mA-stroomcircuits in één instrument
- Voedingen en barriers met bidirectionele HART®-transmissie, communicatiebussen voor HART® en geïntegreerde HART®-weerstand voor sensorconfiguratie
Meetprincipe / toepassingsvoorbeeld
Toepassingsvoorbeeld - voeding van een temperatuurtransmitter:
Als een 4-20 mA HART®-koptransmitter is geïnstalleerd in een thermometer, moet deze van stroom worden voorzien. Een actieve barrier levert voeding aan de koptransmitter, zo nodig ook in een Ex-omgeving, en geeft dan het galvanisch geïsoleerde signaal door. Met de optioneel leverbare HART®-bewaking wordt de status van de koptransmitter bewaakt. Bij een fout verstuurt een relais van de actieve barrier een alarm.
Toepassingsvoorbeeld van een passieve barrier met PLC/DCS:
Als een sensor in de Ex-omgeving via een PLC/DCS moet worden gevoed, is het gebruik van een passieve barrier noodzakelijk. De passieve barrier stuurt de stroom van de non-Ex-omgeving naar de Ex-omgeving en stuurt het 4-20 mA-signaal terug. De passieve barrier heeft geen voeding nodig, aangezien hij zijn stroom krijgt van de 4-20 mA-lus.
Voordelen
- Universele voeding, flexibele voedingsbron
- Voedingen voor 2- of 4-draads transmitters
- Galvanische isolatie van signalen van 4-20 mA
- Internationale Ex-goedkeuringen, Germanischer Lloyd / maritieme goedkeuring beschikbaar
- Sensorbewaking met waarschuwingssysteem