pH sensoren en transmitters
Producten voor hoge kwaliteit pH meting in alle industrieën
Meer dan 30% van alle kwaliteit-relevante metingen in processen zijn pH metingen. Daarom zijn betrouwbare pH sensoren en transmitters zeer belangrijk voor optimalisatie processen en procesveiligheid. Wij leveren een uitgebreid portfolio voor alle procesomstandigheden, zoals stabiele processen, snel wijzigende vloeistofsamenstellingen, kleverige vloeistoffen, explosiegevaarlijke gebieden of hygiënische toepassingen. Ontdek onze IsFET, emaille en/of glazen pH sensoren, transmitters, armaturen en kalibratie vloeistoffen door op de knop hier beneden te klikken.
You've viewed 8 of 32 products
Hoe de juiste pH sensor te selecteren
pH sensoren worden gebruikt in veel industrieën zoals chemie, water en afvalwater, voedingsmiddelen, farmacie, energie en olie en gas. De sensorkeuze hangt af van de toepassing. Kies het referentie diafragma en systeem aan de hand van de procesomstandigheden. Kies een IsFET sensor wanneer glas niet is toegestaan in het proces of wanneer de vloeistof een hoge concentratie organische oplosmiddelen bevat. Kies emaille pH sensoren wanneer een uitstekende lange termijn stabiliteit en minimaal onderhoud nodig is.
pH metingen met glazen en emaille pH sensoren
De pH waarde wordt gebruikt als een eenheid om te zuurtegraad van een vloeistof te meten. Het pH gevoelige element van glazen sensoren is een glasbol die een elektrochemisch signaal genereert afhankelijk van de pH waarde van de vloeistof. Dit potentiaal wordt gegenereerd door H+ ionen die zich hechten aan de buitenzijde van de glasbol terwijl negatief geladen ionen in de oplossing blijven.
Glazen pH sensoren bevatten een geïntegreerde Ag/AgCl referentie systeem dat dient als de vereiste referentie elektrode. De pH waarde wordt berekend uit het potentiaalverschil tussen de referentie elektrode en de glaselektrode volgens de Nernst vergelijking. Onze pH sensoren behalen ongeëvenaarde lineariteit over een zeer groot pH meetbereik!
Het meetprincipe van emaille pH sensoren is vergelijkbaar met dat van glazen pH sensoren, echter het meetelement is emaille in plaatst van glas.
pH meting met IsFET pH sensoren
De pH waarde wordt gemeten met een ion-selectieve Field Effect Transistor (IsFET). Het is een eenvoudige transistor met een source en een drain die van elkaar gescheiden zijn door een halfgeleider. Waterstof ionen (H+) in de vloeistof verzamelen zich hier. De resulterende positieve lading aan de buitenzijde wordt binnenin gespiegeld met een negatieve lading. Dit zorgt voor een betere geleiding van de halfgeleider. Naar mate er meer H+ ionen in de vloeistof zitten, is de stroom door het halfgeleider element groter.
Voordelen
- Onze pH sensoren en transmitter voldoen aan alle eisen, van standaard functionaliteit tot meerkanaals en multiparameter metingen.
- Wij leveren pH buffers (pH oplossingen en pH standaarden) voor pH kalibraties met maximale nauwkeurigheden. Deze pH buffers worden geproduceerd in onze eigen laboratoria volgens de DAkkS accreditatie (Duitse accreditatie autoriteit).
- De verschillende types sensoren hebben keus uit allerlei diafragma’s en referentie systemen, van vuilafstotende PTFE diafragma’s, zeer snelle keramische diafragma’s tot open diafragma’s waardoor verstoppen/blokkeren niet meer voorkomt.
- Wij bieden pH armaturen voor allerlei toepassingen: vaste installatie armaturen, dompelpijpen, doorstroomarmaturen en terugtrekbare armaturen.
- Automatische systemen voor pH kalibratie, justering en reiniging garanderen optimale prestatie van de pH sensoren en transmitters in chemische processen, farmaceutische productie of hygiënische applicaties.