Kabelvoelers
Kabelvoelers voor verschillende applicaties
Compacte RTD- en TC-thermometers met niet-afneembare kabel voor plug-in of schroefverbinding. Kostenefficiënte sensoren voor gebruik in vele processen en laboratoriumtoepassingen.
Een kabelvoeler is eenvoudig te installeren en biedt een hoge bedrijfszekerheid dankzij betrouwbare en nauwkeurige temperatuurmetingen in veelvoorkomende processen .
You've viewed 8 of 32 products
Portfoliobeschrijving
Kabelsondes zijn speciaal geschikt voor temperatuurmetingen in machines, laboratoriumapparatuur en installaties in zowel gasvormige als vloeibare media zoals lucht, water, olie, enz.
Zonder extra beschermbuis staat de voelerhuls direct in contact met het procesmedium. Hierdoor kan de kabelsonde snelle temperatuurveranderingen snel en nauwkeurig detecteren. Hierdoor kan de kabelsonde snelle en nauwkeurige temperatuurveranderingen snel en nauwkeurig detecteren.
In de procesautomatisering worden twee meetprincipes voor temperatuur als standaard gezien:
RTD – weerstandstemperatuursensoren: meetprincipe
De RTD-sensor verandert de elektrische weerstand bij een verandering in temperatuur. Ze zijn geschikt voor het meten van temperaturen tussen -200 °C en ca. 600 °C en onderscheiden zich door hoge meetnauwkeurigheid en op langetermijnstabiliteit. Het meest gebruikte sensorelement is een Pt100. Standaard voldoen Endress+Hauser RTD-sensoren aan de nauwkeurigheidsklasse A van IEC 60751.
TC- Thermokoppels: meetprincipe
Een thermokoppel is een component gemaakt van twee verschillende metalen aan één uiteinde met elkaar verbonden. Een elektrisch potentiaal (thermo-elektrische kracht) wordt veroorzaakt door het Seebeck-effect aan het open uiteinde als de verbinding en de vrije uiteinden worden blootgesteld aan verschillende temperaturen. Met behulp van de zogenaamde thermokoppels referentietabellen (zie IEC 60584) kan de temperatuur van de verbinding (meetpunt) worden vastgesteld.
Thermokoppels zijn geschikt voor temperatuurmetingen in het bereik van 0 °C tot +1800 °C. Ze onderscheiden zich vanwege de snelle reactietijd en de hoge weerstand tegen trillingen.
Voordelen
- Hoge flexibiliteit door gebruikersspecifieke insteeklengtes en variabele procesaansluitingen
- Snelle reactietijd
- Kostenefficiënt