Neue Produkte für den Bereich Bergbau, Grundstoffe und Metalle
Informieren Sie sich über unsere neuesten Produkte und Innovationen
Klinkerverarbeitung
Pyrometallurgie
Optimierung pyrometallurgischer Prozesse
Die Pyrometallurgie gilt allgemein als das Herzstück der Zement-, Metall- und Batterieproduktion. Es handelt sich um die Prozessstufe, in der die meisten Betriebskosten und Umweltemissionen anfallen, und ist daher ein Schwerpunktbereich, in dem die meisten Möglichkeiten zur Prozessverbesserung bestehen. Die Verbesserung der pyrometallurgischen Prozesse bedeutet Folgendes:
Ermöglichung einer besseren Umweltbilanz
Verbesserung der Sicherheit für Arbeitnehmer und die Allgemeinheit
Steigerung der Effizienz von Ofenanlagen durch branchenübergreifende Innovation
Verringerung des CO2Fußabdrucks des Ofens durch Einführung von Wasserstoff und Biomasse-Brennstoffen
Entdecken Sie unsere neuesten Produkte zur Optimierung des pyrometallurgischen Prozesses
Der Micropilot FMR10B ist ein Freifeld-Radargerät. Es bietet eine hochpräzise Füllstandsmessung unabhängig von den Installationsbedingungen und ist somit die perfekte Lösung für die Bergbau-, Grundstoffe- und Metallindustrie.
Der Micropilot FMR20B ist ein Freifeldradar zur kontinuierlichen Füllstandsmessung. Dank seiner einfachen und effizienten Bedienung eignet er sich perfekt für den Einsatz in der Bergbau-, Grundstoff- und Metallindustrie.
Der Micropilot FMR30B ist für die kontinuierliche berührungslose Füllstandsmessung ausgelegt. Dank seiner maximalen Einfachheit und höchsten Effizienz ist er die perfekte Lösung für die Bergbau-, Grundstoff- und Metallindustrie.
Der Deltabar PMD50 ist ein Differenzdruck-Transmitter mit Metallmembran für die Messung in Flüssigkeiten und Gasen. Er ist optimiert auf Standardanwendungen und bietet intuitive und sichere Bedienfunktionen.
Cerabar PMC51B ist ein Transmitter zur Messung von Absolut- oder Relativdruck. Die geführte Inbetriebnahme und der Schreibschutz im Sicherheitsmodus helfen, systematische Fehler zu reduzieren.
Cerabar PMC71B ist ein Transmitter zur Messung von Absolut- oder Relativdruck. Er verfügt über eine robuste Keramikmembran mit rückführbarer Verifizierung, auf die per Fernzugriff über Bluetooth zugegriffen werden kann.
4-20 mA Temperatur-Kopftransmitter mit einem RTD-Sensoreingang, geeignet für den Einsatz in Zone 2 (Ex ec) / Div. 2-Bereichen für Hochleistungsanwendungen.
Der Micropilot FMR60B dient der kontinuierlichen berührungslosen Füllstandsmessung in einfachen Flüssigkeitsanwendungen in der Bergbau-, Mineralien- und Metallindustrie mit kleinen Prozessanschlüssen.
Der Micropilot FMR62B ist der Spezialist für die berührungslose Füllstandsmessung in anspruchsvollen Flüssigkeitsanwendungen. Dank eines speziellen Antennendesigns kann er bei hohen Temperaturen von bis zu +450 °C eingesetzt werden.
Der Micropilot FMR66B ist für die kontinuierliche berührungslose Füllstandmessung in einfachen Feststoffanwendungen vorgesehen. Durch den universellen Einsatz in fast allen Schüttgütern ist er unabhängig von wechselnden Medieneigenschaften.
Der Micropilot FMR67B ist der Spezialist für kontinuierliche berührungslose Füllstandsmessung in anspruchsvollen Feststoffanwendungen. Zuverlässige Messung auch in großen Silos mit hoher Staubbelastung
PROFINET®-Temperaturmessumformer als Kopf- oder Feldgerät mit zwei universellen Sensoreingängen, geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und für Schwerlastanwendungen mit Ethernet-APL™
Cerabar PMP21 ist ein Absolut- oder Relativdrucktransmitter für gasförmige oder flüssige Medien. Er bietet zuverlässige Messungen auch unter den rauen Bedingungen der Prozessindustrie.
Der Cerabar PMC21 ist ein kostengünstiger Absolut- oder Relativdrucktransmitter . Dank seiner abriebfesten Keramikmembran ist er für die rauen Bedingungen in der Prozessindustrie ausgelegt.
Memosens-Sensor zur kontinuierlichen Überwachung des Kühlwassers im Hochofen, um eine hohe Wasserqualität zu gewährleisten und potenzielle Leckagen frühzeitig zu erkennen
Memosens-Sensor zur Überwachung der Desinfektion im Kühlwasser von Öfen, um eine hohe Wasserqualität sicherzustellen und das Risiko der
Bildung von Bakterien zu verringern.
Finden Sie das Produkt, das am besten zu Ihrer Anwendung passt
Sind Sie unsicher, welches Messgerät Sie für Ihre spezielle Anwendung und Messstelle auswählen sollen? Unser Applicator-Tool macht die Produktauswahl für Ihre Branche einfach!
Nutzen Sie die Empfehlungen unserer Applikationsexperten, um das Lebenszyklusmanagement Ihrer Messgeräte zu verbessern und die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten.
Verbessern Sie die Nachhaltigkeit und fördern Sie die Einhaltung von Umweltvorschriften durch professionelle Beratung.
Vermeiden Sie Ausfälle durch kontinuierliche Bewertung der Wartungsfähigkeit der installierten Basis.
Verringern Sie Risiken, indem Sie Ineffizienzen schnell erkennen und eine geeignete Migrationsstrategie anwenden.
Verschaffen Sie sich volle Transparenz und erhöhen Sie die Zugänglichkeit zu den Informationen Ihrer installierten Basis.
Tieferer Einblick in die Prozess- und Messgeräteleistung
Intelligente Sensoren erfassen Echtzeitdaten von Prozessen und überwachen den Zustand von Messgeräten und Anlagen, damit Sie über die Leistung von Produkten und Anlagen informiert sind. Die Digitalisierung von Produktionsprozessen bietet die Möglichkeit der Datenvisualisierung für Mitarbeiter, die mit dem Prozess arbeiten und normalerweise keinen Zugang zu den Daten haben. Dies schafft Datentransparenz. Netilion von Endress+Hauser bietet genau diese Möglichkeit und ermöglicht es den Endnutzern, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Möchten Sie mehr über unser Angebot im Bereich Bergbau, Grundstoffe und Metalle erfahren?
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Drive efficiency while achieving your ESG goals. Our products and expertise enhance processing, production, storage and distribution of natural resources and raw materials for a sustainable future.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .