Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Dienstleistungen für Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen

Von der Inbetriebnahme und Verifikation bis zur Wartung und zum Fernsupport - mit unserem Serviceangebot ist die Geräteleistung garantiert

Halten Sie Ihren Druckmessumformer mit unserem Serviceangebot auf dem neuesten Stand

Der Betrieb einer Wasser- oder Abwasseraufbereitungsanlage bringt viele Herausforderungen mit sich, so u. a. gesetzliche Vorgaben, interne Standards, stets zunehmende Anforderungen an die Aufbereitung und immer komplexere Prozesse. Um all diese Verpflichtungen erfüllen zu können, ist eine zuverlässige Prozesssteuerung erforderlich. Die Prozesse können jedoch nur so gut sein wie Ihre Messgeräte. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, müssen sie korrekt ausgelegt, installiert und regelmäßig gewartet werden.

Schlüsselfaktoren

Bis zu 30%

des Jahresbudgets einer Kläranlage werden für wiederkehrende Betriebskosten ausgegeben. Quelle: GWI Water Data, veröffentlicht im Oktober 2021

Servicetechniker nimmt einen Liquiline Messumformer in Betrieb ©Endress+Hauser
Einblicke

Inbetriebnahme

In der Inbetriebnahmephase werden Sie mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Das Hauptziel besteht üblicherweise in der Gewährleistung der Geräteleistung von Beginn an innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens und Budgets.

Unsere Kompetenz im Feld

Unsere erfahrenen Experten unterstützen Sie bei der Parametrierung Ihrer Feldgeräte und Automatisierungslösungen. Dies beinhaltet auch die detaillierte Dokumentation von Inbetriebnahmeergebnissen sowie das Erstellen von Sicherungsdateien. Zudem gewährleisten sie dank ihres anwendungsspezifischen Know-hows, dass die Komponenten korrekt installiert werden, damit von Anfang an eine stabile Prozessüberwachung oder -steuerung möglich ist.

  • Entdecken Sie unsere Geräteinbetriebnahmeservices und erfahren Sie mehr darüber
Verifikation eines Durchflussmessgerätes ©Endress+Hauser
Einblicke

Verifikation

In vielen Ländern sind Betreiber gesetzlich verpflichtet, ihre Durchflussmessgeräte in bestimmten Abständen zu überprüfen. Ein Grund hierfür ist, dass die Betreiber messen müssen, wie viel Wasser sie natürlichen Gewässern entnehmen und wie viel sie wieder in diese Gewässer einleiten. Außerdem muss Kunden gegenüber nachgewiesen werden können, dass die Abrechnung korrekt ist.

Unsere Kompetenz im Feld

Die Verifikation kann vor Ort erfolgen, oder aus der Ferne, wenn der Messumformer mit der Hearbeat Technology ausgestattet ist.

  • Heartbeat Technology ermöglicht die Fernüberwachung und -verifikation ohne Prozessunterbrechungen und gewährleistet so einen kostengünstigen und sicheren Anlagenbetrieb über den gesamten Lebenszyklus. Wir bieten ein Portfolio von Endress+Hauser Messgeräten mit Heartbeat Technology an
  • Profitieren Sie von unseren zertifizierten Servicetechnikern, die eine umfassende Kompetenz für
    die Verifikation von Messgeräten aufweisen
Durchflussmessgeräte in einem Pumpwerk ©Endress+Hauser
Einblicke

Wartung

Die regelmäßige Wartung Ihrer Sensoren ist ein Muss für eine zuverlässige Prozesssteuerung, Geräteleistung und Anlagenverfügbarkeit. Andernfalls riskieren Sie lange Stillstandszeiten und eine verminderte Qualität Ihres Aufbereitungsprozesses. Allerdings können Wartungsroutinen sehr zeitaufwändig sein.

Unsere Kompetenz im Feld

Unsere erfahrenen Servicetechniker bieten einen zuverlässigen Support für Ihre Geräte und stellen Ihnen die gesamte Dokumentation zur Verfügung, die für transparente Wartungsergebnisse notwendig ist. Sie können sogar für effizientere Wartungsabläufe sorgen, indem sie ein vorausschauendes Wartungskonzept aufstellen.

Servicetechniker führen Wartungsarbeiten an einem Flüssigkeitsanalysator durch ©Endress+Hauser
Einblicke

Support für Flüssigkeitsanalysatoren

Flüssigkeitsanalysatoren gehören in einer Wasser- oder Abwasseraufbereitungsanlage zu den kritischsten Messgeräten überhaupt, da sie Auskunft über die Qualität des Wassers geben. Damit sie ihre Aufgabe korrekt erfüllen können, müssen sie regelmäßig gewartet werden. Das beinhaltet auch Vorgänge wie Reinigen, Spülen, Austausch von Verschleißteilen und Kalibrierung.

Unsere Kompetenz im Feld

Unser vollständiges Servicepaket für Analysatoren gewährleistet einen reibungslosen Betrieb während des gesamten Gerätelebenszyklus. Es umfasst die Inbetriebnahme und die jährliche Wartung durch geschulte und zertifizierte Techniker, einschließlich der Bereitstellung von Verbrauchs- und Ersatzteilen, technischer Unterstützung mit garantierter Reaktionszeit und optional auch Reparaturen vor Ort.

  • Erfahren Sie mehr über unsere umfassenden Geräteservices
  • Verbessern Sie Diagnose- und Wartungsabläufe mit Lösungen zur Fernüberwachung von Anlagen und steigern Sie die Betriebsdauer und Anlagenverfügbarkeit.

Vorteile

Unsere Servicetechniker arbeiten alle nach denselben Standards und Best Practices, um – unabhängig von Ihrem Standort oder Servicebedarf – jederzeit eine konsistent hohe Servicequalität zu bieten. Das von uns angebotene Serviceportfolio ist zertifiziert und konform mit DIN EN ISO 90001:2008. Grad und Umfang unserer Services können auf Ihre spezifischen Herausforderungen zugeschnitten werden.

Schlüsselfaktoren

1000+

Servicetechniker weltweit, die mit den gleichen Tools und nach denselben Standards arbeiten

Schlüsselfaktoren

5.000

Durchflussmessgeräte werden jedes Jahr verifiziert

Schlüsselfaktoren

50 %

Zeiteinsparungen durch den Einsatz von Heartbeat Technology

Zusammenfassung

Wie wir Sie unterstützen

Wir unterstützen Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele. Unsere Unterstützung endet nicht einfach mit der Ankunft unserer Geräte an ihrem Standort. Endress+Hauser bietet ein vollständiges Serviceportfolio, das ganz darauf ausgerichtet ist, Ihren Erfolg zu sichern. Von der Inbetriebnahme über die Verifikation und
Wartung bis hin zum Support für Ihre Flüssigkeitsanalysatoren – um nur einige der relevantesten Aspekte für die Wasser- und Abwasserwirtschaft zu nennen – stehen unsere Techniker bereit, um Sie effizient zu unterstützen.

  • Inbetriebnahmeservices zur Optimierung der Einrichtung und Umstellung von Geräten
  • Verifikation von Messgeräten
  • Wartungsservices für eine höhere Betriebseffizienz
  • Support für Flüssigkeitsanalysatoren

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel