IVBO Bruges : le calibrage d'un pH-mètre hors terrain
Une nouvelle technologie qui renforce la motivation du personnel
La mesure et le suivi du pH dans le système de lavage humide des gaz, dans des eaux usées et dans l’effluent sont des tâches essentielles pour l’intercommunale IVBO de Bruges. Le problème était que, jusqu’à présent, le calibrage devait se faire sur le terrain. Pour certains points de mesure, c’était loin d’être une sinécure.
![](/__image/a/293634/k/1a6e6169994fd74e1c8d726e809613e569cd063d/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/SCBE_IVBO_Team_Picture_03-2014.jpg)
(de g. à dr.) : Peter Bonny (IVBO), Denis Reydams & Ronny Quintens (Endress+Hauser), Alfons Calders (Industrie) et Geert Dooms (IVBO)
Une recherche minutieuse aboutit à la solution parfaite
Le capteur Memosens via couplage inductif et transmission du signal numérique sans contact, remplace les anciennes connections galvaniques de sonde qui sont beaucoup plus sensibles aux zones acides des laveurs de gaz (pH 2,5).
Le logiciel Memobase Plus simplifie considérablement l'entretien ainsi que le calibrage des sondes de pH Memosens sur le terrain.
De cette manière, IVBO parvient à économiser 13.000 € par an !
Le calibrage du pH : une tâche complexe
![](/__image/a/435103/k/7374ca0beabd18768fc4ef913fc83bff6d9e6467/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/SCBE_IVBO_Picture_Analysis_sensors.jpg)
Pendant plusieurs années, le service de technique de mesure et de régulation de l’intercommunale a recherché une solution car, à cause des conditions de travail extrêmes et de la complexité du processus d’étalonnage, il était difficile de motiver les collaborateurs à réaliser des calibrages de qualité. Réaliser un étalonnage sans dommages n’est pas du tout évident dans la zone acide des laveurs de gaz (pH 2,5).
Dans cet environnement encrassé, de l’eau sale peut facilement atteindre les contacts ou le câble de mesure, ce qui rend le travail délicat et l’installation sensible à l’usure: la moindre goutte d’eau qui touche les contacts conduit au remplacement de la sonde pH ou des câbles de mesure. Le coût de remplacement du matériel s’élève à 13.000 euros par an. Et les techniciens ne sautent pas de joie lorsqu’ils doivent réaliser cet étalonnage.
Une nouvelle technologie qui simplie l'étalonnage
Certaines solutions consistaient à automatiser (partiellement) la manipulation de la sonde pendant l’étalonnage. Mais il s’agissait là de systèmes coûteux et l’étalonnage sur site restait une corvée.
Plusieurs discussions avec la société Endress+Hauser ont permis de conclure que de nouvelles techniques de mesure favoriseraient une approche de travail tout à fait différente au moyen du Memosens - Liquiline - Memobase Plus...
![](/__image/a/23478/k/b2cd3f1ceb48546ede00388a6a90d4ddaa024787/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Memosens_technology_1.jpg)
Memosens : capteur via couplage inductif et transmission du signal numérique sans contact
La technique du couplage inductif entre la sonde de pH et le câble de mesure Memosens qui fait ses preuves depuis près de 10 années, semblait répondre idéalement à la problématique de calibrage du pH dans un environnement agressif.
Plus d'infos sur Memosens
![](/__image/a/40940/k/f7cca29094fa4b15837612e73a613d22279192b4/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CM44_pH.jpg)
Liquiline : l'analyse devient un jeu d'enfant !
Parfaitement compatible avec la gamme de capteurs Memosens ! Le Liquiline fait partie de la gamme de transmetteurs d'analyse à utilisation aisée et convient à tous les paramètres d'analyse (pH, 02, conductivité, ...). Le Liquiline peut également faire office de contrôleur par la commande du dosage local de substances chimiques, par ex.
Plus d'infos sur Liquiline
![](/__image/a/49830/k/c015238112838ec331edb1bb878610f4ff7ece18/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Memobase_Labo_Cal.jpg)
Memobase Plus : logiciel de mesure & d'étalonage
Endress+Hauser a également lancé le MemobasePlus qui permet d'effectuer tout l'entretien à distance ! Plus besoin de se rendre sur place !