Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Überwachung von Prozessabwasser

Netilion Smart System im Einsatz bei der Schweizer Salinen AG

Die Schweizer Salinen decken mit ihrer Salzproduktion an verschiedenen Standorten die Salzversorgung der gesamten Schweiz. Mit Netilion wurde ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung bei den Schweizer Salinen realisiert. Das Netilion Smart System ermöglicht mit Hilfe der Smart Systems App die permanente Überwachung des Prozessabwassers.

Auftausalz am Standort Schweizerhalle

Für sicheren Verkehr: Auftausalz am Standort Schweizerhalle

Liquiline CM444, Modbus Edge Device

Liquiline CM444 und Modbus Edge Device

Ergebnis

  • Ortsunabhängige, permanente Überwachung der erfassten Analysemesswerte des Prozessabwassers

  • Diagnoseinformationen zum Zustand der Sensoren

  • Excel-Datenexport

  • Einfacher, schneller Zugang zu den Sensoren zu Reinigungs- und Kalibrierzwecken

Michael Breitfeld

"Das System erfasst für uns wichtige Analyseparameter und gibt diese an das Steuerungssystem weiter"

Michael Breitfeld
Schweizer Salinen AG, Pratteln, Schweiz

Die Herausforderung

Bisher arbeitete die Schweizer Salinen in der Überwachung von Prozessabwasser mit einem Probenehmer eines anderen Anbieters. Die betagte Installation genügte jedoch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Dies und die fortschreitende Digitalisierung der Schweizer Salinen führte zum Austausch des bestehenden Systems.

Unsere Lösung

Das Netilion Smart System für Oberflächenwasser sichert eine verlässliche Erfassung der von der kantonalen Verwaltung gewünschten Qualitätsparameter:

  • Trübung: Der smarte Sensor Turbimax CUS52D misst Trübung mit Laborgenauigkeit und ermöglicht einen wartungsarmen Betrieb.

  • Leitfähigkeit: Indumax CLS50D ist ein digitaler Induktiver Leitfähigkeitssensor. Robuste Materialien gewährleisten eine hohe chemische Beständigkeit und lange Haltbarkeit.

  • pH: Orbipac CPF81D pH ist ein pH Sensor, ideal für raue Umgebungen.

Der Kunde nutzt die Messwerte in seinem ProLeiT Prozessleitsystem zur Prozesssteuerung. Die Integration erfolgt über die 4...20 mA-Schnittstelle des Liquiline Das Modbus Edge Device überträgt die Messwerte an die Netilion Cloud. Aktuelle Messwerte und Instrumenteninformationen können einfach über die App abgerufen werden.

Komponenten

Dieses Netilion Smart System umfasst:

  • Turbimax CUS52D

  • Indumax CLS50D

  • Orbipac CPF81D

  • Liquiline CM444

  • Netilion Smart System App