SIL 3-fähiger Grenzschalter mit 1oo1-Schema
4-20 mA DC FTL81 Liquiphant Grenzschalter trägt zu Einsparungen während des Lebenszyklus und zur Risikominderung bei
Den Entwicklern von Sicherheitssystemen stehen jetzt zusätzliche Funktionen zur Verfügung, in die die nachgewiesene Erfahrung mit mehr als einer Million installierter Schwinggabel-Grenzschalter einfließen. Beim FTL81 wird für die Grenzstanderfassung anstelle des herkömmlichen relaisbasierten Füllstandschalters ein auf 4-20 mA DC basierendes Subsystem verwendet. Hohe Funktionsabdeckung bei der Diagnose und die Fähigkeit zur kontinuierlichen unmittelbaren Kommunikation zwischen Grenzstandsensor und Sicherheitscontroller – unter Unterstützung von 1oo1-Sicherheitssystem-Implementierungen mit SIL3.
![Chemiewerk - Endress+Hauser Chemiewerk - Endress+Hauser](/__image/a/97795/k/587e81d4a50e7a91049b54806bdc17e199ab9343/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Chemical_plant_pipes_tanks.jpg)
Die Vorteile auf einen Blick
Sicherer, unterbrechungsfreier Betrieb des Prozessbehälters unter anspruchsvollen Prozessbedingungen
Geringere Wartungskosten/Risiken durch langes Intervall für In-situ-Abnahmeprüfungen
Geringere Gefährdung der Umwelt durch eine minimale Anzahl von Prozessanschlüssen
Parameter für die Verwendung in sicherheitstechnischen Systemen (SIS) zertifiziert
Kontinuierliche Selbstüberwachung des Messumformers gewährleistet einen jederzeit korrekten Betrieb
Ihre Herausforderungen
Prozesse der petrochemischen Industrie, die rund um die Uhr oder über lange Zeiträume laufen – mit langen Zeiträumen zwischen Turnarounds/Abschaltungen
Messgeräte müssen mit wenig/ohne Wartungs-/Prüfaufwand oder ohne Prozessunterbrechung funktionieren
Hohe Temperatur, hoher Druck oder andere anspruchsvolle Bedingungen
Eine minimale Anzahl von Prozessanschlüssen kann ein wichtiges Ziel sein, um Umweltrisiken zu mindern
Angestrebter Sicherheitsumfang/Verfügbarkeit bei gleichzeitig niedrigen Wartungskosten/Risiken für die SIS-Implementierung
Begrenzte Anzahl von Prozessanschlüssen für die Montage
Unsere Lösung
![FTL81 Liquiphant FailSafe FTL81 Liquiphant FailSafe](/__image/a/33037/k/becac3a43443664216d7e565c2bc8b1540007204/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquiphant_FailSafe_FTL81_PP.jpg)
FTL81 Liquiphant FailSafe Grenzschalter, der in einem Prozess zur Öffnung eines Prozessbehälters installiert ist, für den ein sicherheitstechnisches System (SIS) der hohen Sicherheitsanforderungsstufe SIL 3 benötigt wird. Die integrierte, gemäß ANSI/ISA geprüfte Prozessdichtung im Liquiphant hilft, Risiken und Kosten durch eine im Feld ausgeführte externe Abdichtung zu vermeiden.
Projektumfang
Wir bieten eine schlüsselfertige Lösung, einschließlich:
Beschaffung sämtlicher Materialien und Geräte
Detail-Design und -Engineering
Verkabelung
Installation
Tests
Inbetriebnahme
Anfahren und Übergabe
Schulung des Bedienpersonals
Kontinuierlicher sicherer Betrieb
Der Liquiphant 4-20 mA DC wird über den E/A des Sicherheitscontrollers mit Strom versorgt, und der Controller wiederum überwacht kontinuierlich die Alarmzustände des Stroms sowie einen modulierten digitalen Wert vom Liquiphant, um die Gesundheit der gesamten Schleife zu überwachen. Da der Prozessbehälter mehrere Jahre lang ohne Unterbrechung in Betrieb sein muss, eignet sich der Liquiphant mit einem Abnahmeprüfungsintervall von bis zu zwölf Jahren ideal für diese Aufgabe.
Extreme Bedingungen
Der Schwinggabelsensor kann bei Temperaturen von mehr als 280 °C und Drücken bis nahezu 100 bar eingesetzt werden, ohne dass eine Vielzahl von Verwirbelungs-, Belüftungs-, Schwingungs- oder Prozessbedingungen Auswirkung auf seine Messleistung haben.
Reduzierung der Wartungskosten und Risiken
Der FTL81 Liquiphant FailSafe unterstützt die partielle In-situ-Abnahmeprüfung bei einer hochabdeckenden Abnahmeprüfung Dank der hohen Abdeckung der partiellen Abnahmeprüfung kann das Intervall zwischen vollständigen Abnahmeprüfungen stark verlängert werden, was die Lebenszykluskosten senkt. Indem seltener vollständige Abnahmeprüfungen erforderlich sind, werden systemische Risiken (d. h. eine Beschädigung beim Aus- und Wiedereinbau des Sensors oder der Verdrahtung) und das Risiko für das Personal gemindert.