Optimieren Sie die Trennung von leichtem Rohöl
Verbessern Sie die Wirtschaftlichkeit Ihres Prozesses
Horizontale Leichtöl-Separatoren eignen sich für hohe Gas-Öl-Verhältnisse und einen konstanten Quellstrom. Leichtöl (>31,1 °API, <870 kg/m3) lässt sich schneller trennen als Rohöl anderer Dichte. Die Verwendung traditioneller mechanischer Messgeräte kann sich bei Anwendungen dieser Art durchaus schwierig gestalten. Mit unserem geführten Radar gehören derartige Probleme der Vergangenheit an und Sie erhalten präzisere Messungen.

Die Vorteile auf einen Blick
Multiparameter-Sonde für Trennschichtmessung. Zwei Stromausgänge für Trennschicht und Gesamtfüllstand.
Problemlose Installation und Wartung ohne Spezialwerkzeuge
Für die Montage ist kein Bypass erforderlich
Verwendung desselben Sensors für Trenn- und Ölraum des Separators
Keine Kalibrierung vor Ort erforderlich
Herausforderung
Die meisten horizontalen Leichtöl-Separatoren sind heutzutage mit mechanischen Füllstands- und Dichtemessgeräten ausgestattet. Mechanische Messgeräte erfordern jedoch einen hohen Wartungsaufwand und müssen an das produzierte Öl angepasst werden. Jede Veränderung beim produzierten Öl zieht eine Änderung am Messgerät nach sich.
Unsere Lösung
Unser geführtes Radar mit Koaxsonde arbeitet unabhängig von etwaigen Prozessbeeinflussungen. Der Sensor ist werkseitig vorkalibriert und somit sofort einsatzbereit. Dies gewährleistet eine problemlose Nachrüstung bestehender Separatoren. Der Sensor kann direkt im Separator oder in einem Seitenrohr (Hilfsrohr) montiert werden. Derselbe Sensor kann zudem im Trenn- und im Ölraum des Separators eingesetzt werden. Dies vereinfacht die Ersatzteilvorhaltung.
Levelflex M FMP55 mit Koaxsonde
Zuverlässige Messung:
Auch bei Vorliegen einer Trennschicht mit Emulsionsschicht
Bei unruhiger Oberfläche und Schaum
Bei wechselnden Medien
Hohe Verfügbarkeit
Integrierter Datenspeicher
Werkseitig vorkalibriert
Intuitives, menügeführtes Bedienkonzept in der jeweiligen Landessprache
Einfache Integration in Steuerungs- und Asset-Management-Systeme
Präzise Geräte- und Prozessdiagnose zur Unterstützung einer schnellen Entscheidungsfindung
Zulassungen: ATEX, IEC Ex, FM, CSA