Kläranlage erreicht höchste Anlagenverfügbarkeit
EPC-Unternehmen erfüllt Ziele durch Wartungsvertrag
Indiens größtes EPC-Unternehmen wählte Endress+Hauser nicht nur für die vollständige Planung, Lieferung und Installation des Analysepanels, sondern auch als Partner für das Instandhaltungsmanagement aller in einem großen Klärwerk installierten Analysemessgeräte. Das Unternehmen unterzeichnete für den Zeitraum von 11 Jahren einen Vertrag über eine umfassende jährlicher Wartung.
![Analysepanel zur Trübungsmessung im Filterhaus Analysepanel zur Trübungsmessung im Filterhaus](/__image/a/7207011/k/6f9358db70fd159f271c3e6dc87c6b2cd2c5945e/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/maintenance_contract_plant2.jpg)
Die Vorteile auf einen Blick
Die Sicherheit des Trinkwassers wird durch eine konsistente Qualitätsmessung an kritischen Stellen gewährleistet
100%ige Anlagenverfügbarkeit und genaue Messungen aller Analysemessgeräte - an allen Messstellen rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche (24/7)
Klärwerk steigert Effizienz dank optimierter Chemikalienaufbereitung und optimalem Energieverbrauch
Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
Langfristiger Vertrag gewährleistet sichere und wirtschaftliche Instandhaltung
Herausforderung
Das Unternehmen wünschte einen Partner, der den Betrieb eines staatlichen Klärwerks (380 Mio. L pro Tag) und die Instandhaltung von 227 Analysemessgeräten zur Überwachung der Wasserqualität übernahm. Erschwerend kam hinzu, dass die Analysemessgeräte an 22 verschiedenen Orten in einer dicht besiedelten indischen Metropole installiert waren, keine Echtzeitüberwachung der Wasserqualität bestand und die Geräte aufgrund der zahlreichen Installationsorte nur stichprobenartig überprüft wurden. Neben der technischen Kompetenz erwartete das Unternehmen, dass sein neuer Partner 100%ige Anlagenverfügbarkeit und genaue Messungen sicherstellte.
Unsere Lösung
Der jährliche Wartungsvertrag umfasst:
Zeitplan für eine vorbeugende Wartung mit monatlichen Besuchen
Tägliche Sichtprüfung des Analysepanels
Verwaltung der auf Lager gehaltenen Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien
Rechtzeitige Nachbestellung von Reagenzien und Standardlösungen
Verwaltung der Dienstleister für Zubehörteile für Analysepanels, Armaturen, Pumpen etc.
Sicherstellung der Verfügbarkeit von genauen Daten im SCADA-System des Kunden
Wartung und Verwaltung der Daten der installierten Basis im W@M Portal
Berichterstattung in monatlichen Meetings mit dem Zuständigen für die Anlagenwartung