Sichere Phosphat-Elimination mit minimalem Aufwand
Konforme Überwachung mit schlüsselfertiger Containerlösung
Für die Überwachung, Steuerung und Regelung der Phosphat-Elimination in der Kläranlage in Breuberg-Hainstadt hat sich der Abwasserverband Unterzent – Untere Mümling für eine schlüsselfertige Komplettlösung mit Messcontainern von Endress+Hauser entschieden.
Ergebnisse
Sichere Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzwerte von 0,5 mg/l für Gesamtphosphor und 0,2 mg/l Orthophosphat durch genaue Messung mit der Molybdänblau-Methode, die Labormessungen ebenbürtig ist.
Kosteneinsparungen durch hochpräzise Messung des kostenintensiven Fällmittels für die Phosphatfällung basierend auf schneller Phosphatmessung.
Rahmenbedingungen
![Fällmittelstation in Breuberg-Hainstadt](/__image/a/9652219/k/eb4426a06d6e0342135fc09f6cb401618a022870/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Precipitant%20station%20at%20Breuberg-Hainstadt.jpg)
Die Kläranlage in Breuberg muss die staatlichen Anforderungen und den Grenzwert von 0,5 mg/l für Gesamtphosphor und 0,2 mg/l für Orthophosphat im Auslauf der Anlage beachten. Denn Phosphat als essenzieller Nährstoff fördert das Algen- und Pflanzenwachstum in unseren Gewässern bis hin zur Eutrophierung mit der Folge des Fischsterbens. Die Messgeräte müssen deshalb strenge Anforderungen erfüllen; sie müssen nicht nur sehr genau sein, sie sollten auch einfach zu warten sein.
Unsere Lösung
Endress+Hauser lieferte eine schlüsselfertige Komplettlösung in Form eines Messcontainers. Die Kernkomponenten dieses Messcontainers sind ein Analysator für Gesamtphosphor zur Überwachung des Auslaufs der Kläranlage und ein Analysator für Orthophosphat zur Überwachung und schnellen Steuerung des Phosphat-Eliminationsprozesses.