Smart vertical farming in Großstädten
Kosteneffiziente und intuitive Überwachung der Nährstoffversorgung
Großstädte auf der ganzen Welt werden immer dichter besiedelt, was nicht nur Druck auf den Lebensraum, sondern auch auf die Landwirtschaft ausübt. Dank vertikaler Farmkulturen ist es möglich, frisches Gemüse wie Kohl und Salat auch auf kleinem Raum in Großstädten auf kleinem Raum anzubauen.
Durch die optimale Dosierung der Nährstoffe können die Betreiber Geld sparen und einen möglichst hohen Produktertrag in der vertikalen Farm erzielen. Die Überwachung von pH- und Leitfähigkeitswerten ist entscheidend.
![pH- und Leitfähigkeitsmessung in einer smarten Vertical Farming Anlage garantiert beste Erträge](/__image/a/9637103/k/72231028302d70dca02c9ce60769df56c061edca/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Vertical%20farming%20in%20big%20cities.jpg)
Vorteile
Platzsparende und einfache Installation, um so wenig Platz wie möglich zu beanspruchen
Die Memosens-Technologie garantiert eine sichere Datenübertragung und hohe Messstellenverfügbarkeit
Einfache Überwachung der Messwerte mit einem Smartphone
Flüssigkeitsanalyse in den smarten Vertical Farming Racks
![Die Regale werden mit Nährlösungen geliefert, die ein optimales Wachstum gewährleisten](/__image/a/9637106/k/f5b4b4357818d49f7da44569f850bbce51cf8a96/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Vertical%20farming%20racks.jpg)
Die Racks werden mit Nährlösungen geliefert, um ein optimales Wachstum zu gewährleisten
In vielen Städten ist der Platz begrenzt und frisches Gemüse muss auf engstem Raum angebaut werden. Die größte Herausforderung besteht darin, die Pflanzen mit der idealen Menge an Nährstoffen zu versorgen, um die Kosten niedrig zu halten, ohne den Ertrag des Produkts zu verringern. Die überschüssige Pflanzennährlösung wird aufgefangen und zur Wiederverwendung aufbereitet. In diesem Schritt müssen sowohl der pH-Wert als auch die Leitfähigkeit des Mediums analysiert werden, um die Qualitätsanforderungen zu erfüllen.
Wie hilft Endress+Hauser, Ihr smart Vertical Farming zu optimieren?
Um eine umfassende Überwachung der Prozesse zu gewährleisten, sind die Messsysteme mit Flüssigkeitsanalysesensoren für pH und Leitfähigkeit und Liquiline Compact Messumformern ausgestattet. Liquiline Compact CM82 überträgt die Messwerte an die SmartBlue App und ermöglicht so eine einfache Überwachung der Prozesse und eine intuitive Sensorkalibrierung über ein gängiges Smartphone oder Tablet. Dank der Plug-and-Play-Funktion und der Memosens-Technologie können die Sensoren einfach per Steckverbindung angeschlossen und ausgetauscht werden.