Proline Promass A für kleinste Durchflüsse
Das leichte Coriolis-Einrohr-Durchflussmessgerät für höchste Genauigkeit
Höchste Präzision dank innovativem Sensorkonzept
Das Sensorsystem von Promass A ist auf einer Grundplatte montiert, die als „Stoßdämpfer“ fungiert und so die Messung gegen äußere Rohrleitungsvibrationen und Rohrkräfte wirkungsvoll abschirmt. Dazu trägt auch die deutlich höhere Schwingungsfrequenz des Messrohres bei sowie dessen vollständig ausbalanciertes Schwingungsverhalten. Bei einer Messabweichung von max. ±0,1% sind damit Messungen bis 8 g/min möglich oder – falls die Abweichung ±1% betragen darf – sogar weniger als 1 g/min.
Das Gerätedesign – robust und industrieoptimiert
Aufgrund der hohen Korrosionsbeständigkeit (rostfreier Stahl, Alloy C22; NACE MR0175/MR0103) eignet sich Promass A ideal für Prozessanwendungen und speziell für den Off- und Onshore-Bereich mit aggressiver, salzhaltiger Luft. Weitere Einsatzbereiche sind hygienische oder sterile Anwendungen in der Lebensmittel- und Life-Sciences-Industrie. Dafür sorgen verschiedene Zertifikate und Zulassungen (3-A, FDA, EC 1935/2004; FDA, USP Class VI, TSE/BSE) sowie rostfreier Stahl in Pharmaqualität.

Messumformer für die nahtlose Systemintegration
Für Promass A sind verschiedene Messumformer verfügbar: Proline 200 (Zweileitergerät), Proline 300 (Vierleitergerät) oder Proline 500 (Getrenntausführung). Sie ermöglichen das gleichzeitige Messen von Masse- und Volumenfluss, Dichte, Konzentration und Temperatur. Ein Zugriff auf Mess- und Diagnosedaten ist jederzeit möglich dank zahlreicher Feldbusse (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHart) sowie der frei kombinierbaren I/Os und WLAN (Webserver).
Heartbeat Technology – für höchste Betriebssicherheit
Heartbeat Technology ist eine in alle Proline Messgeräte integrierte Prüffunktion, die sowohl eine permanente Selbstdiagnose ermöglicht als auch eine durch TÜV SÜD zertifizierte metrologisch rückführbare Geräteverifikation ohne Unterbrechung des Prozesses. All dies reduziert die Komplexität und Risiken in einer Anlage und erhöht so deren Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Weil das Promass A Messsystem gemäß IEC 61508 (SIL) entwickelt wurde, kann es auch in sicherheitstechnischen Applikationen bevorzugt eingesetzt werden.
Promass A gewährleistet höchste Robustheit und exakte Messwerte mit einzigartiger Wiederholbarkeit. Dafür sorgt das innovative Sensorkonzept, das in der Coriolis-Messtechnik neue Maßstäbe setzt. Promass A ist leicht und kompakt, ohne Einbußen bei Messleistung und Robustheit. Das Gerät eignet sich ideal für den platzsparenden Einbau, zum Beispiel in modulare Prozessanlagen und Skids.
_300%20(8A3C)_500%208A5C)_family_picture_noCrop__pp02.jpg)
Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:
Downloads
-
Innovationsbroschüre – Proline Promass A
Proline Promass A - Der Leichtgewichts-Champion mit höchster Genauigkeit für kleinste Durchflüsse
Dateigröße:
Dateiname:
-
eBook – Proline Promass A
Check out this compact Coriolis single-tube system for the precise measurement of the lowest flow quantities of just a few grams per minute and easily access related tools such as movies or brochures.
Dateigröße:
Dateiname: