Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Potentiostatische amperometrische
3-Elektroden-Zelle für hochbelastete
Anlagen hinsichtlich H2S und NH3.
Montage mit Einschraubgewinde G1".
Mit autom. Membranbruchüberwachung.
Keine Nullpunktkalibrierung nötig.
Messbereich typ. 0,05...60 mg/l.
Temp.bereich -5...50oC, max. 10 bar,
Mindestanströmung 0,5 cm/s, IP68.
Mit 1 Ersatzwechselpatrone und 10 St.
Füllelektrolyt-Kunststoffampullen.