Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Magnetisch indukt. Durchfluß-Kontroller
zur Durchflußüberwachung von
elektrisch leitenden Flüssigkeiten.
Mit geschaltetem Magnetfeld, somit sta-
biler Nullpunkt und Schaltpunkt. Nenn-
weitenunabhänige Ausführung zum Einsatz
in Metall- und Kunststoffrohrleitungen
ab Nennweite DN 40.
Kompaktgerät, Schutzart IP 65; mit
Überwurfmutter G 1 1/2 DIN ISO 228 zur
mechanischen Befestigung an Gewinde-
stutzen;
meldet Unter- oder Überschreitung des
Durchflußgrenzwertes durch stufenlose
Einstellung der Fließgeschwindigkeit
zwischen 0,5 m/s und 5 m/s;
max. Mediumtemperatur +70 oC; standard-
mäßig Leerrohrdetektion.
Gemäß Datenblatt TI 041F/11/d.