![Cerabar PMC11 Cerabar PMC11](/__image/a/871661/k/55cb8758961d350f9158f877bac42f7146da32e6/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Cerabar_PMC11_PP_1.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
0,5 %
-
Prozesstemperatur
-25 °C…+85 °C
-
Druck Messbereich
+400 mbar…+40 bar
-
Messzelle
+400 mbar…+40 bar
Anwendungsgebiet
Der Cerabar PMC11 ist der preisattraktivste kompakte Drucktransmitter in seinem Segment. Er bietet einen kapazitiven, ölfreien Keramiksensor und kann Relativdruck von 400 mbar bis zu 40bar messen. Der PMP11 wurde entwickelt, um den Bedingungen der Prozessindustrie Stand zu halten, auch Dank der Verwendung von hochwertigen Materialien wie 316L und 99,9% Al2O3.
Druckmessumformer mit ölfreiem Keramiksensor zur Relativdruckmessung in Gasen oder Flüssigkeiten.
Prozessanschluss: Gewinde
Prozesstemperatur: -25 bis +85 °C
Prozessdruck: 400 mbar bis +40 bar
Genauigkeit: ±0,5 % der Messspanne
Vorteile
Einfache und zeitsparende Installation und Inbetriebnahme in der Anlage dank sehr kompakter Konstruktion und anpassbarer Messbereiche
Referenzgenauigkeit von 0,5 % zusammen mit hoher Langzeitstabilität und Reproduzierbarkeit stellen die hohe Qualität der Prozessüberwachung in Standardprozessen sicher
Kapazitive, ölfreie Messzelle mit hoher Abrasionsfestigkeit und 100%-Prüfung während der Fertigung garantieren eine lange Prozessverfügbarkeit
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Fundamental Perfekt für Basisanwendungen FLEX: Fundamental Selection](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Deutsche Version - 04/2021
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01133PDE_0721.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Deutsche Version - 04/2021
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA01271PDE_0721.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01133PDE_0721.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA01271PDE_0721.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Cerabar PMC11
Prozessdruckmessung
EN DE 11/04/2023Sprache:
Deutsch
Version:
11/04/2023
Dateigröße:
338.2 KB
Dateiname:
KA01596PDE_0122-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
772.1 KB
Dateiname:
KA01164PDE_0721.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD M12-Buchse
Zubehör für Geräte mit Stecker M12
EN DE 30/06/202329/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
30/06/2023
Dateigröße:
292.1 KB
Dateiname:
SD02586FDE_0223-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Valve plug
Valve plug
EN DE 24/03/201604/07/2012Sprache:
Englisch
Version:
24/03/2016
Dateigröße:
63.1 KB
Dateiname:
SD00356FEN_0216.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Mechanisches Zubehör für Druckmessgeräte
Druckmesstechnik
EN DE 20/11/202010/07/201931/01/201827/03/201720/05/2016Sprache:
Deutsch
Version:
20/11/2020
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
SD01553PDE_0520.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
Sprache:
Japanisch
Version:
05/07/2023
Dateigröße:
6 MB
Dateiname:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussSprache:
Deutsch
Version:
19/08/2021
Dateigröße:
5.4 MB
Dateiname:
FA00004P00DE2321.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Pressure instrumentation: Selection guide for pressure, differential pressure, level and flow measurement
Pressure instrumentation: Selection guide for pressure, differential pressure, level and flow measurement
Sprache:
Englisch
Version:
24/03/2021
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
CP00022P00EN2021.pdf
-