Die Absolutdruck- und Relativdruckmessung bedient eine Vielzahl von Applikationen. Kontinuierlich oder durch Druckschalter wird eine sichere Messung in Flüssigkeiten und Gasen garantiert Die Cerabar-Sensoren und Ceraphant-Schalter überwachen zuverlässig den Füllstand in Lebensmittelanwendungen. Die Geräte haben zahlreiche Hygienezulassungen. SIL- und Explosionsschutzzertifikate sichern den zuverlässigen Einsatz in der Prozessindustrie. Sehen Sie sich das breite Sortiment an Cerabar- und Ceraphant-Geräten an und klicken Sie auf den Button weiter unten.
Absolutdruck- und Relativdruckmessung mit Keramik- oder Silizium-Zelle oder Druckmittler sind perfekt passend für eine Vielzahl von Anwendungen in der Prozess- und Hygieneindustrie. Mit der richtigen Sensortechnologie und perfekt durchdachten Geräten bietet Endress+Hauser schnelle Inbetriebnahme oder sofort betriebsbereite Geräte (plug & play). Eine einfache Installation reduziert Kosten und Zeit - sei es mit einem Druckschalter oder einem Druckmessumformer.
Messprinzip Druck
Absolutdruck und Relativdruck: Messprinzip
Silizium-Zelle: Der Betriebsdruck lenkt die Prozessmembran aus und ein Füllmedium überträgt den Druck auf eine Widerstandsbrücke (Halbleitertechnologie). Die druckabhängige Änderung der Brückenausgangsspannung wird gemessen und ausgewertet.
Druckschalter: Der Druckschalter schließt bzw. öffnet einen elektrischen PNP Kontakt, wenn der anliegende Druck den eingestellten Schaltpunkt erreicht. Zusätzlich kann der Druck mittels 4 bis 20 mA Stromausgang weiter gegeben werden.
Vorteile
Silizium-Zelle: Für Prozessdrücke bis zu +700 bar, kleine frontbündige Prozessanschlüsse, garantierte Überlastfestigkeit und geringe Temperatureffekte
Druckmittler: Vielzahl von Materialien und Prozessanschlüssen, Prozesstemperatur von -70 bis zu +400 °C
Druckschalter: Funktionskontrolle und Information vor Ort durch LEDs und Digitalanzeige, Bedienung und Visualisierung auch mit PC, Edelstahlgehäuse und gelasertes Typenschild
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .