Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.
Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihren Endress+Hauser-Vertriebspartner.
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 % (Standard), 0,10 % (Option)
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
Massefluss (Gas): ±0,50 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0…70 000 kg/h (0…2570 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–50...+125 °C (–58...+257 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L)
Anschluss: 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
LPGmass wurde speziell für die Durchflussmessung von Flüssiggas in Zapfsäulen und beim Entladen von Tanklastzügen entwickelt. Dank der integrierten Temperaturmessung und intelligenter Umrechnungsfunktionen kann das Gerät die Volumenkorrektur direkt vor Ort vornehmen. LPGmass ist die bevorzugte Wahl für Systemintegratoren, Modulhersteller und Anlagenbauer.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Genaue Messung von Flüssiggasen in Betankungs- und Entladungsanwendungen.
Geräteeigenschaften
Durchflussraten bis 70 000 kg/h (2570 lb/min)
Volumenflussberechnung nach API Tabelle 53
Robustes, kompaktes Messumformergehäuse
Modbus RS485
Erfüllt alle Anwendungsanforderungen
Vorteile
Hervorragende Betriebssicherheit – zuverlässig unter extremen Umgebungsbedingungen
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum
Schnelle Inbetriebnahme – vorkonfigurierte Geräte
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
LPGmass Technische Information
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/07/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2016
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01169DDE_0116.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
LPGmass Modbus RS485 Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/07/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2016
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA01316DDE_0116.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
LPGmass Modbus RS485 Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/04/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2016
Dateigröße:
947.2 KB
Dateiname:
GP01093DDE_0116.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
LPGmass Kurzanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/07/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2016
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
KA01242DDE_0116.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN DE 01/03/2021Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2021
Dateigröße:
883.1 KB
Dateiname:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN DE 01/03/201828/11/201325/04/2013Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
139.5 KB
Dateiname:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Small parts
Proline 10, 100, 400, 800 Index C, 500, 500-digital, CNG-, LNG-, LPGmass
EN DE 01/01/202401/05/202101/04/202131/07/202002/08/2019Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
518.1 KB
Dateiname:
EA01119DA2_0923-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Spare Parts
CNG-, LNG-, LPGmass, Proline 100, 300, 400 Index C, 500, 500-digital
EN DE 01/01/202415/12/202101/06/202101/06/202002/08/2019Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
EA01018DA2_1523-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA LPGmass
NEPSI:
Zone 1, Zone 21EN DE 21/06/202301/04/201901/07/2016Sprache:
Englisch
Version:
21/06/2023
Dateigröße:
523.1 KB
Dateiname:
XA01413DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA LPGmass
INMETRO:
Zone 1
Zone 21EN DE 27/04/2023Sprache:
Englisch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
451.4 KB
Dateiname:
XA01412DEN_0223-00.pdf
-