Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
pH 0-14
-
Prozesstemperatur
-10°C - 110°C
-
Prozessdruck
0bar - 10bar
Anwendungsgebiet
Orbipac CPF81 ist die einfache analoge Lösung für pH-Messungen in rauen Umgebungen. Der Sensor misst zuverlässig und genau auch in faserigen Medien und bei hohen Durchflussraten. Dabei spart er sowohl im Durchfluss- als auch im Eintauchbetrieb mit seiner integrierten Armatur Zeit und Platz.
Orbipac CPF81 ist ein robuster pH-Sensor für Bergbauanwendungen und die Behandlung von industriellem und kommunalem Wasser und Abwasser. Er überwacht:
Flotation
Auslaugung
Neutralisation
Einlauf und Auslauf
Vorteile
Geeignet für Durchfluss- und Eintauchbetrieb
Langzeitstabil: Zusätzliche Elektrolytbrücke zum besseren Schutz gegen elektrodenvergiftende Ionen wie S2- oder CN-
Robustes Kunststoffgehäuse zum Schutz vor mechanischer Beschädigung.
Optionale Flachmembran für hohe Strömungsgeschwindigkeiten, faserige Medien und Applikationen im Bergbau
Videos
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-/Redox-Sensoren und Referenz-Halbzellen
Deutsche Version - 05/2020
Sensoren mit Memosens Technologie und analoge Sensoren
EN DE 04/05/202031/12/201730/11/2015Sprache:
Deutsch
Version:
04/05/2020
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01572CDE_0320.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Orbipac CPF81D/CPF82D und CPF81/CPF82
Deutsche Version - 07/2020
pH-/Redox-Sensoren, mit digitaler Memosens Technologie oder analog Für Bergbauprozesse, industrielle Wasser- und Abwasserbehandlung
EN DE 15/07/202004/06/202030/11/201401/07/200801/03/2004Sprache:
Deutsch
Version:
15/07/2020
Dateigröße:
503.3 KB
Dateiname:
TI00191CDE_1520.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Orbipac CPF81D/CPF82D und CPF81/CPF82
pH-/Redox-Sensoren, mit digitaler Memosens Technologie oder analog
Für Bergbauprozesse, industrielle Wasser- und AbwasserbehandlungEN DE 15/07/202004/06/202030/11/201401/07/200801/03/2004Sprache:
Deutsch
Version:
15/07/2020
Dateigröße:
503.3 KB
Dateiname:
TI00191CDE_1520.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-/Redox-Sensoren und Referenz-Halbzellen
Sensoren mit Memosens Technologie und analoge Sensoren
EN DE 04/05/202031/12/201730/11/2015Sprache:
Deutsch
Version:
04/05/2020
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01572CDE_0320.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Sprache:
Japanisch
Version:
08/02/2024
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsSprache:
Englisch
Version:
02/12/2021
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenSprache:
Deutsch
Version:
01/12/2021
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: OrbiPac
Product root: CPF81-
Declaration number: EU_01110_01.23EN DE 03/01/2023Sprache:
Englisch
Version:
03/01/2023
Dateigröße:
58.9 KB
Dateiname:
EU_01110_01.23_CPF81_nonEx unterschrieben.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: OrbiPac
Product root: CPF81-
Declaration number: UK_00521_01.22Sprache:
Englisch
Version:
12/10/2022
Dateigröße:
90.5 KB
Dateiname:
UK_00521_01.22 UKCA_CPF81_nonEx.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: InduMax P, Liquiline M, Memosens
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-,
CLS21-, CLS21D-, CLS50-, CLS50D-, CLS82D-, CM42-, COS21D-, COS22D-,
COS51D-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPS11-, CPS11D-, CPS12-,
CPS12D-, CPS13-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41-, CPS41D-, CPS42-, CPS42D-,
CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-,
CPS71D-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91-, CPS91D-, CPS92-, CPS92D-,
CPS96D-, CTS1-, CYK10-, CYP01D-, CYP02D-, OPS171D-
Region: USA
Approval agency: FMSprache:
Englisch
Version:
30/11/2020
Dateigröße:
523.6 KB
Dateiname:
FM16US0145XSupp15.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Liquiline M, Memocheck, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSi nt, Sensor, TopHit
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-, CLS50-, CLS54-, CM42-, CPF81-, CPF82-, CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-,
CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-, CYP03D-
Region: Canada
Approval agency: CSA
Protection: Ex i Cl. I Div. 1Sprache:
Englisch
Version:
01/06/2023
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
CSA_CoC_1718339_CM42_2023-06-01.pdf
-