![Der Indumax CLS54 kombiniert Höchstleistung mit einzigartigem hygienischen Design für die beste Leitfähigkeitsmessung. Der Indumax CLS54 ist ein induktiver Leitfähigkeitssensor für höchste Ansprüche an Hygiene und Sterilität.](/__image/a/23720/k/7c7e752185cfd462c0b1ebdc3d8ee6e74ff494c5/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CLS54_front_4.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
100µS/cm - 2000mS/cm
Zellkonstante k : 6,3 1/cm -
Prozesstemperatur
Prozesstemperatur : -10°C - +125°C
Sterilisation : 150°C/5bar (max. 60min.) -
Prozessdruck
12bar/20°C
8bar/125°C
Anwendungsgebiet
Der induktive Leitfähigkeitssensor Indumax CLS54 schützt alle Ihre Produkte und Prozesse, die die strengsten hygienischen und sterilen Anforderungen erfüllen müssen. Seine hervorragende Leistung in Kombination mit einem einzigartigen hygienischen Design gewährleistet die höchste Sicherheit und Qualität Ihrer Produkte.
Indumax CLS54 misst die induktive Leitfähigkeit in hygienischen Lebensmittel-, Getränke- und Life-Science-Anwendungen, wie:
Phasentrennung von Produkt-/Wasser- und Produkt-/Produkt-Gemischen in Leitungssystemen
Steuerung von CIP-Prozessen (Cleaning in Place) im Rücklauf
Konzentrationsregelung bei der Aufschärfung von CIP-Reinigungsmitteln
Produktüberwachung in Leitungssystemen und Abfüllanlagen, Qualitätssicherung
Leckageüberwachung
Sein einzigartiges hygienisches Design ist zertifiziert durch EHEDG und 3-A.
Vorteile
Einzigartiges hygienisches Design verhindert Kontaminierung
Mit allen für hygienische und sterile Anwendungen erforderlichen Hygienezertifikaten
Sensorkörper aus glasfaserfreiem PEEK in Lebensmittelqualität ohne Dichtungen oder Spalten
Zertifizierte Biokompatibilität entsprechend USP Class VI
Geeignet für die CIP (Cleaning in Place) und SIP (Sterilization in Place)
Konform mit EG 2023/2006 und 1935/2004
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Indumax CLS54
Deutsche Version - 08/2020
Leitfähigkeitssensor
EN DE 19/08/202031/08/201731/12/201601/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
19/08/2020
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA01591CDE_0420.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Indumax CLS54 Technische Information
Deutsche Version - 03/2016
Induktiver Leitfähigkeitssensor
EN DE 01/03/201612/08/201001/03/200901/07/200701/10/2006Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2016
Dateigröße:
773.9 KB
Dateiname:
TI00400CDE_1316.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Indumax CLS54 Technische Information
Induktiver Leitfähigkeitssensor
EN DE 01/03/201612/08/201001/03/200901/07/200701/10/2006Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2016
Dateigröße:
773.9 KB
Dateiname:
TI00400CDE_1316.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Indumax CLS54
Leitfähigkeitssensor
EN DE 19/08/202031/08/201731/12/201601/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
19/08/2020
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA01591CDE_0420.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Indumax H CLS54 (ATEX)
Ex documentation
EN DE 01/12/2007Sprache:
Englisch
Version:
01/12/2007
Dateigröße:
505 KB
Dateiname:
XA400CA3_1207.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 31/01/202220/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
31/01/2022
Dateigröße:
459.6 KB
Dateiname:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Ergänzung zu:
BA01147C, BA00182C, BA01591C, BA01326CEN DE 01/03/202231/03/2021Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2022
Dateigröße:
510.7 KB
Dateiname:
XA02375CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Indumax CLS50D, CLS50, CLS54
CSA IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 24/03/2022Sprache:
Englisch
Version:
24/03/2022
Dateigröße:
438.4 KB
Dateiname:
XA02836CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Hygienische Anwendungen
Geräte für die Flüssigkeitsanalyse
EN DE 29/08/202330/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/08/2023
Dateigröße:
517 KB
Dateiname:
SD02751CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
EHEDG certificate
EHEDG certificate of compliance
EN DE 16/01/201301/04/2006Sprache:
Englisch
Version:
16/01/2013
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
SD00117CEN_1313.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
08/03/2022
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
08/03/2022
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-