Anwendungsgebiet
Conducal CLY421 ist das ideale Kalibriertool für Leitfähigkeitsmessgeräte in Reinstwasseranwendungen: Es bietet zertifizierte Vergleichsmessungen und die vollständige Rückführbarkeit der Verifizierung und Kalibrierung Ihrer Messgeräte. Darüber hinaus ist es vollständig konform mit den Anforderungen der Pharmaindustrie. Conducal wird in einem robusten, tragbaren Hartschalenkoffer mit akkubetriebenem Liquiline-Messumformer geliefert und ermöglicht Ihnen dadurch auch im Feld eine flexible Kalibrierung Ihrer Messgeräte.
Conducal CLY421 ist ein tragbares Kalibrierungs- und Verifizierungswerkzeug für qualitätsrelevante Leitfähigkeitsmessungen. Es ist für alle Reinstwasseranwendungen bis zu 20 µS/cm geeignet:
Life-Science-Industrie
Lebensmittelindustrie
Halbleiterindustrie
Seine Rückführbarkeit auf nationale Normen (NIST und DAkkS) erfüllt die höchsten gesetzlichen Bestimmungen.
Vorteile
Werkskalibrierung rückführbar auf Standard-Referenzmaterial von NIST und DAkkS
Werkskalibrierung des Conducal-Systems gemäß ASTM D-5391
Durchflussarmatur mit Einstell- und Überwachungsfunktionen gemäß ASTM D-5391
Genaue Kalibrierung durch direkte Prozessprobenahme und Vergleich mit Referenzsystem
Schnelle Einrichtung der Vergleichsmessung mittels praktischer Durchflussarmatur
Flexible Feldkalibrierung mit tragbarem Koffer und batteriebetriebenem Liquiline-Messumformer
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Conducal CLY421
Leitfähigkeits-Kalibrierset für Reinstwasseranwendungen
EN DE 27/02/202313/12/2012Sprache:
Deutsch
Version:
27/02/2023
Dateigröße:
845.4 KB
Dateiname:
TI00496CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Conducal CLY421
Leitfähigkeits-Kalibrierset für Reinstwasseranwendungen
EN DE 23/02/202313/12/2012Sprache:
Deutsch
Version:
23/02/2023
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA00496CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenSprache:
Deutsch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Sprache:
Japanisch
Version:
12/01/2024
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsSprache:
Englisch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Zubehör
71186335 (European Union)
Akkupack Li Ion 14,4V 2,4Ah
Sprache:
Englisch
Version:
29/04/2021
Dateigröße:
5.2 MB
Dateiname:
MSDS_71186335_(EU).pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Conducal
Product root: CLY421-
Declaration number: EC_00152_02.16EN DE 01/06/2017Sprache:
Englisch
Version:
01/06/2017
Dateigröße:
252 KB
Dateiname:
EC_00152_02.16.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Conducal
Product root: CLY421-
Declaration number: EC_00152_01.16EN DE 14/01/2016Sprache:
Englisch
Version:
14/01/2016
Dateigröße:
28.9 KB
Dateiname:
EC_00152_01.16.pdf
-