Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Der Turbimax CUS71D liefert Echtzeitdaten für Sedimentationsprozesse in allen Industrien.

Ultraschall-Trennschichtsensor
Turbimax CUS71D

Memosens-Eintauchsensor für Sedimentationstanks in Wasser, Abwasser und Utilities

CUS71D
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Messbereich

    0.3 ... 10 m (1 ... 32 ft)

  • Prozesstemperatur

    1 ... 50 °C (34 ... 122 °F)

  • Prozessdruck

    Standardausführung: 0 … 6 bar (0 … 87 psi)
    Ausführung mit Wischer: 0 … 0,3 bar (0 … 4,4 psi)

Anwendungsgebiet

Turbimax CUS71D überwacht kontinuierlich die Trenn- und Übergangszonen in Klär- und Absetzbecken und gewährleistet sichere, ökonomische und effiziente Sedimentationsprozesse. Er liefert Ihnen zuverlässige Messwerte in Echtzeit zur schnellen Kontrolle von Ventilen und Stelleinrichtungen. Turbimax CUS71D ist der ideale Sensor für jede Messaufgabe - vom Schutz von Unterwasser in Kläranlagen bis zur Optimierung von Rückspülzeiten in Wasserwerken.

Turbimax CUS71D ist ein Online-Ultraschall-Trennschichtsensor für:

  • Kläranlagen:
    - Messung der Feststoffsedimentation

  • Trink- und Prozesswasser:
    - Messung der Feststoffsedimentation
    - Filterüberwachung und Filterrückspülung
    - Füllstandmessung in Marmorgranulattanks

  • Utilities aller Industrien:
    - Statische Trennprozesse
    - Wiederverwendung von Prozesswasser
    - Produktabscheidung
    - Flotationsprozesse

Vorteile

  • Zuverlässig: Sensor liefert genaue und kontinuierliche Messung von Trennschichtniveau oder -bereich

  • Sicher: Echtzeit-Trennschichtinformationen gewährleisten schnelle Kontrolle von Ventilen und Stelleinrichtungen

  • Leicht: Einfache Inbetriebnahme dank vordefinierter Berechnungsmethoden.

  • Kostensparend: Automatische Wischerreinigungsfunktion ermöglicht langfristigen, wartungsfreien Betrieb

  • Intelligent: Alle kalibrier- und sensorspezifischen Daten in einem Sensor gespeichert.

  • Flexibel: Montagehardware passt zu allen Klärbecken-Bauformen und lässt sich damit optimal an die Messaufgabe anpassen

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products