Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0 ... 2.5 AU
0 ... 50 OD (abhängig von optischer Pfadlänge) -
Prozesstemperatur
0 to 90 °C (32 to 194 °F) kontinuierlich
Max. 130 °C (266 °F) für 2 Stunden -
Prozessdruck
Max. 100 bar (1450 psi) absolut, je nach Werkstoff, Leitungsgröße und Prozessanschluss der Durchflussarmatur
Anwendungsgebiet
Der OUSAF44-UV-Sensor überwacht die Konzentration Ihres Produkts in Prozessflüssigkeiten. Seine hervorragende Filterleistung gewährleistet höchste Linearität und vollständige Konsistenz mit Laborergebnissen. Dies liefert Ihnen schnelle und zuverlässige Prozessinformationen und erhöht die Ausbeute Ihres Produkts. Sie profitieren außerdem von EasycalTM – dem patentierten System für eine einfache, flüssigkeitsfreie, auf NIST rückführbare Online-Kalibrierung. OUSAF44 ist für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX, FM) zugelassen und für hygienische Prozesse (CIP/SIP) geeignet.
Der Sensor OUSAF44 misst die UV-Absorption für:
Messung von Proteinkonzentrationen
Chromatographie-Überwachung
Permeat- und Retentatüberwachung
Messung der Konzentration organischer Verbindungen
Erkennung von Aromaten
Filterüberwachung
Mit seinen internationalen Explosionsschutzzulassungen, wie ATEX und FM, eignet sich der Sensor auch für explosionsgefährdete Bereiche.
Vorteile
Schnelle und zuverlässige Überwachung der Produktkonzentration für bessere Prozesssteuerung und einfachere Qualitätskontrolle
Präzise Messwerte mit voller Konsistenz mit Laborergebnissen
Optionales, patentiertes EasycalTM-System für einfache, flüssigkeitsfreie, auf NIST rückführbare Online-Kalibrierung
Wartungsarmer Sensor mit langer Lebensdauer und stabilem Betrieb
Herausragende Filterleistung für höchste Linearität
Geeignet für die Reinigung im Prozess (CIP) und Sterilisation im Prozess (SIP)
Zugelassen für explosionsgefährdete Bereiche
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
OUSAF44
Optischer Sensor kombiniert mit Durchflussarmatur OUA260 zur Messung der
UV-AbsorptionEN DE 07/12/202231/10/201831/03/201601/12/200901/07/2007Sprache:
Deutsch
Version:
07/12/2022
Dateigröße:
540.2 KB
Dateiname:
TI00416CDE_1622-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Operating Instructions Model OUM960 UV Analyzer/ Model OUSAF44 UV Inline Sensor
Analyzer/Sensor to measure UV Spectral Absorbance
Sprache:
Englisch
Version:
01/06/2009
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
PN71002849_OUM960_OUSAF44-R3_Manual_EH.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Operating Instructions Model OUM960 UV Analyzer / Model OUSAF44 EXP-1 Inline Sensor
Analyzer/Sensor to measure UV Spectral Absorbance
Sprache:
Englisch
Version:
01/06/2009
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
PN71097011_OUM960_OUSAF44-EXP-1-R1_Manual_EH.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA OUSAF44
Optischer Sensor mit Durchflussarmatur OUA260 zur Messung der
UV-AbsorptionEN DE 07/11/202407/12/202230/09/201801/06/201731/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
07/11/2024
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA00416CDE_1924-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Integra OUM960/ OUSAF44 EXP-1
Analyzer/Sensor to measure UV Spectral Absorbance
Sprache:
Englisch
Version:
01/06/2009
Dateigröße:
276.4 KB
Dateiname:
KA925C_Quick_Start-up_Guide_OUM960_OUSAF44 EXP-1_06-09_WA_-_71097021_small.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Integra OUM960/ OUSAF44
Analyzer/Sensor to measure UV Spectral Absorbance
Sprache:
Englisch
Version:
01/06/2009
Dateigröße:
232.2 KB
Dateiname:
KA924C_Quick_Start-up_Guide_OUM960_OUSAF44_0609_WA-71097018.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Process photometer sensors
UK Ex II 2G Ex db IIC T5 GbSprache:
Englisch
Version:
02/11/2022
Dateigröße:
533.1 KB
Dateiname:
XA02914CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10 Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN DE 10/01/201831/12/201730/09/201631/03/2016Sprache:
Englisch
Version:
10/01/2018
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
XA01403CA3_0418.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical product development lifecycle
This technical paper studies the importance of scalability as a
competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry,
and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio
(Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and
Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).Sprache:
Tschechisch
Version:
06/09/2024
Dateigröße:
381.4 KB
Dateiname:
PU01584CEN_0124_cz_view.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the
world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life
Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement
technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and
OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E,
CLS82E).Sprache:
Englisch
Version:
27/06/2024
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
PU01585CEN_0124.pdf
-