Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
Drehflügel-Grenzschalter - Soliswitch FTE30

Drehflügel-Grenzschalter
Soliswitch FTE30

Einfacher mechanischer Mechanismus, extrem robuster und kosteneffizienter Grenzschalter für Schüttgüter

FTE30
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Prozesstemperatur

    -20 °C ... 80°C (-4 °F ... 170 °F)

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    0,5 bar bis 1,5 bar (7 psi to 22 psi)

  • Min. Mediumsdichte

    >= 100 g/l

Anwendungsgebiet

Der ökonomische Drehflügel-Grenzschalter Soliswitch FTE30 eignet sich bestens für den Einsatz in Schüttgütern. Dank des Polymer-Gehäuses und des kompakten Designs ist er der ideale Sensor für Voll-, Leer- und Bedarfsmeldung in Schüttgutsilos. Durch seine Bauform und die verwendeten Werkstoffe ist der FTE30 extrem robust.

  • Prozessanschlüsse: G 1½", PBT; G 1½", 1.4305; verstärkte Welle G 1½", 1.4305

  • Sensorlänge: Verschiedene Standardlängen zwischen 100 mm und 600 mm, Länge als Seilversion 2.000 mm (kürzbar)

  • Temperatur: -20 bis +80 °C

  • Druck: +0,5 bis +1,8 bar

Vorteile

  • Zuverlässiger und ökonomischer Drehflügel-Grenzschalter

  • Höchster Sicherheitsstandard

  • Vielzahl an Bauformen für den Gebrauch unter verschiedensten Anwendungsbedingungen

  • Rutschkupplung verhindert Auswirkungen auf Flügel

  • Schutzart IP 65 für optimale Sicherheit im Prozess

Fundamental Auswahl

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Fundamental Selection ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Vorgänger