![Nivector FTI26 Nivector FTI26](/__image/a/5141741/k/1ac0525be5867d5fc367742e0f96270378255615/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Nivector_FTI26_PP_1.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
-20°C...+80°C
Anwendungsgebiet
Der Nivector FTI26 ist ein kosteneffizienter Grenzschalter für Feststoffe in der Lebensmittelindustrie und Anwendungen mit pulverartigen Medien in allen Industrien. Das kapazitive Gerät bietet die beste Ansatz-Performance seiner Klasse und hohe Empfindlichkeit. Alle Industrie-relevanten Zertifikate stehen zur Verfügung. Zudem ist der FTI26 mit IO-Link Kommunikation bereit für die Industrie 4.0.
Zur MIN- oder MAX-Detektion in Silos mit pulverartigen oder feinkörnigen Feststoffen, wie Plastikgranulat, Getreide, Zucker, Gewürze, Kaffeepulver, Waschmittel
Prozessanschlüsse: G1" Gewinde, Tri-Clamp 2" via Adapter
Temperatur: -20 bis +80 °C
Druck: -1 bis +6 bar
Internationale Explosionsschutzzertifikate (Staub Ex), Hygienezertifikate
Vorteile
-
Einfache Installation, selbst bei beengten Einbauverhältnissen oder bei beschränktem Zugang
Erfüllung alle relevanten Hygieneanforderungen (3A, EHEDG, FDA, EG1935/2004); Reinigbarkeit (IP69)
IO-Link reduziert die Kosten und Komplexität dank einfacher Konfiguration des Gerätes
Beste Ansatzperformance und hohe Empfindlichkeit
Kein individueller Abgleich auf das jeweilige Medium notwendig
LED Signalisierung zur Funktionsprüfung vor Ort
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Fundamental Perfekt für Basisanwendungen FLEX: Fundamental Selection](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Nivector FTI26 Technische Information
Deutsche Version - 10/2019
Grenzschalter für pulverige und feinkörnige Schüttgüter
EN DE 01/10/201926/01/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2019
Dateigröße:
804.5 KB
Dateiname:
TI01384FDE_0219.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Nivector FTI26 Betriebsanleitung
Deutsche Version - 10/2019
Grenzschalter für pulverige und feinkörnige Schüttgüter; IO-Link
EN DE 01/10/201918/01/201916/07/201810/07/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2019
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
BA01830FDE_0419.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Nivector FTI26 Technische Information
Grenzschalter für pulverige und feinkörnige Schüttgüter
EN DE 01/10/201926/01/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2019
Dateigröße:
804.5 KB
Dateiname:
TI01384FDE_0219.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Nivector FTI26 Betriebsanleitung
Grenzschalter für pulverige und feinkörnige Schüttgüter; IO-Link
EN DE 01/10/201918/01/201916/07/201810/07/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2019
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
BA01830FDE_0419.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Nivector FTI26 Betriebsanleitung
Nivector FTI26; Grenzschalter für pulverige und feinkörnige Schüttgüter
EN DE 01/10/201911/01/201916/02/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2019
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA01832FDE_0319.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Nivector FTI26 Kurzanleitung
Nivector FTI26; Grenzschalter für pulverigeund feinkörnige Schüttgüter
EN DE 01/10/201916/07/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2019
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
KA01408FDE_0219.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Nivector FTI26
Kapazitiv
EN DE 16/09/2022Sprache:
Deutsch
Version:
16/09/2022
Dateigröße:
386 KB
Dateiname:
KA01627FDE_0122-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Nivector FTI26 IO-Link
Kapazitiv
EN DE 15/09/2022Sprache:
Deutsch
Version:
15/09/2022
Dateigröße:
369.8 KB
Dateiname:
KA01617FDE_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Nivector FTI26 Control Drawing Safety Instructions
Capacitive Level Measurement
EN DE 28/01/2019Sprache:
Englisch
Version:
28/01/2019
Dateigröße:
271 KB
Dateiname:
XA01821FEN_0119.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Nivector FTI26
ATEX:
II 1/3 D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc
IECEx:
Ex ta/tc IIIC T100°C Da/DcEN DE 07/09/202023/07/2018Sprache:
Deutsch
Version:
07/09/2020
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
XA01734FDE_0220.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Nivector FTI26
Ex ta IIIC T100°C Da
Ex tc IIIC T100°C Dc XEN DE 23/12/2019Sprache:
Englisch
Version:
23/12/2019
Dateigröße:
260.8 KB
Dateiname:
XA01943FEN_0119.pdf
-