Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
Berührungslose Installation: beliebig
Einbau:
-20°C...+60°C
Mit Hochtemperaturadapter:
bis +450°C -
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Berührungslose Installation: beliebig
Einbau:
0,5 bar ... 6,8 bar abs.
Mit Hochdruckadapter:
bis +21 bar abs. -
Min. Mediumsdichte
Schüttgewicht: > 10 g/l
Anwendungsgebiet
Mit dem Schüttgutbewegungsmelder Solimotion FTR16 lassen sich pneumatische und mechanische Transportprozesse von Schüttgütern effizient und zuverlässig überwachen. Ein Einsatz ist selbst in schwer zugänglichen oder beengten Einbauverhältnissen realisierbar. Bei nicht metallischen Behältermaterialien ist eine Messung von außen möglich.
Der Solimotion FTR16 ist ideal für die Überwachung von Massendurchflüssen geeignet und kann überall dort eingesetzt werden, wo eine Schüttgutbewegung kostengünstig überwacht werden muss. Die individuelle Anpassung an die Anwendung erfolgt mit Hilfe parametrierbarer Funktionen (inklusive automatischem Abgleich). Das Gerät eignet sich zum Einsatz in diversen Branchen, wie der Grundstoff-, Energie- und Lebensmittelindustrie.
Vorteile
Berührungsloses Messprinzip – Detektion nahezu unabhängig von Prozesseigenschaften
Hohe Sicherheit – permanente Selbstdiagnose und vollumfänglicher Selbsttest
Erster Schüttgutbewegungsmelder mit IP69 Schutzklassifizierung
Erfüllt die Anforderungen der EU 1935/2004
Sehr einfache und kostengünstige Inbetriebnahme
Sichere Detektion – berührungsloses Messverfahren garantiert einen verschleiß- und wartungsfreien Dauerbetrieb
Robustes Design – Gehäuse aus Edelstahl
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Solimotion FTR16 Technische Information
Schüttgutbewegungsmelder
EN DE 18/02/202221/12/202115/08/2021Sprache:
Deutsch
Version:
18/02/2022
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
TI01610FDE_0322.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Solimotion FTR16 Betriebsanleitung
Schüttgutbewegungsmelder
EN DE 18/02/202215/08/2021Sprache:
Deutsch
Version:
18/02/2022
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA02155FDE_0322.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Solimotion FTR16 Kurzanleitung
Schüttgutbewegungsmelder
EN DE 18/02/202215/08/2021Sprache:
Deutsch
Version:
18/02/2022
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
KA01536FDE_0322.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Solimotion FTR16, FTR20
ATEX, IECEx: Ex ta/tb IIIC Da/Db, Ex tb IIIC Db
EN DE 10/03/202215/12/2021Sprache:
Deutsch
Version:
10/03/2022
Dateigröße:
380.5 KB
Dateiname:
XA02804FDE_0222.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Solimotion
Productroot: FTR16-, FTR20-
Declaration number: EU_00986_01.21EN DE 15/12/2021Sprache:
Englisch
Version:
15/12/2021
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
EU_00986_01.21.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: Solimotion
Product root: FTR16-, FTR20-
Declaration number: UK_00546_01.22Sprache:
Englisch
Version:
20/12/2022
Dateigröße:
251.6 KB
Dateiname:
UK_00546_01.22.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: Solimotion
Product root: FTR16-, FTR20-
Declaration number: UK_00544_01.22Sprache:
Englisch
Version:
20/12/2022
Dateigröße:
376.5 KB
Dateiname:
UK00544_01.22.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: Soliwave
Product root: FDR56-, FQR56-, FTR20-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: BVS
Category: II 2
010, 005~010 020010
Protection: Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/DbEN DE 23/11/2021Sprache:
Englisch
Version:
23/11/2021
Dateigröße:
528.2 KB
Dateiname:
BVS_11_ATEX_E_064_N3-ENDE.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: Soliwave
Product root: FDR56-, FQR56-, FTR20-
Region: Europe (ATEX), International (IECEx)
Approval agency: BVS
Protection: 010~
230 035 060 025|xxx, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/DbSprache:
Englisch
Version:
15/12/2021
Dateigröße:
524.2 KB
Dateiname:
IECEX_Certificate_11.0035X-02.pdf
-