©Endress+Hauser
Spezifikation im Überblick
Prozesstemperatur
Berührungslose Installation: beliebig Einbau: -40°C...+70°C Mit Hochtemperaturadapter: bis +450 °C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Berührungslose Installation: beliebig Einbau: 0,5 bar...6,8 bar abs. Mit Hochdruckadapter: bis +21 bar abs.
Anwendungsgebiet
Die Mikrowellenschranke Soliwave FDR56 nutzt ein berührungslos detektierendes Verfahren. Sie kann in Behältern, Rohrleitungen, Schächten oder an Freifallschächten montiert werden. Bei nicht metallischen Behältermaterialien ist eine Messung von außen möglich. Geeignet als Füllstandgrenzschalter für Schüttgüter aller Art oder für Stückgut zu Kontroll- und Zählzwecken. Der FDR56 wird zusammen mit dem Sender FQR56 verwendet.
Typische Schüttgüter sind: Holzspäne, Holzmehl, Gips, Zement, Asche, Papier- oder Kartonschnitzel, Kies, Sand, trockene Pulver allgemein, Säcke, Kisten.
Prozessanschlüsse: Gewinde
Umgebungstemperatur: -40 bis +70 °C
Messbereich: Max. 100 m
Internationale Explosionsschutzzertifikate
Vorteile
Sehr zuverlässige Messung durch frontbündige Montage (berührungslose Installation möglich) und Signalisierung der Signalstärke am Sender / Empfänger
Mechanische Robustheit sichert Kosteneinsparungen über den gesamten Lebenszyklus: kein Verschleiß, prozessberührende Keramik-Sensormembran (optional), lange Lebensdauer, wartungsfrei
Um 360° drehbares Elektronikgehäuse, damit optimale Ausrichtbarkeit nach dem Einbau
Direkter Anschluss der Versorgungsspannung (Sender und Empfänger separat oder zusammen)
Mechanisch kompatibel zur Mikrowellenschranke FQR50/FDR50, vorhandene Prozessanschlüsse können weiterhin genutzt werden; ebenso kann das Zubehör wie u.a. Adapterflansche, Montageschellen und Schaugläser weiterhin verwendet werden
Extended Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
©Endress+Hauser
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Loading alternative products
Erfolgsstorys
Füllstandsmessung bei Baustellensilos
Erfahren Sie, wie Profibaustoffe Austria GmbH die Überwachung von Schüttgütern in Silos automatisiert hat, um "Just-in-time"-Nachfüllungen sicherzustellen.
Die ganze Geschichte
Merkmal / Anwendung
Transceiver Berührungslose Grenzstand- und Bewegungsdetektion Erkennen, Zählen und Positionieren von Objekten Überwachung von Materialübergabestellen Erkennung und Analyse von Ablagerungen und Verunreinigungen Installationsarten: Berührungslose Installation (Fenster) oder frontbündige Montage (Einbau)
Versorgung / Kommunikation
85 ... 253 VAC 20 ... 60 VDC/ 20 ... 30 VAC
Prozesstemperatur
Berührungslose Installation: beliebig Einbau: -40°C...+70°C Mit Hochtemperaturadapter: bis +450 °C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Berührungslose Installation: beliebig Einbau: 0,5 bar...6,8 bar abs. Mit Hochdruckadapter: bis +21 bar abs.
Prozessseitige Hauptmaterialien
Berührungslose Installation: keine Einbau: 316Ti oder Aluminium PTFE oder Keramik
Prozessanschluss
1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT
Prozessanschluss hygienisch
Berührungslose Installation
Kommunikation
Relais SPDT Solid-State-Relais 4 ... 20 mA
Geräteoptionen
Schauglas Hochtemperaturadapter Hochdruckadapter Montageschelle FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55
Beliebteste Downloads
BA Soliwave FQR56/FDR56
Deutsche Version - 12/2023
Mikrowellenschranke
EN
DE
FR PT TR
06/12/2023
08/06/2020
05/07/2018
16/01/2017
Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2023
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA01684FDE_0322-00.pdf
TI Soliwave FDR56/FQR56
Deutsche Version - 12/2023
Mikrowellenschranke
EN
DE
FR PL RU
06/12/2023
08/06/2020
12/09/2018
06/07/2018
01/08/2016
Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2023
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
TI00443FDE_1922-00.pdf
32 Dokumente
EN
DE
Französisch Polnisch Russisch
06/12/2023
08/06/2020
12/09/2018
06/07/2018
01/08/2016
Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2023
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
TI00443FDE_1922-00.pdf
Einsteckadapter mit Druckausgleichselement
TI FAR51
Sprache:
Deutsch
Version:
16/10/2017
Dateigröße:
383.6 KB
Dateiname:
TI01368FDE.PDF
Zubehör FAR55
Technische Information
Wellenleiter
Sprache:
Deutsch
Version:
16/10/2017
Dateigröße:
284 KB
Dateiname:
TI01372FDE.PDF
Zubehör FAR50
Technische Information
Einschweißstutzen mit PTFE-Stopfen und Konterflansch mit Druckausgleichselement
EN
DE
Russisch
20/07/2021
26/06/2019
16/10/2017
Sprache:
Deutsch
Version:
20/07/2021
Dateigröße:
451.4 KB
Dateiname:
TI01362FDE_0321.pdf
Zubehör FAR54
Technische Information
Stopfen aus PTFE oder Aluminiumoxidkeramik
EN
DE
26/06/2019
09/08/2018
16/10/2017
Sprache:
Deutsch
Version:
26/06/2019
Dateigröße:
344.1 KB
Dateiname:
TI01371FDE_0319.PDF
Zubehör FAR53
Technische Information
Distanzrohr
Sprache:
Deutsch
Version:
16/10/2017
Dateigröße:
423 KB
Dateiname:
TI01370FDE.PDF
Zubehör FAR52
Technische Information
Einschraub-/Einschweißadapter
EN
DE
Russisch
16/10/2017
Sprache:
Deutsch
Version:
16/10/2017
Dateigröße:
295.3 KB
Dateiname:
TI01369FDE_01.17.pdf
EN
DE
Französisch Portugiesisch Türkisch
06/12/2023
08/06/2020
05/07/2018
16/01/2017
Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2023
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA01684FDE_0322-00.pdf
Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2023
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
KA01574FDE_0122-00.pdf
EN
DE
Spanisch Finnisch Französisch Italienisch Niederländisch Polnisch Russisch Slowenisch Chinesisch
30/08/2021
29/06/2016
27/04/2016
01/04/2016
17/06/2014
Sprache:
Englisch
Version:
30/08/2021
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
KA00291F_1821.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Elektronikeinsatz D-AA2A, FDR56
Elektronikeinsatz D-AA2E, FDR56
Elektronikeinsatz D-AA3A, FDR56
Elektronikeinsatz D-AA3E, FDR56
Elektronikeinsatz D-BA2A, FDR56
Elektronikeinsatz D-BA2E, FDR56
Elektronikeinsatz D-BA3A, FDR56
Elektronikeinsatz D-BA3E, FDR56
Elektronikeinsatz D-IA2A, FDR56
Elektronikeinsatz D-IA2E, FDR56
Elektronikeinsatz D-IA3A, FDR56
Elektronikeinsatz D-IA3E, FDR56
Elektronikeinsatz D-CA1A, FDR56
Elektronikeinsatz D-CA1E, FDR56
Elektronikeinsatz D-CA2A, FDR56
Elektronikeinsatz D-CA2E, FDR56
Elektronikeinsatz D-CA3A, FDR56
Elektronikeinsatz D-CA3E, FDR56
Elektronikeinsatz D-CB1A, FDR56
Elektronikeinsatz D-CB1E, FDR56
Elektronikeinsatz D-CB2A, FDR56
Elektronikeinsatz D-CB2E, FDR56
Elektronikeinsatz D-CB3A, FDR56
Elektronikeinsatz D-CB3E, FDR56
Elektronikeinsatz D-AA1A, FDR56, V2
Elektronikeinsatz D-AA1E, FDR56, V2
Elektronikeinsatz D-AA1A, FDR56 (F34)
Elektronikeinsatz D-AA1E, FDR56 (F34)
Elektronikeinsatz D-AA2A, FDR56 (F34)
Elektronikeinsatz D-AA2E, FDR56 (F34)
Elektronikeinsatz D-AA3A, FDR56 (F34)
Elektronikeinsatz D-AA3E, FDR56 (F34)
Elektronikeinsatz D-BA1A, FDR56, V2
Elektronikeinsatz D-BA1E, FDR56, V2
Elektronikeinsatz D-BA1A, FDR56 (F34)
Elektronikeinsatz D-BA1E, FDR56 (F34)
Elektronikeinsatz D-BA2A, FDR56 (F34)
Elektronikeinsatz D-BA2E, FDR56 (F34)
Elektronikeinsatz D-BA3A, FDR56 (F34)
Elektronikeinsatz D-BA3E, FDR56 (F34)
Elektronikeinsatz D-IA1A, FDR56, V2
Elektronikeinsatz D-IA1E, FDR56, V2
Elektronikeinsatz D-IA1A, FDR56 (F34)
Elektronikeinsatz D-IA1E, FDR56 (F34)
Elektronikeinsatz D-IA2A, FDR56 (F34)
Elektronikeinsatz D-IA2E, FDR56 (F34)
Elektronikeinsatz D-IA3A, FDR56 (F34)
Elektronikeinsatz D-IA3E, FDR56 (F34)
Stopfen mikrowellendurchlässig SAL/SPP
Stopfen mikrowellendurchlässig SALS/SPPS
Steckerbuchse M12 4-polig,Anschlussl. 2m
Steckerbuchse M12 4-polig, Anschlussl.5m
Steckerbuchse M12 4-polig
Harting HAN8D Steckerbuchse
Flansch DN40 PN6, Rp1-1/2, Alu
Flansch DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti
Flansch DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Flansch DN40 PN40, G1-1/2, 316Ti
Flansch DN40 PN40, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Flansch DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti
Flansch DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Flansch DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti
Flansch DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Flansch DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti
Flansch DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Flansch DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti
Flansch DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Flansch 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, Alu
Flansch 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, 316Ti
Flansch 1-1/2" 150lbs,NPT1-1/2,316Ti,3.1
Flansch 2" 150lbs, NPT1-1/2, 316Ti
Flansch 2" 150lbs, NPT1-1/2, 316Ti, 3.1
Flansch 3" 150lbs, FF,NPT1-1/2,316Ti,3.1
Flansch 3" 150lbs, FF, NPT1-1/2, 316Ti
Flansch 4" 150lbs, NPT1-1/2, 316Ti
Flansch 4" 150lbs, NPT1-1/2, 316Ti, 3.1
Einschweiss-Armatur DN50, 200oC
Einschweiss-Armatur DN50, 10bar, 200oC
Einschweiss-Armatur DN80, 200oC
Einschweiss-Armatur DN80, 10bar, 200oC
Einschweiss-Armatur DN100, 200oC
Einschweiss-Armatur DN100, 10bar, 200oC
HD-Adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti
HD-Adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1
HD-Adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti
HD-Adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1
HT-Adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti
HT-Adapter NPT1-1/2, 316Ti
HT-Adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
HT-Adapter NPT1-1/2, 316Ti, 3.1
Verlängerung 225mm, HT-Adapter R1-1/2 +
Verlängerung 325mm, HT-Adapter R1-1/2 +
Verlängerung 525mm, HT-Adapter R1-1/2 +
Verlängerung 225mm, HT-Adapter NPT1-1/2
Verlängerung 325mm, HT-Adapter NPT1-1/2
Verlängerung 525mm, HT-Adapter NPT1-1/2
Schauglasplatte DN50, 25bar, 200oC
Schauglasplatte DN50, 10bar, 200oC
Schauglasplatte DN50, 200oC
Schauglasplatte DN50, 6bar, 200oC
Schauglasplatte DN80, 25bar, 200oC
Schauglasplatte DN80, 10bar, 200oC
Schauglasplatte DN80, 200oC
Schauglasplatte DN80, 6bar, 200oC
Schauglasplatte DN100, 25bar, 200oC
Schauglasplatte DN100, 10bar, 200oC
Schauglasplatte DN100, 200oC
Schauglasplatte DN100, 6bar, 200oC
Montageschelle FQR5x/FDR5x, Aluminium
Montageschelle FQR5x/FDR5x, Kunststoff
Einschweißadapter mit Montagearm SPP
Einschweißadapter mit Montagearm SAL
Einschweißadapter mit Montagearm SALS
Einschweißadapter mit Montagearm SPPS
Wetterschutzhaube 316L, Mikrow.schranke
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren